Datakeskuksen energianjakelu Energianjakelu on ollut suuri osa identiteettiämme jo yli 100 vuoden ajan. Hyödy luotettavista komponenteista, jotka edistävät datakeskuksen käytettävyyttä ja jatkuvaa toimintaa. Tarjoamme sinulle täydellisen konseptin tehonjakeluyksikköä (Power Distribution Unit, PDU) varten.

Tehonjakeluyksiköt palvelintelineellä varustettujen rivien edessä

Edut Hyödynnä komponenttiemme vahvuuksia energianjakelussa tehonjakeluyksikössä sekä tehonjakeluyksikön ja palvelintelineiden välisessä liitännässä.

  • Kompakti rakenne ja suuri skaalattavuus
  • Teollisuuden laatustandardien ansiosta kestää ulkoisia vaikutuksia
  • Redundanttiset konseptit varmistavat korkean luotettavuuden ja käytettävyyden
  • Helppo huoltaa ja suojattu väärinkäytöltä

Laitteet tehonjakeluyksiköstä palvelintelineeseen Phoenix Contactin ratkaisuilla tehonjakeluyksiköt varustetaan korkeaa käytettävyyttä varten. Operaattorit luottavat hyväksi todettuun liitäntätekniikkaamme energianjakelussa tehonjakeluyksiköistä IT-telineisiin. Hyödynnä nopean ja turvallisen asennuksen edut.

Interaktiivinen kuvakartta: Laitteet tehonjakeluyksiköstä palvelintelineeseen
PDU – Tehonjakeluyksikkö
PDU varustetaan energiaresilienssiä, liitäntätekniikkaa ja automaatiota koskevilla ratkaisuilla. Komponenttien lisäksi tarjoamme yhteistyökumppaneillemme tehokkuuskonsepteja tehonjakeluyksikön rakentamiseen. Lue lisää siitä, miten voit hyötyä yhteistyöstä Phoenix Contactin kanssa tällä alalla.
Lisätietoa
PDU – Tehonjakeluyksikkö
Tehokas energiansiirto
Vankat HEAVYCON-pistoliittimet mahdollistavat tilaa säästävän, tehokkaan energiansiirron verrattuna perinteisiin CEE-pistokytkimiin. Ne tekevät käyttöönotosta nopeaa ja virheetöntä. Pienemmän tehohäviön ja vähäisemmän lämmöntuoton ansiosta ne mahdollistavat valtavat energiansäästöt.
Lisätietoa
Tehokas energiansiirto
Liitäntätekniikka palvelintelineeseen
Räätälöityjen ratkaisujemme avulla löydät sopivan tuotteen sovellukseesi. Kehitämme pistoliittimiä ja kaapelointiratkaisuja antamiesi määritelmien ja vaatimusten mukaan.
Lisätietoa
Liitäntätekniikka palvelintelineeseen
Pistoliittimet telineessä
Kansainvälinen hanke, joka koskee standardoituja pistoliittimiä telineiden tehonsyöttöä varten, takaa rakentajille ja operaattoreille alhaisemmat kustannukset. Phoenix Contact on mukana Open Compute Projectissa (OCP).
Lisätietoa
Pistoliittimet telineessä

Tehonjakeluyksikön komponentit


Avoin kytkentäkaappi tehonjakeluyksikön komponentteineen

PDU (tehonjakeluyksikkö)

Tehonjakeluyksiköt edellyttävät vankkoja, luotettavia ja kompakteja komponentteja. Yhteistyökumppanimme ovat valineet Phoenix Contactin luotettavan tehonjakelun, järjestelmän korkean käytettävyyden ja tehokkaan tiedonsiirron takaamiseksi kytkentäkaapissa. Varusta tehonjakeluyksikkö seuraavilla alueilla.

  • Syöttö ja suojaus: valitse luotettavat teholähteet ja ylivirtasuojat, jotka suojaavat järjestelmiä ylikuormituksilta ja oikosuluilta. Nämä komponentit takaavat järjestelmiesi korkean käytettävyyden ja turvallisuuden tason.
  • Kytkentä, mittaus ja valvonta: tuotteet mahdollistavat luotettavan kytkennän, tarkan mittauksen ja energiavirtojen jatkuvan valvonnan. Tämä johtaa optimoituun energianjakeluun, vikojen varhaiseen havaitsemiseen ja häiriöaikojen minimoimiseen. Operaattorit voivat maksimoida tehonjakeluyksikön luotettavuuden ja käytettävyyden datakeskuksessa ja säästää energiaa.
  • Merkintä, kokoonpano ja asennus: teollisuuden merkintäjärjestelmämme takaavat nopean ja helpon merkinnän. Kytkentäkaappiasennuksen suunnitteluun ja asennukseen tarkoitetut työkalut ja ohjelmistot auttavat lyhentämään tuotantoprosessia.
  • Automatisointi: prosessien tehokas ohjaus ja valvonta automaatioratkaisujen avulla. Tähän kuuluvat ohjaukset, I/O-moduulit ja ohjelmistoratkaisut, jotka mahdollistavat infrastruktuurin saumattoman integroinnin ja optimoinnin.
Palvelinhuone, jossa on IT-telineitä ja punainen hälytysvalo

Suojaus suunnittelemattomia häiriöitä vastaan

Jatkuva käytettävyys on tehonjakeluyksikössä erittäin tärkeää. Tätä tarkoitusta varten meillä on keskenään yhteensopiva valikoima teholähteitä, ylivirtasuojia, ylijännitesuojia ja energianhallintaa, joilla maksimoidaan kytkentäkaappien ja niiden järjestelmien käytettävyys. Phoenix Contactin Power Reliability -konsepti tarjoaa lukuisia etuja:

  • Korkea käytettävyys: suojaus häiriöitä ja sähkökatkoja vastaan
  • Tehokas energianhallinta: energiavirtojen yksityiskohtainen kirjaaminen ja analysointi
  • Turvallisuus: suoja ylikuormitukselta ja oikosululta
  • Kestävä kehitys: tehokas energiankäyttö ja häiriöaikojen minimointi
Kahden työntekijän tekemä kytkentäkaapin johdotus

Tehokas kytkentäkaappiasennus

Phoenix Contact optimoi yhdessä kytkentäkaappivalmistajien kanssa valmistusprosessin datakeskusten nopeaa käyttöönottoa varten. Konseptimme lisää asiakkaidemme prosessien tehokkuutta ja taloudellisuutta. Samalla taataan valmiin kytkentäkaapin laatu ja luotettavuus. Noudatamme siinä seuraavia lähestymistapoja:

  • Digitalisaatio: yhtenäiset ohjelmistoratkaisut säästävät aikaa
  • Modulaarisuus: räätälöitävät ja skaalattavat ratkaisut
  • Automaatio: (osittain) automatisoidut työvaiheet lisäävät tehokkuutta ja laatua
  • Merkinnät: kokonaisvaltaiset merkintä- ja etikettiratkaisut
  • Neuvonta: yksilöllinen neuvonta prosessien optimointia varten

Muita tuotteita tehonjakeluyksikköä varten

Tutustu valikoimaamme ja löydä sopiva tuote tehonjakeluyksikköä varten.

Energianjakelu tehonjakeluyksiköstä IT-telineeseen


HEAVYCON datakeskusten kaapelointi

Optimoi kaapelointi

Tehokas ja luotettava energianjakelu on välttämätöntä datakeskuksille. Kaapelointitiheyden kasvaessa myös helposta ja tilaa säästävästä asennuksesta on kuitenkin tulossa yhä tärkeämpää. Kasvava energiantarve ja kasvavat energiakustannukset lisäävät myös energiatehokkaiden pistoliittimien ja kaapelointiratkaisujen kysyntää. Phoenix Contactin HEAVYCON-datakeskuspistoliittimet ovat erinomainen valinta sähköliitäntöjen optimointiin.

HEAVYCON-datakeskuspistoliittimet

Suorituskykyinen, kompakti ja energiatehokas

Teollisuuspistoliittimet korvaavat yhä useammin perinteiset CEE-pistokytkimet datakeskusten energianjakelussa. Vankoilla HEAVYCON-pistoliittimillä on useita vakuuttavia etuja:

  • Tilaa säästävä kaapelointi kompaktimman rakenteen ansiosta
  • Vankan rakenteen ansiosta turvallinen ja luotettava energiansiirto jopa 70 A:iin asti
  • Lyhyt asennusaika helpon, työkaluttoman asennuksen ansiosta, jossa on click-in-lukitus
  • Kiinteänapaisilla kosketinosilla voidaan välttää kytkentävirheet ja vähentää varaosakustannuksia
  • Puristuskoskettimien huomattavasti pienempi ylimenovastus vähentää tehohäviöitä ja mahdollistaa jopa 60 %:n energiansäästöt
  • Vähäisempi lämmönkehitys takaa optimaalisen tehonsiirron ja vähentää jäähdytyksen tarvetta

Tuoteyhteenveto Datakeskuksen pistoliittimet

HEAVYCON COM
HEAVYCON DCC
HEAVYCON COM

HEAVYCON DCC

Napaluku 4 + PE 4 + PE
Nimellisvirta/-jännite 40 A / 400 V 70 A / 690 V
Johdinpoikkipinta 1,5 mm²...10 mm² / AWG 16...AWG 8 6 mm²...25 mm² / AWG 10...AWG 4
Johdon ulkohalkaisija 11…21 mm 11…34 mm
Liitäntätekniikka Puristusliitäntä Puristusliitäntä
Asennustapa kosketinosa Ruuvi Click-in-lukitus
Holkkitiiviste M32 integroitu, vedonpoistolla tai ilman M32 tai M50 integroitu, vedonpoistolla tai ilman
Kotelointiluokka IP66 IP66
Hyväksynnät CE, UL CE, UL
Tuoteluettelo Tuoteluettelo

Energianjakelu palvelintelineessä


Tiimi työpöydän ääressä keskustelemassa tuotekehityksestä

OCP (Open Compute Project)

Datakeskusten keskeisiä haasteita ovat nopea käytettävyys ja järjestelmävikojen vähentäminen. OCP:n (Open Compute Project) eri työryhmät kehittävät uusia avoimien standardien laitteistotekniikoita, jotta datakeskuksista saataisiin tehokkaampia, kestävämpiä ja nopeammin skaalattavia. Näiden tekniikoiden pitäisi paitsi parantaa suorituskykyä myös vähentää kustannuksia ja ympäristövaikutuksia. Phoenix Contact tuo monivuotisen liitäntätekniikan osaamisensa "Teline ja teho" -hankkeeseen, jossa kehitetään innovatiivisia pistoliittimiä. Yhteistyön sekä tiedon ja resurssien jakamisen avulla innovatiivisia ratkaisuja voidaan kehittää ja toteuttaa nopeammin.