Pitkittäis- ja poikittaislukitukset mahdollistavat tiiviin rivisijoituksen, joustavan asennuksen ja pistoliitinten helpon manuaalisen vaihdon. Lukitussalpa on lasikuituvahvisteista polyamidia.
Contact insert, number of positions: 4+PE, size: D7, number of connections per position: 1, Pin, Push-in connection, 230 V/400 V, 10 A, 0.14 mm2 ... 1.5 mm2