Pitkittäis- ja poikittaislukitukset mahdollistavat tiiviin rivisijoituksen, joustavan asennuksen ja pistoliitinten helpon manuaalisen vaihdon. Lukitussalpa on lasikuituvahvisteista polyamidia.
Contact insert, number of positions: 10+PE, size: B10, number of connections per position: 1, Pin, Screw connection, 500 V, 16 A, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2, application: Power