Pitkittäis- ja poikittaislukitukset mahdollistavat tiiviin rivisijoituksen, joustavan asennuksen ja pistoliitinten helpon manuaalisen vaihdon. Lukitussalpa on lasikuituvahvisteista polyamidia.
Module carrier frame, size: B16, type : for the panel mounting side (a, b, c, ...), 4 mm2 ... 6 mm2, application: Module carrier frame