Contact insert
without wire protection, with IP65 sealing screw
HC-A03-I-UT-F
-
Contact insert
1585223
Contact insert, number of positions: 3+PE, size: D7, number of connections per position: 1, Socket, Screw connection, 230 V/400 V, 10 A, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2
Tuotetiedot
CSA
Hyväksyntätunnus: 158887| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 18 A | - 14 | ||
UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E118976| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 24 A | |||
UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E468743| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 24 A | |||
Yhteensopivat tuotteet
Edut
Shock and vibration-resistant in accordance with DIN EN 61373