Counter nut, for threads M20 x 1.5, color: silver-colored
Tuotetiedot
Thread type
M20
Dimensional drawing
Length
3 mm
Diameter
20 mm
Connecting thread diameter
20 mm
Wrench size, counter nut
24 mm
Hexagon angular dimension
27 mm
Thread type connection side
M20 x 1.5
Thread pitch
1.5 mm
Material
Brass, nickel-plated
Halogen-free
yes
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-70 °C ... 220 °C
Tuotenumero
1411242
Pakkausyksikkö
100 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
100 Kappaletta
Tuoteavain
AF7DZX
Tuotekoodi
AF7DZX
GTIN
4046356923736
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
4,77 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
4,727 g
Tullitariffinumero
74198090
Alkuperämaa
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 9.0
EC000879
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.