Tunnista ja poista kytkentäkaappiasennuksen tehosyöpöt
Ovatko tehosyöpöt tulleet jo kauan sitten osaksi yrityksesi arkea?
Maanantaiaamu kytkentäkaappiasennuksessa. Tehtävä on oletettavasti selvä, mutta silti työ etenee hitaasti, koska työkalut puuttuvat, materiaaleja ei ole valmiina ja tiedot eivät täsmää keskenään. Selkeiden prosessien sijaan syntyy viivästyksiä, tietojen selvittämistarve ja improvisoituja ratkaisuja.
Ne ovat pieniä keskeytyksiä, joita kukaan ei oikeastaan kyseenalaista. Ongelma piileekin juuri tässä. Sillä yksistään tuskin huomattavat pikkuasiat kertyvät päivän, toimeksiannon ja koko tuotannon aikana: etsimiseen käytetty aika, turhat kulkureitit, päällekkäiset työvaiheet ja epäselvät tiedot hidastavat arvon luomista. Kutsumme näitä hiljaisia tappioita tehosyöpöiksi. Ongelmallista tässä on se, että suurin osa tehosyöpöistä on näkymättömiä ja ne ovat tulleet osaksi arkea jo kauan sitten. Mutta jos ne tunnistetaan, voidaan ne poistaa kohdennetusti usein jo pienillä muutoksilla ja sopivilla ratkaisuilla.
Tyypillisiä kytkentäkaappiasennuksen tehosyöppöjä
Kun kulkureitit vievät aikaa Tehokkuuden syöjät: välimatkat, tavaroiden hakeminen ja materiaalien etsiminen
Osa ei ole paikallaan, tarvittavia työkalut eivät ole saatavilla tai ne sijaitsevat työpajan toisessa päässä. Joten kävellään edestakaisin, otetaan esille ja etsitään. Useammin kuin kerran päivässä. 82 % yrityksistä harjoittaa kokoonpanotöitä. Samaan aikaan 64 % kytkentäkaappiasennusten valmistajista ei käytä lean-lähestymistapaa. Seurauksena ovat yleisesti liian pitkät hakuajat, tarpeettomat liikkeet, keskeytyvät työvaiheet ja riittämätön keskittyminen varsinaiseen työhön. Se, mikä tuntuu sekunneilta, kasvaa päivän mittaan todelliseksi tehokkuushäviöksi, joka johtuu lukuisista pienistä, vältettävissä olevista kulkureiteistä ja materiaalin esille etsimisestä.
Kun tieto hidastaa Tehosyöpöt: paperi, tietokaaos ja tiedonsiirron katkokset
Puuttuvat tiedot, vanhentuneet tiedot, manuaalinen tietojen ylläpito tai paperiset asiakirjat: työskentelyn sijaan joudutaan etsimään, vertailemaan tietoja ja kysymään lisätietoja. 88 % kytkentäkaappiasennusten valmistajista käyttää edelleen paperia tuotannossa, vain 12 % toimii täysin digitaalisesti. Samalla 88 %:ssa yrityksistä asiakastiedot saapuvat PDF-tiedostoina, ja varsinaiset suunnittelutiedot ovat poikkeus. Seurauksena ovat tiedonsiirtovaikeudet, päällekkäisten tietojen ylläpito, versiokaaos sekä ajanhukkaa puutteellisten, epäselvien tai hajallaan olevien tietojen vuoksi.
Kun käsin tekeminen muuttuu virheiden aiheuttajaksi Tehosyöpöt ahkerassa työskentelyssä, osaprosesseissa ja tarkkuuden heiketessä
Kytkentäkaappiasennuksessa manuaaliset työt ovat arkipäivää, aina DIN-kiskojen varustamisesta johtojen valmisteluun ja johdotukseen asti. 86 % saksalaisista kytkentäkaappiasennusyrityksistä toimii alhaisella automatisointitasolla, ja vain 14 % käyttää avustavia järjestelmiä. Se, mikä näyttää rutiininomaisilta toimenpiteiltä, aiheuttaa päivittäisessä työssä huomattavaa ajanhukkaa. Samalla toistuvat työtoimet lisäävät virheiden todennäköisyyttä ja aiheuttavat laadun vaihtelua. Monet poikkeamat jäävät huomaamatta, mutta johtavat usein aikaa vieviin ja kalliisiin korjaustöihin.
Ratkaisumme tehosyöppöjen poistamiseksi
Monet tehosyöpöt ovat nopeammin poistettavissa kuin uskoisi. Selkeillä rakenteilla, hyvin suunnitelluilla työpisteillä ja asianmukaisella tiedon jakamisella. Tämä tuotevalikoima tarjoaa konkreettisia lähtökohtia tehosyöppöjen poistamiseksi käytännössä.
Työpistejärjestelmä varustelua varten
Työpistejärjestelmä johdotusta varten
Tehokas UV-mustesuihkukorttitulostin
Tulostin automaattista merkintää varten
Push-X-tekniikalla varustetut riviliittimet
RailFIX-DIN-kiskosovittimet
Kytkentäkaappiasennuksen ohjelmisto
Automaattityökalut johtimien kokoonpanoa varten
Työpaikat, joissa tehosyöppöjä ei näe Järjestelmällinen, ergonominen, tehokas
Yhdessä tehosyöppöjä vastaan
Kytkentäkaappiasennuksen prosessikonsultointi
Arjessa tehosyöpöt hiipivät mukaan kaikkialla ja muuttuvat usein tavoiksi. Vaikka ne vaikuttavatkin ensi silmäyksellä pieniltä, ne aiheuttavat yhdessä suuria tappioita. Juuri tämä on prosessikonsultointimme lähtökohta. Tunnistamme yhdessä paikan päällä tiloissasi sekä ilmeiset että piilevät tehottomuudet. Emme tarkastele pelkästään yksittäisiä työvaiheita, vaan työntekijöiden, materiaalien ja tiedon välistä vuorovaikutusta. Tämän pohjalta kehitämme yhdessä kanssasi yksilöllisiä ratkaisuja, jotka sopivat juuri yrityksesi tuotantoon. Periaatteena on: jo pienetkin muutokset voivat tehostaa toimintaa paljon. Siksi optimoimme prosessejasi askel kerrallaan – yhdessä, käytännönläheisesti ja suoraan toteutettavissa olevalla tavalla.