Koulutamme henkilöstöämme 24.-28.4. välisenä aikana, jonka johdosta Contact Centerimme ja Tekninen Asiakaspalvelumme toimii rajoitetusti ja vastauksissamme on viivettä. Pyydämme ottamaan yhteyttä tänä aikana mieluiten sähköpostitse. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa häiriötä.
Suunnittelu ja projektisuunnittelu
Yhtenänen tietovirta, täysin digitaalisesti kuvatut tuotteet ja saumattomat järjestelmäliitännät ovat perusta kytkentäkaappiasennuksen optimoiduille prosesseille.
Digitaaliset tiedot varmistavat optimoidut prosessit
Digitaaliset tiedot ja saumattomat järjestelmärajapinnat suunnittelusta tilaukseen ja valmistukseen ovat optimoitujen prosessien perusta. Clipx ENGINEER -suunnitteluohjelmistomme mahdollistaa automaattisen tiedonsiirron ECAD-järjestelmästäsi sekä liitinkiskojen intuitiivisen 3D-suunnittelun. Täällä tuotetut tiedot muodostavat perustan valmistusasiakirjojen laatimiselle jokaisessa seuraavassa prosessivaiheessa.
Tehokkaan suunnitteluohjelmiston edut
Tehokas projektisuunnitteluohjelmisto tukee tietojen luomisessa koko kytkentäkaappiasennusprosessia varten
Automaattinen korjaustoiminto ja ohjattu lisävarustetoiminto yksinkertaistavat suunnitteluprosessia
Liittymät kaikkiin yleisiin ECAD-järjestelmiin mahdollistavat yhtenäisen tietojen käytön
Käytettävissä olevien tuotetietojen käyttö ilman tietokantojen omaa ylläpitoa
Virheiden ja järjestelmäkatkosten minimointi tiedonsiirron avulla suunnittelusta valmistukseen
Prosessin tuki kytkentäkaappiasennuksessa
Järjestelmäkatkokset aiheuttavat suuria kustannuksia sekä suunnittelussa että tuotannossa aikaa vievän manuaalisen uudelleenkäsittelyn vuoksi. Ohjelmistot, jotka varmistavat yhtenäisen datavirran, parantavat näin ollen merkittävästi tehokkuutta koko prosessin ajan.
Tehosta työnkulkujasi kytkentäkaappien valmistuksessa clipx ENGINEER -suunnitteluohjelmistollamme. Hyödy monipuolisesta toimintovalikoimasta ja älykkäistä suunnittelun aputoiminnoista, jotka helpottavat projektiesi suunnittelua.
Projektisi digitaalinen kaksonen mahdollistaa tietojen yhtenäisen käytön koko kytkentäkaapin asennusprosessin ajan. Siksi aukottomasti digitaalisesti kuvatut tuotteet ovat edellytys sille, että tämä tietokanta voidaan luoda kuvastamaan suunnittelun todellisuutta. Tarjoamme täydelliset tuotetiedot monenlaisia teknisiä järjestelmiä ja vaihtomuotoja varten. Integroi nämä tiedot nopeasti ja helposti suunnittelujärjestelmääsi, jotta voit tehostaa ja nopeuttaa kytkentäkaappiasennuksen suunnitteluprosesseja.
Koe uuden ohjelmiston monipuolisuus - liitinkiskojen, asennuslevyjen ja liitinkoteloiden tehokkaaseen suunnitteluun paikasta riippumatta! clipx ENGINEER -ohjelmistoa laajennetaan säännöllisesti uusilla toiminnoilla ja tuoteryhmillä.
Asiakkaamme arvostavat clipx ENGINEER -suunnitteluohjelmistossa sen täydellistä integrointia ECAD-järjestelmiin, mikä helpottaa heidän työnkulkuaan huomattavasti. Intuitiivisen käytön ansiosta käyttäjä voi suorittaa suunnittelun nopeasti ja helposti. Ja tietysti clipx ENGINEER tasoittaa tietä digitaaliselle todellisuudelle luomalla asiakirjoja valmistusta varten.
Selvitä, miten voit hyödyntää luotuja digitaalisia tietoja läpinäkyviin ja tehokkaisiin hankintoihin tai hyödyntää räätälöityjä liitinkiskopalveluitamme.