EMpro-AC- ja-DC-energiamittarit laskutusta varten

Energiamittarit laskutusta varten

Laskutukseen soveltuvilla energiamittareilla voit laskea energiatietoja kustannuspaikkakohtaisesti. EMpro-AC-energiamittareilla, joilla on MID-hyväksyntä, voit kerätä kaikki tärkeät sähköparametrit, kuten virta-, jännite-, tehokerroin- ja tehotiedot sekä energia-arvot, kaikilta neljältä kvandrantilta. EMpro-DC-energiamittarit mahdollistavat virtojen ja jännitteiden suoran mittauksen 650 A / 1 000 V DC asti. Mittaustiedot ovat käytettävissä yleisten tiedonsiirtoliitäntöjen kautta.

Go to Product Detail Page for item 1311985
EEM-EM357-EE - Measuring device
EEM-EM357-EE - Measuring device
1311985

This device is a digital three-phase electric energy measuring device, suitable for measuring active power by direct measurement in the power grid not exceeding 480 V / 100 A, with 2 pulse outputs, RS-485 interface, and operating temperature up to +70°C, certified in accordance with the MID directive.

Uudet tuotteet

Kalibrointihyväksytty DC-energiamittari DIN-kiskossa

Kalibrointihyväksytyt DC-energiamittarit

Suunniteltu latausinfraa varten

Erittäin kompakti EMpro-DC-energiamittari mahdollistaa tilaa säästävän suoran mittauksen jopa 650 A / 1 000 V DC virroille ja jännitteille. Hyväksi todettu RS-485-liitäntä ja kalibrointihyväksyntä ovat ihanteellisia latausinfrojen laskutukseen.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Jopa 650 A:n / 1 000 V DC:n mittaus
  • Tarkkuusluokka B (EN 50470-3)
  • Mitat: 107,2 mm x 116 mm x 67 mm
  • Käyttölämpötila: -40...+80 °C
  • SLIP-liitäntä ja OCMF-tiedontallennusmuoto
  • Kaapelihäviöiden kompensointi
  • VDE-AR-E-2418-3-100:n mukainen

Edut

  • Suora DC-mittaus ilman muunninta tilaa säästävässä rakenteessa
  • Erittäin luotettava: suurin sallittu käyttölämpötila on +80 °C
  • Yksinkertaistettu point-to-point-protokolla, jossa on standardoitu sähköisen liikenteen tietomuoto
  • Kalibrointihyväksyntä laskutusta varten
  • Ihanteellinen yhdessä CHARX-DC-latauskontrollerin kanssa

EMpro-energiamittarit laskutusta varten

Laskutusta varten tarkoitettujen EMpro-energiamittareiden vertailu

EMpro-DC-energiamittarit
EMpro-AC-energiamittarit
EMpro-DC-energiamittarit

EMpro-AC-energiamittarit

Suurin tulovirta Suoramittaus 650 A DC asti Suora mittaus: 45 A AC (1-vaiheinen); 100 A AC (3-vaiheinen)
. Virtamuuntaja: 1 A / 5 A AC (3-vaiheinen)
Tulojännitealue 1 000 V DC 1-vaiheinen: 1 x 184...276 V
. 3-vaiheinen: 3 x 173...480 V (Ph/Ph) / 100...276 V (Ph/N)
Tietoliikenneprotokolla SLIP (Serial Line Internet Protocol) Modbus/TCP
. Modbus/RTU

EMpro-DC-energiamittarit laskutusta varten


Kalibrointihyväksytyt EMpro-DC-energiamittarit

Tilaa säästävät EMpro-DC-energiamittarit mahdollistavat jopa 650 A / 1 000 V DC virtojen ja jännitteiden suoran mittauksen laskutusta varten. Väärinkäytön estävä rakenne, OCMF-muodossa olevat tiedot ja kalibrointiloki soveltuvat erinomaisesti käyttöön latausinfrassa.

Edut

  • Tilaa säästävä, tarkka DC-suoramittaus 650 kW:iin asti
  • Ihanteellinen laskutukseen väärinkäytöltä suojatun sähkömekaniikan ja laiteohjelmiston ansiosta
  • Erittäin luotettava laajennetun lämpötila-alueen (-40...+80 °C) ansiosta
  • Helppo integroida yksinkertaistetun point-to-point-protokollan ansiosta, jossa on standardoitu tiedonsiirto
  • Sopii hyvin sähköisen liikenteen latausprosesseihin OCMF-tietomuodon ja kalibrointilokin ansiosta sekä siksi, että se toimii yhdessä CHARX-DC-latauskontrollerin kanssa

EMpro-DC-energiamittarit – edut yksityiskohtaisesti

EMpro-DC-energiamittari, jossa on DC-mittauksen 650 kW asti ja tarkkuusluokkien kuvakkeet
EMpro-DC-energiamittari, jossa on laskutuksen ja salauksen kuvakkeet
EMpro-DC-energiamittari, jossa on lämpötila-alueen kuvake
EMpro-DC-energiamittari, jossa on RJ12- ja SLIP-protokollien kuvakkeet
DC-latauksen topologia
EMpro-DC-energiamittari, jossa on DC-mittauksen 650 kW asti ja tarkkuusluokkien kuvakkeet

EMpro DC-energiamittarit mittaavat tehon 200 kW:iin asti tarkkuusluokan C (EN 50470-4) mukaisesti ja 650 kW:iin asti tarkkuusluokan B (EN 50470-3) mukaisesti.
Mittaus tapahtuu suoraan shuntyyivastuksen kautta, versiosta riippuen myös kaksisuuntaisesti. Kompaktien mittojen ansiosta säästät arvokasta tilaa sovelluksessasi.

EMpro-DC-energiamittari, jossa on laskutuksen ja salauksen kuvakkeet

EMpro-DC-energiamittareilla on asianmukaiset hyväksynnät käytettäväksi kWh-kohtaisissa laskutusjärjestelmissä.
Laitteiston ja laiteohjelmiston väärentämissuojattu rakenne suojaa luvattomalta käytöltä.
Lisäksi kalibrointilokiin kirjataan kaikki tapahtumat, joilla on vaikutusta laskutukseen.

EMpro-DC-energiamittari, jossa on lämpötila-alueen kuvake

EMpro-DC-energiamittarit tarjoavat korkean luotettavuuden ja laajennetun lämpötilakäyttöalueen:
Kompaktista rakenteestaan huolimatta tuotteet takaavat tehokkaan jäähdytyksen, ja ne soveltuvat jopa 650 kW DC tehoille jopa +80 °C:n lämpötiloissa.
Niitä voidaan käyttää huoletta myös erittäin alhaisissa, jopa -40 °C:n lämpötiloissa.

EMpro-DC-energiamittari, jossa on RJ12- ja SLIP-protokollien kuvakkeet

Integroitu RS-485-liitäntä, jossa on yksinkertaistettu SLIP-protokolla (Serial Line Internet Protocol), mahdollistaa mittaustietojen välittämisen ylemmän tason ohjausjärjestelmiin.
Säästät kaapelointityötä RJ12-pistoliittimien avulla, jotka moninkertaisen rakenteensa ansiosta helpottavat useiden DC-energiamittareiden kytkemistä sarjaan.

DC-latauksen topologia

Energiatietojen tallentamisella varmistetaan latausten jatkuva toistettavuus. Lisäksi kaikki laskutuksen kannalta merkitykselliset tapahtumat, kuten kaapelin vastuksen säätö, kirjataan kalibrointilokiin.
Lähetä laskutukseen liittyvät tiedot OCMF-muodossa turvallisesti tunnistettuihin päätelaitteisiin.
Hyödy integroiduista verkkoratkaisuista, jotka koostuvat CHARX-DC-latauskontrollerista, EMpro-DC-mittarista ja muista Phoenix Contactin tuotteista.

EMpro-AC-energiamittarit laskutusta varten


EMpro-AC-energiamittarit

EMpro-energiamittareilla, joilla on EN 50470 -standardin mukainen MID-sertifiointi, voit laskea energiatietoja kustannuspaikkakohtaisesti.
Mittauslaitteilla voit kerätä tärkeimmät sähköparametrit, kuten virta-, jännite-, tehokerroin- ja tehotiedot sekä energia-arvot, kaikilta neljältä kvadrantilta. Näin saat tietoa pätö- ja loisenergian toimituksesta ja ostosta.
Tiedot välitetään ylemmän tason ohjausjärjestelmään, esim. energianhallintajärjestelmään, yleisten tiedonsiirtoliitäntöjen kautta.

Edut

  • Yksinkertainen väylä- ja verkkoliitäntä Meter Bus-, Modbus/RTU- tai Modbus/TCP-liitännän kautta
  • Kapea, vain 17,5 mm tai 72 mm leveä rakenne DIN-kiskolla
  • Säästää aikaa ja kustannuksia versioilla, jotka on tarkoitettu suoraan virranmittaukseen 40 A AC tai 80 A AC asti
  • Tietojen etäkäyttö, tallennus ja vienti Ethernet-pohjaisissa laitteissa

EMpro-AC-energiamittarit – edut yksityiskohtaisesti

EMpro-AC-energiamittareiden mainoskuva, jossa on kuvakkeet virtamuuntajan tuloa, suoraa mittausta ja lämpötila-aluetta varten
Näkymä EMpro-AC-energiamittarin sivupainatuksesta, jossa on suurennuslasin kuva
Energiamittari, jossa on verkkokaapeli ja Modbus/RTU:n, Modbus/TCP:n- ja S0-liitännän kuvakkeet
EMpro-AC-energiamittari ja monitoiminen EMpro-energiamittari, joissa on saman Modbus-rekisterin kuvake
EMpro-AC-energiamittarit valaistulla näytöllä
EMpro-AC-energiamittareiden mainoskuva, jossa on kuvakkeet virtamuuntajan tuloa, suoraa mittausta ja lämpötila-aluetta varten

EMpro-AC-energiamittarit tukevat yksivaiheisia 2-johdin-, kolmivaiheisia 3-johdin- ja kolmivaiheisia 4-johdinsovelluksia, ja niitä on saatavana suoramittaus- tai virtamuuntajaversioina.
Virtoja 100 A AC asti voidaan mitata suoraan koko lämpötila-alueella -40...+70 °C. Virtamuuntajan kautta tapahtuva mittaustulo voidaan konfiguroida 1 A:n tai 5 A:n virtamuuntajia varten, jolloin muuntajasuhde voidaan parametroida.

Näkymä EMpro-AC-energiamittarin sivupainatuksesta, jossa on suurennuslasin kuva

Ulkopuolisen ilmoitetun laitoksen MID-sertifioima tarkka laite tarjoaa korkean turvallisuustason.
Eurooppalaisessa mittauslaitedirektiivissä 2014/32/EU (MID) erotetaan toisistaan tarkkuusluokat A, B ja C, jotka vastaavat standardin IEC 62053-21 luokkia 2, 1 ja 0,5.
EMpro-AC-energiamittarit täyttävät tarkkuusluokan C tai 0,5 vaatimukset, ja ne soveltuvat kaupallisen ja teollisen sektorin lisääntyneisiin vaatimuksiin.

Energiamittari, jossa on verkkokaapeli ja Modbus/RTU:n, Modbus/TCP:n- ja S0-liitännän kuvakkeet

Kun energiamittarit on asennettu, ne voidaan verkottaa toisiinsa yleisten viestintäprotokollien, kuten Modbus/RTU:n tai Modbus/TCP:n, avulla ja ne voivat kommunikoida suoraan energiatietojen hallintajärjestelmän kanssa. Näin vältytään aikaa vievältä mittarin lukemiselta suoraan paikan päällä.
Ensisijaisesti tarkkaillaan energia-arvoja kaikissa neljässä kvadrantissa.
Oikean protokollan valinta riippuu sovelluksen erityisvaatimuksista.

EMpro-AC-energiamittari ja monitoiminen EMpro-energiamittari, joissa on saman Modbus-rekisterin kuvake

Monissa sovelluksissa käytetään erilaisia mittalaitetyyppejä. Syötön mittaamiseen käytetään monitoimisia energiamittareita, ja laskutukseen taas MID-hyväksyttyjä energiamittareita.
Kaiken kaikkiaan Phoenix Contactin tuotteet puhuvat energianmittauksen suhteen yhteistä kieltä, koska energiamittareiden Modbus-rekisterit perustuvat monitoimisiin EMpro-energiamittareihin. Tämä säästää ohjelmointityötä ja lopulta myös lisäkustannuksia.

EMpro-AC-energiamittarit valaistulla näytöllä

Tiedot on voitava lukea ongelmitta EN 50470-1 -standardin mukaisissa käyttöolosuhteissa.
EMpro-AC-energiamittareiden taustavalaistulla nestekidenäytöllä näkyvät kaikki sähköiset parametrit ja näyttösivujen kautta käytettävissä olevat konfigurointiparametrit.
Muita konfigurointiparametreja voidaan konfiguroida tiedonsiirtoliitännän kautta.
Etupuolella on neljä mekaanista painiketta, joita käytetään tietojen hallintaan ja ohjelmointiin.

Esimerkkejä EMpro-energiamittareiden käyttökohteista laskutusta varten


Interaktiivinen kuvakartta: Sovellusesimerkkejä AC- ja DC-energiamittareista
Varastoi energiaa ja ota sitä käyttöön tarpeen mukaan
Aurinkoenergiasta, tuulivoimasta jne. saatava ylijäämäsähkö varastoidaan väliaikaisesti akkuihin, joista sitä voidaan käyttää tarpeen mukaan. Varastokontti tarjoaa paljon tehoa pienessä tilassa, ja se voidaan ladata ja purkaa nopeasti älykkään akunohjauksen ansiosta. Energiamittarit valvovat latausta ja purkua, ja ne erottavat syötön ja kulutuksen toisistaan.
Latausinfra ja kuormanhallinta pysäköintitaloissa
Asennettava AC-latausteho on tavallisesti 11–22 kW ja DC-latausteho 50 kW:sta alkaen. Puolijulkisilla alueilla sähköajoneuvoja ladataan jopa 22 kW:n vaihtovirralla, kun ne pysäköidään pidemmäksi aikaa. Lyhyempiä latausaikoja varten tarjolla on latauspisteitä, joissa teho on yli 50 kW DC. Energianseurantajärjestelmä mittaa verkon kuormitusta. Lataussäädin käyttää tietoja kuormanhallintaan, jotta liittymisteho voidaan hyödyntää optimaalisesti ja välttää ylikuormitus.
Yksilöllinen laskutus rautatieasemilla
Rautatieyhtiöiden ja muiden, esimerkiksi ostosmahdollisuuksia ja ravintolapalveluja tarjoavien toimijoiden täytyy selvittää keskenään koko energiankulutus mittauslaitedirektiivin (MID) mukaisesti: yleisen kulutuksen (valaistus, rullaportaat, LVI-tekniikka), erillisen kulutuksen (huoltokorjaamo, ravintola tai kahvila) ja kuljetus- ja kulkuvälineiden (esim. sähköiset vaihteenlämmityslaitteistot) mukaan. Tyypillisesti mittauslaitteet liitetään energiatietojen hallintajärjestelmään kenttäväyläliitännän kautta, jolloin ei tarvita mittaustietojen lukemista paikan päällä.
Kulutuksen seuranta vuokra-asunnoissa
Talon tai asunnon ajankohtaisen energiankulutuksen on oltava aina luettavissa. Kuinka paljon sähköenergiaa latausasemani tarvitsee? Kuinka paljon energiaa tarvitaan vielä muuten? Sarja-asennusmuotoiset energiamittarit, joita kutsutaan myös välimittareiksi, asennetaan pysyvästi jakokeskukseen, ja ne rekisteröivät yksittäisten alueiden energiankulutuksen.
Julkisten rakennusten energianhallinta
Kasvavat energiakustannukset, tiukka taloudellinen tilanne ja ilmastonsuojelu edellyttävät julkisten tilojen tehokasta energiankäyttöä. Rakennusten monimuotoisuus ja niiden energiatilanne tekevät energianhallinnasta monimutkaista. Digitalisoitu energiaseuranta, jossa on MID-direktiivin 2014/32/EU mukaiset laskutukseen tarkoitetut energiamittarit, mittauslaitteet ja ohjelmistot, tarjoaa optimaalisen ratkaisun.
Räätälöity laskutus hotelleissa, myymälöissä ja ravintoloissa
Toiminta rakennuksissa on yhä monitahoisempaa, ja hotelliyrittäjän, vieraiden sekä ulkopuolisten talossa toimivien ateriapalveluiden tarjoajien laskutus on hoidettava erikseen. Maanalaisessa pysäköintihallissa sijaitsevien latausasemien kulutus on määriteltävä, ja omien aurinkokennojen tuottama sähkö on rajattava. Ulkopuolisen ateriapalvelun tarjoajan kulutuksesta on laskutettava. MID 2014/32/EU -direktiivin mukaisia energiamittareita käytetään verolainsäädännön mukaiseen laskutukseen.
Latausprosessien hallinta sähköisen liikenteen infrastruktuurissa
Latausinfraa laajennettaessa asennetaan tyypillisesti 11–22 kW:n AC-latausteho ja DC-latausteho 50 kW:sta alkaen. Julkiset latausasemat edellyttävät lyhyitä latausaikoja ja suurta lataustehoa, jotta ajamista voidaan jatkaa nopeasti. Pikalataus alkaa 50 kW:sta ja sisältää High Power Charging (HPC) -latauksen 150 kW DC:sta alkaen. Energianseurantajärjestelmä mittaa verkon kuormitusta, ja lataussäädin käyttää näitä tietoja kuormanhallintaan, jotta liittymisteho voidaan hyödyntää optimaalisesti ja välttää ylikuormitus.
Teollisuusyritysten tuotantokoneet
Tuotannossa on sekä pieniä kuluttajia, esimerkiksi valaistus ja moottorit, sekä suuria kuluttajia, kuten ruiskuvalukoneita. Kunnonvalvonta lisää energiatehokkuutta ja parantaa CO2-jalanjälkeä. Siinä tarkkaillaan ensisijaisesti energia-arvoja kaikissa neljässä kvadrantissa. Tulevaisuudessa pyritään käyttämään tasavirtaverkkoja, koska ne mahdollistavat suuremman energiatehokkuuden.
Datakeskusten avoimuus
Datakeskukset syöttävät tehoa tietotekniikan komponenteille keskeytyksettä ja varmistavat tuottavuuden redundanssin avulla. Tähän tarkoitukseen käytetään monimutkaisia teholähdejärjestelmiä, UPS-järjestelmiä (keskeytymätön teholähde) ja varavoimajärjestelmiä. Kasvavat tietomäärät edellyttävät korkeaa käytettävyyttä aina kustannuspaikkojen hallintaan asti. MID-direktiivin 2014/32/EU mukaiset energiamittarit tuovat avoimuutta, ja niitä käytetään laskutukseen liittyviin tehtäviin.
Räätälöity laskutus lentoasemilla
Kaikki lentoaseman ylläpitäjän ja eri kiinteistöjen, kuten myymälöiden, ravintoloiden, toimistojen ja hotellien, välinen energiankulutus on laskutettava MID-direktiivin mukaisesti: yleisestä kulutuksesta (valaistus, liukuportaat, LVI-tekniikka, matkatavaroiden käsittely, rullausalueen valaistus) aina yksittäiseen kulutukseen (ravintolat, toimistot). Laskutukseen liittyvät tiedot on käsiteltävä nopeasti ja toimitettava Ethernet-liitännän kautta.
Älykäs energianseuranta
Tuotteet ja palvelut energianhallintaan

Helppoa energianhallintaa: innovatiiviset, keskenään yhteensopivat anturi- ja mittaustekniikkavalikoimamme tuotteet säästävät energiatietojen keräämiseen kuluvaa aikaa. Tulevaisuuteen suuntautuvat tiedonsiirtoratkaisut ja digitaaliset palvelut tietojen integraatioon, jälkikäsittelyyn ja valmisteluun.

Esite
Esite Energianseuranta