EEM-PM157-SLP
-
Measuring device
1269236
Direct current energy meter with direct measurement up to 1000 V/650 A, with RS-485 interfaces for the programming software and the DC charging controller, correction of charging cable losses, operating temperature up to +80°C, certified for billing purposes
Maksuton lataus saatavilla.
Ladattavat tiedostot
Tuotetiedot
| Product family | EMpro |
| Number (Charging processes) | > 225000 (Start- and stop-charge records) |
| Number (Capacity of calibration log) | > 2500 |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 2 |
| Display | |
| Display type | Dot Matrix LCD |
| Accuracy class | B (EN 50470-3) |
| 1 (IEC 62053-41) | |
| Compensation parameters | 0 Ω ... 0.1 Ω |
| Electric strength | 3521 V (IEC 61851-23, EN 62052-31) |
| Supply | |
| Supply voltage range | 19.2 V DC ... 36 V DC |
| Measurement | |
| Input voltage range | 150 V DC ... 1000 V DC |
| Input current range | 6.5 A ... 650 A (Direct measurement) |
| Power consumption | < 5 W |
| < 0.5 W (UN) | |
| < 0.12 W (Imax) | |
| Startup current Ist | 0.52 A |
| Minimum current Imin | 6.5 A |
| Limiting current Imax | 650 A |
| Transient current Itr | 13 A |
| Reference current Iref | 130 A |
| Pulse LED | 1000 imp/kWh (Metrological LED) |
| Voltage / supply | |
| Connection method | Screw connection |
| Conductor cross-section rigid | 0.75 mm² ... 1.5 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.75 mm² ... 1.5 mm² |
| Conductor cross-section AWG | 20 ... 16 |
| Tightening torque | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| Current | |
| Connection method | Screw connection |
| Screw thread | M8 |
| M10 | |
| Tightening torque | 17.5 Nm ... 20 Nm |
| Communication: | |
| Communication protocol | Serial Line Internet Protocol (SLIP) |
| Communication standard | RS-485 |
| Number | 3 |
| Connection method | RJ12 |
| Transmission speed (Interface 1 and 2) | 19200 bps (8N1 (configurable)) |
| Transmission speed (Interface 3) | 115200 bps (8N1 (configurable)) |
| Transmission speed range | 9600 bps ... 115200 bps (adjustable) |
| Item dimensions | |
| Width | 107.2 mm |
| Height | 115.6 mm |
| Depth | 66.75 mm |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP20 |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 80 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Max. permissible relative humidity (operation) | 97.5 % (non-condensing) |
| Mechanical environment | M1 |
| EMC environment | E2 |
| CE | |
| Certificate | CE-compliant |
| Calibration law | |
| Certificate | Conforms to calibration law |
| UL data | |
| Operating mode | Indoor use |
| Standards/specifications | EN 50470-1 |
| EN 50470-3 | |
| Standards/specifications | IEC 62052-41 |
| Standards/specifications | DIN EN 62052-11 |
| Standards/specifications | VDE-AR-E 2418-3-100 |
| Standards/specifications | EN 62053-41 |
| Standards/specifications | OCMF 1.0 |
| Standards/specifications | PTB-A 20.1 |
| Standards/specifications | PTB-A 50.7 |
| Mounting type | NS 35 ... |
| Mounting position | Horizontal DIN rail |
| Tuotenumero | 1269236 |
| Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
| Tuoteavain | CMMC31 |
| Tuotekoodi | CMMC31 |
| GTIN | 4063151421748 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 505,5 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 500 g |
| Tullitariffinumero | 90303100 |
| Alkuperämaa | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142330 |
| ECLASS-15.0 | 27142330 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002301 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä |
| poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Lead (CAS-nro: 7439-92-1) |
| SCIP | 1957fd60-0c59-4233-a22e-74f113e41f68 |
Yhteensopivat tuotteet
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa