Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Virtamuuntajat jälkiasennukseen

Virtamuuntajat jälkiasennukseen

Rogowski-kelaan PACT RCP perustuvat jälkiasennukseen tarkoitetut virtamuuntajat mittaavat jopa 4 000 A:n vaihtovirtoja ja muuttavat ne AC-toisiovirraksi tai AC-mV-signaaliksi käytössä olevasta mittausmuuntimesta riippuen. Avattavasydämiset PACT SPC -virtamuuntajat ovat ihanteellisia pienemmille virroille 100 A:iin asti. Erityisen kätevää on mahdollisuus liittää Rogowski-kelat tai virtamuuntajat suoraan EMpro-energiamittareihimme.

Go to Product Detail Page for item 2904890
PACT RCP-D95 - Coil
PACT RCP-D95 - Coil
2904890

300 mm long Rogowski coil. The measuring coil diameter when installed is 95 mm. The Rogowski coil is used for AC current measurement for busbars and power lines.

Edut

  • Uusien mittauspisteiden nopea jälkiasennus ilman sähkökaapeleiden irtikytkentää
  • Kätevä suora liitäntä kaikkiin EMpro-energiamittareihin, joissa on 0–1 A:n AC-virtatulo
  • Kompaktit rakenteet säästävät tilaa
  • Turvallinen kiinnitys kokoojakiskoihin ja pyöröjohtimiin ammattitasoisten kiinnitysvaihtoehtojen avulla
  • Soveltuu jokaiseen sovellukseen valittavien mittausalueiden ansiosta

PACT RCP -virtamuuntajat jälkiasennuksiin

Edut yksityiskohtaisesti

PACT RCP -virtamuuntajat jälkiasennukseen: kiinnitys kuparikiskoon
PACT RCP -virtamuuntajat jälkiasennukseen: UV-suojattu Rogowski-kela
Yksityiskohtainen kuva jälkiasennukseen tarkoitetusta PACT RCP -virtamuuntajasta: mittausmuunnin, jossa on kahdeksan virranmittausaluetta
PACT RCP -virtamuuntajat jälkiasennukseen: kiinnitys kuparikiskoon

Vain yhdellä kompaktilla kelatyypillä voidaan mitata jopa 4 000 A:n vaihtovirtoja. Taajuusspektri on 40...20 000 Hz. Näin voit mitata yliaaltoja ja transientteja vaihekohtaisesti. Magneettista kyllästymistä tai vaarallisia avoimen piirin jännitteitä ei esiinny.

PACT RCP -virtamuuntajat jälkiasennukseen: UV-suojattu Rogowski-kela

Jatkuvaan ulkokäyttöön tarkoitetussa Rogowski-kelan UV-versiossa on UV-suojattu kotelo ja UV-suojatut johtimet.

Yksityiskohtainen kuva jälkiasennukseen tarkoitetusta PACT RCP -virtamuuntajasta: mittausmuunnin, jossa on kahdeksan virranmittausaluetta

Perään kytketty mittausmuunnin toimittaa saman tyypillisen toisiovirran 0–1 A AC kuin vakiovirtamuuntaja. Valitse DIP-kytkimellä kahdeksasta virranmittausalueesta. Optimaalisen mittaustarkkuuden saavuttamiseksi kelojen pituuserot voidaan kompensoida helposti potentiometrillä.

Optimaalinen yhteensopivuus EMpro-energiamittareiden kanssa Käytännöllinen suora liitäntä ilman ulkoista mittausmuunninta

Tietyt EMpro-energiamittarituotteemme soveltuvat suoraan valmistajasta riippumattomien Rogowski-kelojen liittämiseen. mV-signaali käsitellään laitteessa. Ulkoisia mittausmuuntimia ei tarvita. Kun valitset Phoenix Contactin Rogowski-kelan, hyödyt samanaikaisesti erittäin korkeasta mittaustarkkuudesta ja erityisen helposta konfiguroinnista. Kelan kytkemisen yhteydessä vaihe voidaan tarvittaessa kääntää laiteohjelmiston avulla. Molempia kaapeleita ei tarvitse enää kytkeä uudelleen.

Järjestelmän topologia: keskitetty energiatietojen mittaus PACT RCP -Rogowski-kelan ja EMpro-energiamittarin avulla

Keskitetty energiatietojen mittaus PACT RCP -Rogowski-kelan ja EMpro-energiamittarin avulla

Älykäs energianseuranta
Tuotteet ja palvelut energianhallintaan

Helppoa energianhallintaa: innovatiiviset, keskenään yhteensopivat anturi- ja mittaustekniikkavalikoimamme tuotteet säästävät energiatietojen keräämiseen kuluvaa aikaa. Tulevaisuuteen suuntautuvat tiedonsiirtoratkaisut ja digitaaliset palvelut tietojen integraatioon, jälkikäsittelyyn ja valmisteluun.

Esite
Esite Energianseuranta