Vain yhdellä kompaktilla kelatyypillä voidaan mitata jopa 4 000 A:n vaihtovirtoja. Taajuusspektri on 40...20 000 Hz. Näin voit mitata yliaaltoja ja transientteja vaihekohtaisesti. Magneettista kyllästymistä tai vaarallisia avoimen piirin jännitteitä ei esiinny.
Set consisting of a 4-way signal conditioner with push-in connection technology and a Rogowski coil 300 mm in length/95 mm in diameter for AC current measurement on busbars and power lines.
The signal conditioner outputs 8 different standard signals on the output side and has one switching output.