Vain yhdellä kompaktilla kelatyypillä voidaan mitata jopa 4 000 A:n vaihtovirtoja. Taajuusspektri on 40...20 000 Hz. Näin voit mitata yliaaltoja ja transientteja vaihekohtaisesti. Magneettista kyllästymistä tai vaarallisia avoimen piirin jännitteitä ei esiinny.
Split-core current transformer, primary current: 20 A AC, secondary current: 0 ... 1 A AC, Accuracy class: 3, rated power: 0.2 VA, length of signal cable: 2 m