Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Virran- ja jännitteenmittausmuuntimet

Virran- ja jännitteenmittaustekniikka

Virran- ja jännitteenmittaustekniikan valikoimamme tarjoaa monia sovellusvaihtoehtoja: virranmittausmuuntimilla voidaan mitata minkä tahansa aaltomuodon tasa- ja vaihtovirtoja sekä vääristyneitä vaihtovirtoja ja muuntaa ne erilaisiksi analogisiksi standardisignaaleiksi. Jännitteenmittausmuuntimet tallentavat tasajännitteitä ja sinimuotoisia vaihtojännitteitä eri signaalialueilla ja muuntavat ne myös analogisiksi standardisignaaleiksi.

Edut

  • Sinimuotoisten vaihtovirtojen ja vääristyneiden virtojen tarkka havaitseminen AC-virranmittausmuuntimilla
  • Kaikenlaisia aaltomuotoja edustavien suurten virtojen mittaus yleiskäyttöisten, enimmillään 600 A:n virroille soveltuvien AC/DC-mittausmuuntimien ansiosta
  • Tasa- tai vaihtojännitteiden mittaus 660 V asti MACX MCR -tuoteperheen AC- ja DC-jännitteenmittausmuuntimilla
  • Tasajännitteiden mittaus 1 500 V DC asti SOLARCHECK-tuoteperheen DC-jännitteenmittausmuuntimilla
Virranmittausmuuntimet

Virranmittausmuuntimet

Täältä löydät oikean mittausmuuntimen tasa- ja vaihtovirtojen ja vääristyneiden virtojen mittaamiseen:

  • Virranmittausmuuntimet, joissa on Web Based Management jopa 100 A AC/DC-virroille ja vääristyneille virroille
  • Virranmittausmuuntimet jopa 600 A AC/DC-virroille ja vääristyneille virroille
  • Virranmittausmuuntimet jopa 200 A AC-virralle ja vääristyneille virroille
  • Virranmittausmuuntimet jopa 120 A AC-virralle
  • Virranrajoittimet
ECM-UC-virranmittausmuuntimet, joissa on USB-C-liitäntä ja Web Based Management

USB-C-liitännällä ja Web Based Managementilla varustetut virranmittausmuuntimet Intuitiivinen konfigurointi, tarkka mittaus

Uusi ECM-UC-virranmittausmuuntimien tuoteperhe säästää paljon aikaa intuitiivisen laitekonfiguroinnin ansiosta Web Based Managementin (WBM) avulla. Liitä laite tietokoneeseen helposti tavallisella USB-C-kaapelilla. Voit tehdä asetukset avaamalla WBM:n selaimessa. Ulkoista 24 V:n syöttöä ei tarvita.

Tuotteiden mittaustarkkuus on < 0,5 % kaikilla mittausalueilla 0–100 mA:sta 0–100 A:iin.

Modbus-versiot tarjoavat mahdollisuuden mittaustietojen digitaaliseen jatkokäsittelyyn. ECM-UC-virranmittausmuuntimet toimivat erittäin luotettavasti jopa äärimmäisissä pakkasissa ja suurissa asennuskorkeuksissa.

Jännitteenmittausmuuntimet

Jännitteenmittausmuuntimet

Valitse oikea mittausmuunnin tasa- ja vaihtojännitteiden mittaamiseen eri signaalialueilla:

  • AC-jännitteenmittausmuuntimet vaihtojännitteille 660 V AC asti
  • DC-jännitteenmittausmuuntimet tasajännitteille 660 V DC asti
  • DC-jännitteenmittausmuuntimet tasajännitteille 1 500 V DC asti
Älykäs energianseuranta
Tuotteet ja palvelut energianhallintaan

Helppoa energianhallintaa: innovatiiviset, keskenään yhteensopivat anturi- ja mittaustekniikkavalikoimamme tuotteet säästävät energiatietojen keräämiseen kuluvaa aikaa. Tulevaisuuteen suuntautuvat tiedonsiirtoratkaisut ja digitaaliset palvelut tietojen integraatioon, jälkikäsittelyyn ja valmisteluun.

Esite
Esite Energianseuranta