SCK measuring module for monitoring photovoltaic systems, 1 x voltage measurement up to 1500 V DC, 1 x analog output (2 ... 10 V)
AC- ja DC-jännitteenmittausmuuntimet
AC- ja DC-jännitteenmittausmuuntimet, joilla muunnetaan enintään 550 V:n vaihtojännite tai 1 500 V:n tasajännite analogisiksi normisignaaleiksi.
MACX MCR voltage transducer, for AC voltages from 0 V ... 20 V AC to 0 ... 660 V AC, output signal: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA
MACX MCR voltage transducers for DC voltages of 0... (+/-) 20 V DC to 0.. .(+/-) 660 V DC, output signal (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA
MACX MCR voltage transducer, for AC voltages from 0 V ... 20 V AC to 0 ... 660 V AC, output signal: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA
MACX MCR voltage transducers for DC voltages of 0... (+/-) 20 V DC to 0.. .(+/-) 660 V DC, output signal (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA
SCK communication module for acquiring up to 8 x SCK measuring modules, RS-485 Modbus/RTU output
Edut
- Tarkka kuva mittaustuloksesta yhdeksän vapaasti asetettavan jännitteenmittausalueen avulla
- 3-tie-erotus takaa hyvän käyttövarmuuden ja varman signaalinsiirron
- Anturivirheiden tai mittauspoikkeaminen yksinkertainen kompensointi Zero/Span-tasauksella
- Suurten jännitteiden mittaaminen 1 500 V DC asti SOLARCHECK-tuoteperheen jännitteenmittausmuuntimilla
MACX MCR -sarjan AC- ja DC-jännitteenmittausmuuntimet
MACX MCR -jännitteenmittausmuuntimien avulla mittaat tasa- ja vaihtojännitteitä ja muunnat ne analogisiksi normisignaaleiksi. MACX MCR-VDC -mittausmuunnin mittaa tasajännitteitä 0...±660 V DC. MACX MCR-VAC -jännitteenmittausmuunnin mittaa sinimuotoisia vaihtojännitteitä 0...660 V AC. Kahdeksan tiheäportaista jännitteenmittausaluetta varmistavat optimaalisen mittaustarkkuuden. Galvaaninen 3-tie-erotus takaa korkean käyttövarmuuden
Jännitteenmittausmuuntimet tasajännitteille 1 500 V asti
SOLARCHECK-tuoteperheen jännitteenmittausmoduulilla voit mitata jopa 1 500 V DC:n tasajännitteitä ja muuntaa ne 2–10 V DC:n analogiseksi signaaliksi. Moduuli soveltuu sekä maadoitettujen että eristettyjen aurinkopaneelijärjestelmien mittaukseen. Voit käyttää jännitteenmittausmoduulia joustavasti myös valvontajärjestelmän ulkopuolella kaikissa muissa DC-sovelluksissa yksinkertaisena analogisena laitteena.