Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Silmäys PLC-INTERFACE-releeseen, joka sisältää lead frame -tekniikan

PLC-INTERFACE-releen sisäpuolella oleva lead frame

Signaalien luotettava kytkeminen – ahtaassakin tilassa ​

Phoenix Contactin relejärjestelmät ovat tehokas ja luotettava liitäntä ohjauksen ja kenttälaitteiden välillä. PLC-INTERFACE-relemallisarjan lead frame -tekniikka on vankka perusta signaalien luotettavalle kytkemiselle, erottamiselle ja vahvistamiselle. Lisäksi käytetään sähkömekaanisia ja solid-state-releitä – tähän yhdistelmään voi luottaa joka päivä eri sovellusten ja relekytkentöjen miljoonissa toimintajaksoissa.

Phoenix Contactilla laatu on etusijalla, joten pienimmätkin yksityiskohdat ovat meillä erittäin tärkeitä. Laadukkaiden komponenttien tuotantoon käytetään omaa muovi- ja metalliosien valmistusta. Samalla tuotteista testataan 100 %. Yrityksen sisäistä asiantuntemusta ja osaamista kehitetään edelleen, jotta suunnittelu- ja kehitysosastoilla voidaan toteuttaa jatkuvasti innovatiivisia tuoteideoita.

PLC-INTERFACE – monimuotoisuus järjestelmän kanssa

Interaktiivinen kuvakartta: PLC-INTERFACE: tuotekatsaus ja lisätarvikkeet
Lead frame -tekniikka
PLC-INTERFACE-relemallisarjan lead frame -tekniikka on vankka perusta signaalien luotettavalle kytkemiselle, erottamiselle ja vahvistamiselle: puristetut komponentit lisäävät tärinänkestävyyttä. Optimoitu lämmönhallinta pidentää elektronisten komponenttien käyttöikää. Toteutamme kestävyyden helposti erotettavilla materiaaleilla ja kytkettävillä releillä.
Lead frame -tekniikka
VARIOFACE PLC-V8 -sovittimet
Järjestelmäkaapelointisovitin mahdollistaa releiden nopean ja virheettömän liittämisen ohjaukseen.
VARIOFACE PLC-V8 -sovittimet
Kattavat lisätarvikkeet
Värimerkityillä ja eristetyillä pistosilloilla PLC-relemoduulien johdotusaika lyhenee jopa 70 %. Sulakeadapteri, jonka leveys on 6,2 mm, mahdollistaa kanavakohtaisen suojauksen ilman lisätilan tarvetta DIN-kiskossa.
Kattavat lisätarvikkeet
Ohjelmoitava PLC logic -logiikkarelejärjestelmä
Kytke ja ohjaa I/O-signaaleja erittäin kompaktilla ja joustavalla järjestelmällä. Voit yhdistää logiikkamoduulin vastaaviin rele- ja analogiamoduuleihin haluamallasi tavalla. Modulaarinen rakenne mahdollistaa monenlaisia käyttömahdollisuuksia.
Ohjelmoitava PLC logic -logiikkarelejärjestelmä
PLC logic – ohjelmointi ja konfigurointi
Helppo parametrien säätö ja joustava valvonta sovelluksen kautta siihen tarkoitetun Bluetooth-sovittimen avulla. Helppokäyttöinen LOGIC+-ohjelmisto projektien nopeaan toteuttamiseen. Integroi PLC logic ylemmän tason ohjausjärjestelmiin RS-485:n (Modbus/RTU) kautta.
PLC logic – ohjelmointi ja konfigurointi
Versioita jokaiseen käyttötarkoitukseen
Sähkömekaaniset, solid-state-releet, hybridireleet, pakko-ohjatut koskettimet, releet vyöhykkeen 2 sovelluksiin (Ex), monitoimiset aikareleet, analogiset I/O-moduulit, Pt 100-/Pt 1000 -lämpötilamittausmuuntimet, releet DC-moottoreille, käsikäyttöiset releet
Versioita jokaiseen käyttötarkoitukseen

Intohimo, innovaatio ja pioneerihenki tekivät vuodesta 1997 virstanpylvään reletekniikassa: Phoenix Contact integroi lead frame -tekniikan ensimmäisen kerran 6,2 mm:n levyisiin relemoduuleihin. Tämä on vielä nykyäänkin ainutlaatuista alalla.

Carsten Thörner, Vice President (Interface Components)
Carsten Thörner, Vice President Interface Components, Phoenix Contact

Kytkentälaitteet ekologisesti kestävää tulevaisuutta varten

AES-sektorit energian, teollisuuden, infrastruktuurin, liikkuvuuden ja PLC-INTERFACEn aloilla

All Electric Societyn uranuurtaja Relemoduulit kestävän tulevaisuuden puolesta

Kurkista kanssamme täysin automatisoidun tuotannon kulissien taakse. Koe uraauurtava ja innovatiivinen henki uudesta näkökulmasta. Tule mukaan katsomaan maailmanlaajuisia sovelluksia ja kurkistamaan tulevaisuuteen. PLC-INTERFACE tukee tulevaisuuden teknologioita kaikilla All Electric Societyn osa-alueilla: Power to X, sektorikytkentä, uusiutuvat energialähteet, teollisuusautomaatio, infrastruktuuri ja rakennusautomaatio. Tietenkin aina kestävän kehityksen merkeissä.

Tulevaisuuden All Electric Society -visiossa kattava infrastruktuuri varmistaa energian, signaalien ja datan välttämättömän siirron ja vaihdon kaikilla elämän ja työn alueilla. Luotettavat kytkentätoiminnot ovat olennaisen tärkeitä sähköistettyjen koneiden ja järjestelmien turvallisen ja häiriöttömän toiminnan kannalta tässä monialaisessa kokonaisjärjestelmässä.

Infografiikka PLC-INTERFACE-releet

Kaikki PLC-INTERFACEsta

Innovaattorit ja ominaisuudet
Olemme luotettava kumppanisi ja innovaattori, jolla on teknistä osaamista: laajat lisätarvikkeet ja kehittyneet toiminnot kaikkiin sovelluksiin.

Tekniikka
Voit luottaa relemoduuliemme innovatiiviseen tekniikkaan ja tarjoamaamme laajaan valikoimaan vakio- ja elektronisia vaihtoehtoja, jotka ovat tilaa säästäviä, helppokäyttöisiä ja johdotettavissa ilman työkaluja.

Sovellukset
PLC-INTERFACElla voit olla varma, että sen innovatiivinen tekniikka täyttää oikeudelliset ja tekniset vaatimukset turvallisesti.

Kestävä kehitys
Kestävä kehitys on olennainen osa PLC-INTERFACE-releiden koko elinkaarta. Pakkausten vähentäminen, vaihdettavat releet, CO₂-jalanjäljen läpinäkyvyys ja helposti eroteltavat materiaalit optimaalista kierrätystä varten.

Valmiina tulevaisuutta varten
Olemme edelläkävijäsi tärkeissä tulevaisuuden aiheissa, kuten digitalisaatiossa, CO₂-neutraalissa energiassa ja Power to X -teknologioissa sekä sähköistyksen avulla kaikilla sektoreilla ja teollisuudenaloilla.