PLC-INTERFACE-tekniikka Katsaus kulissien taakse.
PLC-INTERFACE-releiden avulla kytket turvallisesti ja luotettavasti
PLC-INTERFACE-tuotevalikoimaan kuuluu yli 700 erilaista ja täysin automatisoitua tuotetta, jotka täyttävät kaikkien sovellusten vaatimukset.
Maksimaalisen joustavuuden varmistamiseksi PLC-INTERFACE-releet ovat saatavina valinnan mukaan ruuvi- tai push-in-liitäntätekniikalla. Voit valita pistoliitettävän sähkömekaanisen tai solid-state-releen. Valintaprosessissa ratkaisevia ovat sekä yksittäistapauksen ulkoiset ominaisuudet että tuotteiden ydin:
Tämä ydin koostuu kuparista valmistetusta kestävästä lead frame -kehyksestä, joka takaa aina luotettavat liitännät ja ihanteellisen lämmön jakautumisen kotelossa. Lisäksi on saatavana piirikortilla varustettuja versioita.
Phoenixin Contactin releiden avulla voit luottaa uusimpaan, innovatiiviseen tekniikkaan, joka tarjoaa laajan tuotevalikoiman vakio- ja erikoisversioita jokaiseen sovellukseen.
Näin releemme syntyvät – kurkistus kulissien taakse
Lead frame -tekniikka
Signaalien luotettava kytkeminen – ahtaassakin tilassa
PLC-INTERFACE-relemallisarjan lead frame -tekniikka on vankka perusta signaalien luotettavalle kytkemiselle, erottamiselle ja vahvistamiselle. Lisäksi käytetään sähkömekaanisia ja solid-state-releitä. Tähän yhdistelmään voi luottaa joka päivä miljoonissa kytkentäjaksoissa. Vuonna 1997 Phoenix Contact asetti merkittävän virstanpylvään reletekniikassa: lead frame -tekniikka integroitiin ensimmäisen kerran 6,2 mm:n levyisiin relemoduuleihin.
Edut
- Parempi tärinänkestävyys sisäänpuristettujen elektroniikkakomponenttien ansiosta
- Optimoitu lämmönhallinta vähentää pistemäistä lämpenemistä ja pidentää elektroniikkakomponenttien käyttöikää
- Todistettua teknologiaa erittäin kompakteihin relemoduuleihin
- Kestävä rakenne, helposti erotettavat komponentit ja pistoliitettävät releet
- Helppo johdotus push-in- ja ruuviliintäntätekniikalla
Katsaus täysin automatisoituun tuotantoon
Täysin automaattisesti tuotetut releet, joissa on käytetty korkeatasoista valmistusosaamista, tukevat sinua luotettavasti, tehokkaasti ja kestävästi järjestelmiesi ja sovellustesi käytössä.
Muoviosat valmistetaan granulaatista, ja johtimet taivutetaan ja stanssataan raakametallilevyistä. Piirikortit asetellaan, kalustetaan ja juotetaan. Elektroniikkakomponentit syötetään järjestelmiin prosessin oikeissa kohdissa, ja ne päätyvät sitten niille tarkoitettuihin kohteisiin.