PLC-INTERFACE ominaisuudet ja innovaatiot Pioneerihenkeä, innovaatiota ja intohimoa jo vuodesta 1997.

PLC-INTERFACE lead frame tuotannossa
PLC-INTERFACE-releet, leveys 6,2 mm ja 14 mm

Jännittävä releen tarina täynnä pioneerihenkeä, innovaatiota ja intohimoa

Olemme kehittäneet innovatiivisia ja teknologisesti johtavia releitä jo yli 25 vuoden ajan sekä ottaneet niillä paikkamme teollisuuden interface-kytkentärelemoduulien markkinoilla ja luoneet niille standardin.

Relejärjestelmä PLC-INTERFACE on tehokas tapa sovittaa ohjaus ja kenttälaitteet toisiinsa. Vuodesta 1997 alkaen olemme tarjonneet laajan valikoiman erittäin kompakteja, pistoliitettäviä releitä ja solid-state-releitä.

Tuotevalikoimaa kehitetään edelleen jatkuvasti. Lisäksi saatavana on kattavia lisätarvike- ja järjestelmäkaapelointiratkaisuja sovellukseesi.

PLC-INTERFACE-releiden infografiikka ominaisuuskuvakkeineen

Yleiskatsaus tuoteominaisuuksista

Hyödy yli 25 vuoden kokemuksesta, innovaatiosta ja tietotaidosta: haluamme tehdä kaiken mahdollisimman helpoksi – aina tuotteen valinnasta turvalliseen ja luotettavaan käyttöön järjestelmässäsi.

  • Releversioita jokaiseen käyttötarkoitukseen

  • Ex-versiot sekä Ex- ja SIL-neuvontaosaaminen

  • Helppo käyttää ja suuri lisätarvikevalikoima

  • Maailmanlaajuiset hyväksynnät

  • Tuotannon ja teknisen suunnittelun osaaminen

  • Releinnovaatioita vuodesta 1997

  • Clipx ENGINEER helppoon kytkentäkaapin suunnitteluun

  • Digitaalisten tuotetietojen käyttö on helppoa

PLC-INTERFACE – monimuotoisuus järjestelmän kanssa

Interaktiivinen kuvakartta: PLC-INTERFACE: tuotekatsaus ja lisätarvikkeet
Lead frame -tekniikka
PLC-INTERFACE-relemallisarjan lead frame -tekniikka on vankka perusta signaalien luotettavalle kytkemiselle, erottamiselle ja vahvistamiselle: puristetut komponentit lisäävät tärinänkestävyyttä. Optimoitu lämmönhallinta pidentää elektronisten komponenttien käyttöikää. Toteutamme kestävyyden helposti erotettavilla materiaaleilla ja kytkettävillä releillä.
Lead frame -tekniikka
VARIOFACE PLC-V8 -sovittimet
Järjestelmäkaapelointisovitin mahdollistaa releiden nopean ja virheettömän liittämisen ohjaukseen.
VARIOFACE PLC-V8 -sovittimet
Kattavat lisätarvikkeet
Värimerkityillä ja eristetyillä pistosilloilla PLC-relemoduulien johdotusaika lyhenee jopa 70 %. Sulakeadapteri, jonka leveys on 6,2 mm, mahdollistaa kanavakohtaisen suojauksen ilman lisätilan tarvetta DIN-kiskossa.
Kattavat lisätarvikkeet
Ohjelmoitava PLC logic -logiikkarelejärjestelmä
Kytke ja ohjaa I/O-signaaleja erittäin kompaktilla ja joustavalla järjestelmällä. Voit yhdistää logiikkamoduulin vastaaviin rele- ja analogiamoduuleihin haluamallasi tavalla. Modulaarinen rakenne mahdollistaa monenlaisia käyttömahdollisuuksia.
Ohjelmoitava PLC logic -logiikkarelejärjestelmä
PLC logic – ohjelmointi ja konfigurointi
Helppo parametrien säätö ja joustava valvonta sovelluksen kautta siihen tarkoitetun Bluetooth-sovittimen avulla. Helppokäyttöinen LOGIC+-ohjelmisto projektien nopeaan toteuttamiseen. Integroi PLC logic ylemmän tason ohjausjärjestelmiin RS-485:n (Modbus/RTU) kautta.
PLC logic – ohjelmointi ja konfigurointi
Versioita jokaiseen käyttötarkoitukseen
Sähkömekaaniset, solid-state-releet, hybridireleet, pakko-ohjatut koskettimet, releet vyöhykkeen 2 sovelluksiin (Ex), monitoimiset aikareleet, analogiset I/O-moduulit, Pt 100-/Pt 1000 -lämpötilamittausmuuntimet, releet DC-moottoreille, käsikäyttöiset releet
Versioita jokaiseen käyttötarkoitukseen

Kytkentälaitteet ekologisesti kestävää tulevaisuutta varten