Kytkentäreleet DIN-kiskossa

Kytkentäreleet

Kytkentäreleet ovat välttämätön osa teollisuusautomaatiota, jossa luotettavuus, turvallisuus ja tehokkuus ovat erittäin tärkeitä. Valitse monipuolisesta solid-state-releiden ja sähkömekaanisten releiden valikoimastamme pistoliitettävät versiot tai kokonaismoduulit. Kytkentäreleet, pakko-ohjatut kytkentäreleet, erittäin kompaktit relemoduulit ja räjähdysvaarallisiin tiloihin tarkoitetut releet edistävät myös järjestelmän hyvää käytettävyyttä.

Relemoduulit vertailussa Elektroniset ja sähkömekaaniset kytkentäreleet: käytettävissä sovellukseesi kaikkialla maailmassa

Oikeiden releiden löytäminen sovellukseen ei ole aina helppoa. Tämän yleiskatsauksen tarkoitus on auttaa siinä. Aluksi määriteltäviä kriteerejä ovat mm. koskettimien määrä, siltajärjestelmä, toimintojen valikoima ja laajennus, hyväksynnät, sertifiointi ja valmistajan ilmoitukset, mahdollisuus kuormien ja sovelluksen suojaamiseen ja luotettavan palautteen antamiseen. Löydä sovellukseesi sopivat relemoduulit laajasta tuotevalikoimastamme.

Erittäin kompaktit relemoduulit
Yleiskäyttöinen teollisuusrelejärjestelmä
Erittäin kompaktit relemoduulit

PLC-INTERFACE

Yleiskäyttöinen teollisuusrelejärjestelmä

RIFLINE complete

Liitäntätekniikka Push-in, ruuvi Push-in
Koskettimien määrä Jopa 2 vaihtokosketinta Jopa 4 vaihtokosketinta
Siltajärjestelmä Pitkät kytkentäsillat FBST...-PLC... CLIPLINE complete FBS... -pistosillat
Toiminnot Laaja valikoima toimintoja erittäin kompaktina rakenteena ja alakohtaiset elektroniikkavaihtoehdot Vakiotoiminnot erilaisina rakenteina moninapareleiden kanssa
Hyväksynnät, sertifiointi ja valmistajan ilmoitukset UL ja CSA mukaan lukien HazLoc, DNV, ATEX, IECEx, CCC, CCC Ex, EAC, EAC-Ex, KCs, Railway, CB Scheme UL, CSA, DNV, CCC, EAC, CB Scheme (Ex-hyväksynnät RIF-2:lle)
Toimintolaajennus Liitäntä järjestelmäkaapelointiin ja ohjelmoitavaan logiikkarelejärjestelmään Liitäntä järjestelmäkaapelointiin (RIF-1)
Mahdollisuus kuormien suojaamiseen Pistoliitettävä sulakesovitin, integroitu katkaisija Pistoliitettävä sulakesovitin (RIF-0)
Sovellus luotettavalla palautteella 2-napaisilla relemoduuleilla varustetut versiot, joissa on pakko-ohjatut koskettimet Yhtenäinen tuoteohjelma sisältää 2- ja 4-napaisia relemoduuleja, joissa on pakko-ohjatut koskettimet
Tuoteluettelo Tuoteluettelo

Uudet tuotteet

Erittäin kompakti pakko-ohjattu relemoduuli DIN-kiskossa
Verkkoyhteensopiva etäliittymä PLC-INTERFACE Ethernet-yhdyskäytävä DIN-kiskossa

Erittäin kompaktit pakko-ohjatut relemoduulit

Kuusinapainen push-in-liitäntätekniikalla

Erittäin kompakti RIFLINE complete -relemoduuli kytkee luotettavasti kuuden pakko-ohjatun koskettimen ja push-in-liitäntätekniikan avulla. Hyödy A2-potentiaalinjaosta pistosiltojen kautta tulopuolella ja luotettavasta palautteesta sovelluksessasi.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Push-in-liitäntätekniikka
  • Leveys vain 20,9 mm
  • Relemoduuli, jossa on 6-napainen, pakko-ohjattu rele
  • A2-potentiaalinjako tulopuolen pistosiltojen kautta
  • Luotettava palaute

Edut

  • Tilaa säästävä kytkentä vain 20,9 mm:n leveyden ansiosta
  • Kuusinapaisen releen ansiosta enemmän pakko-ohjattuja koskettimia
  • Relemoduulien helppo ja nopea kaapelointi push-in-liitäntätekniikan avulla
  • Helppo potentiaalinjako pistosilloilla tulopuolella

Verkkoyhteensopiva etärelejärjestelmä

Moniprotokollayhteys ohjaukseen

Modulaarinen etärelejärjestelmä, jossa on joustava kanavien määritys, tukee sinua yksinkertaisissa sovelluksissa, joissa on jopa 56 IO-kanavaa. Hyödy suuresta joustavuudesta ja intuitiivisesta integroinnista yleisten ohjausohjelmistojen yhteensopivuuden ansiosta.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Moniprotokollayhteys: PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP
  • Helppo integrointi ohjauksen ohjelmistoon laitekuvaustiedostojen avulla
  • Yhteensopiva PLC-INTERFACE-rele- ja analogiamoduulien kanssa
  • Lämpötila-alue: -40…+60 °C
  • Kanavien enimmäismäärä: enintään 56 kanavaa

Edut

  • Joustava kanavakokoonpano (DI, DO, AI, AO) ja kompakti rakenne yksinkertaisiin sovelluksiin, joissa on pieni tai kohtalainen määrä kanavia hajautetuissa kytkentäkoteloissa
  • Moniprotokollayhteys innovatiivisen verkkomoduulin ansiosta, jossa on tehokas piirisarja (PROFINET C-luokka ja S2-redundanssi)
  • Intuitiivinen ja nopea integrointi ohjaustasoon vakiintuneiden ohjausohjelmistojen yhteensopivuuden ansiosta

Kytkentälaitteet ekologisesti kestävää tulevaisuutta varten PLC-INTERFACE: Monipuoliset ratkaisut jokaiseen sovellukseen

PLC-INTERFACE-valikoimamme tarjoaa yli 700 täysin automaattisesti valmistettua tuotetta, jotka täyttävät lähes kaikkien sovellusten vaatimukset. Yli 50 tytäryhtiön ja 30 edustajan myötä olemme aina lähelläsi kaikkialla maailmassa. Tämä tarkoittaa, että saat räätälöityä neuvontaa, nopean toimituksen ja korkealaatuiset relemoduulit, jotka sopivat täydellisesti tarpeisiisi.

Releemme on sertifioitu ja hyväksytty maailmanlaajuiseen käyttöön. PLC-INTERFACE on helppo ja turvallinen käyttää lähes kaikissa sovelluksissa. Tarjoamme kattavan valikoiman sertifikaatteja ja hyväksyntöjä nykyisiä ja tulevia sovelluksia varten.