Plug-in miniature power relay, with power contact, 1 changeover contact, input voltage 24 V DC
Yksittäiset releet ja lisätarvikkeet
Yksittäisten kytkettävien releidemme ja laajan lisävarustevalikoimamme ansiosta pysyt aina joustavana. Helppo ja nopea releiden vaihto takaa sovelluksesi korkean järjestelmäkäytettävyyden. Tarjoamme laajan valikoiman relejärjestelmän lisätarvikkeita sopivista merkintämateriaaleista ja potentiaalinjakajajärjestelmistä monikäyttöisiin aikamoduuleihin.
Continuous plug-in bridge, nominal current: 32 A, length: 500 mm, color: blue
Separating plate, 2 mm thick, required at the start and end of a PLC terminal strip. Furthermore, it is used for: visual separation of groups, safe isolation of different voltages of neighboring PLC relays in acc. with DIN VDE 0106-101, isolation
Continuous plug-in bridge, nominal current: 32 A, length: 500 mm, color: red
Plug-in miniature solid-state relay, power solid-state relay, 1 N/O contact, input: 24 V DC, output: 3 ... 33 V DC/3 A
Continuous plug-in bridge, nominal current: 32 A, length: 500 mm, color: gray
Plug-in miniature power relay, with power contact, 2 changeover contacts, input voltage 24 V DC
Relay retaining bracket, with ejector function and holder for marking material, suitable for RIF-2 relay base, for industrial relay
Relay retaining bracket, with ejector function and holder for marking material, suitable for RIF-1 relay base, for 25 mm tall miniature power relay and solid-state relay
Plug-in miniature power relay, with multi-layer gold contact, 1 changeover contact, input voltage 24 V DC
Edut
- Hyvä järjestelmäkäytettävyys helposti vaihdettavien releiden ansiosta
- Laaja lisätarvikevalikoimamme ja Plug & Play -kaapelointiratkaisumme säästävät aikaa johdotuksessa
- Tehokas asennus relejärjestelmään tarkoitettujen hyödyllisten potentiaalinjakojärjestelmien, kuten pistosiltojen, ansiosta
- Selkeä merkintä sopivalla merkintämateriaalilla
Käytön ja kytkennän apureleet korkeiden turvallisuusvaatimusten alueilla
Apureleet sopivat erinomaisesti käytettäviksi ohjaus- ja valvontajärjestelmissä. Ne varmistavat galvaanisen erotuksen apu- ja ohjauspiirien välillä. Korkeasta kytkentätehosta huolimatta apureleiden energian kulutus on alhainen. Siten ne soveltuvat erinomaisesti käytettäviksi muuntamoissa.
Rele aktivoi kaikki koskettimet samanaikaisesti ilman välikytkentää. Pistoliitettävät apureleet asennetaan nopeasti ja luotettavasti vastaavaan relekantamoduuliin.
Apureleiden tuomat edut:
- Korkea kytkentäkyky tekee käytöstä luotettavaa ja kestävää
- Kompakti rakenne säästää tilaa asennuksessa
- Käyttöönotto helppoa esikalustettujen pistoliittimien johdosta