Plug-in module, for mounting on RIF-1, RIF-2, RIF-3, and RIF-4, with freewheeling diode and yellow LED, polarity: A1+, A2-, input voltage: 12 V DC ... 24 V DC ±30 %
Yksittäiset releet ja lisätarvikkeet
Yksittäisten kytkettävien releidemme ja laajan lisävarustevalikoimamme ansiosta pysyt aina joustavana. Helppo ja nopea releiden vaihto takaa sovelluksesi korkean järjestelmäkäytettävyyden. Tarjoamme laajan valikoiman relejärjestelmän lisätarvikkeita sopivista merkintämateriaaleista ja potentiaalinjakajajärjestelmistä monikäyttöisiin aikamoduuleihin.
Plug-in miniature solid-state relay, power solid-state relay, 1 N/O contact, input: 24 V DC, output: 24 - 253 V AC/0.75 A
Plug-in miniature power relay, with power contact, 2 changeover contacts, input voltage 230 V AC
Plug-in industrial relay with power contacts, 4 changeover contacts, test button, status LED, mechanical switching position indicator, input voltage: 230 V AC
Safety relay with force-guided contacts in accordance with DIN EN 61810-3, contact switching type: 2 changeover contacts, multi-layer gold contact. The requirements for type A in accordance with DIN EN 61810-3 are satisfied if the circuit is designed as 1 N/O contact / 1 N/C contact.
Plug-in miniature solid-state relay, power solid-state relay, 1 N/O contact, input voltage: 5 V DC
Plug-in miniature relay, with power contact, 1 changeover contact, test button, mechanical switching position indicator, status LED, input voltage 230 V AC
Pluggable miniature power relay, with power contact for high switch-on currents up to 130 A peaks, 1 N/O contact, input voltage: 24 V DC
Plug-in miniature power relay, with multi-layer gold contact for high continuous currents, 1 changeover contact, input voltage 230 V AC
Safety plug adapter for use on a 6.2 mm PLC basic terminal block. For 5 x 20 mm fuses. Operating voltage: 12 ... 24 V AC/DC. With LED for fuse failure indication.
Edut
- Hyvä järjestelmäkäytettävyys helposti vaihdettavien releiden ansiosta
- Laaja lisätarvikevalikoimamme ja Plug & Play -kaapelointiratkaisumme säästävät aikaa johdotuksessa
- Tehokas asennus relejärjestelmään tarkoitettujen hyödyllisten potentiaalinjakojärjestelmien, kuten pistosiltojen, ansiosta
- Selkeä merkintä sopivalla merkintämateriaalilla
Käytön ja kytkennän apureleet korkeiden turvallisuusvaatimusten alueilla
Apureleet sopivat erinomaisesti käytettäviksi ohjaus- ja valvontajärjestelmissä. Ne varmistavat galvaanisen erotuksen apu- ja ohjauspiirien välillä. Korkeasta kytkentätehosta huolimatta apureleiden energian kulutus on alhainen. Siten ne soveltuvat erinomaisesti käytettäviksi muuntamoissa.
Rele aktivoi kaikki koskettimet samanaikaisesti ilman välikytkentää. Pistoliitettävät apureleet asennetaan nopeasti ja luotettavasti vastaavaan relekantamoduuliin.
Apureleiden tuomat edut:
- Korkea kytkentäkyky tekee käytöstä luotettavaa ja kestävää
- Kompakti rakenne säästää tilaa asennuksessa
- Käyttöönotto helppoa esikalustettujen pistoliittimien johdosta