Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

RIF-BR-12-230 AC - Plug-in module
2907060

Plug-in module, for mounting on RIF-1, RIF-2, RIF-3, and RIF-4, with bridge rectifier, input voltage: 12 V AC ... 230 V AC

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet