Plug-in miniature solid-state relay, power solid-state relay, 1 N/O contact, input: 5 V DC, output: 24 - 253 V AC/0.75 A
Yksittäiset releet ja lisätarvikkeet
Yksittäisten kytkettävien releidemme ja laajan lisävarustevalikoimamme ansiosta pysyt aina joustavana. Helppo ja nopea releiden vaihto takaa sovelluksesi korkean järjestelmäkäytettävyyden. Tarjoamme laajan valikoiman relejärjestelmän lisätarvikkeita sopivista merkintämateriaaleista ja potentiaalinjakajajärjestelmistä monikäyttöisiin aikamoduuleihin.
Plug-in miniature power relay, with power contact for high continuous currents, 1 changeover contact, input voltage 48 V DC
Plug-in miniature power relay, with power contact for high switch-on currents, 1 N/O contact, input voltage 12 V DC
Plug-in industrial relay in basic design with power contacts, 2 changeover contacts, test button, status LED, mechanical switch position indicator, polarity A1+, A2-, input voltage: 12 V DC
Plug-in miniature power relay, with multi-layer gold contact, 2 changeover contacts, input voltage 48 V DC
Passive feed-through bridge; can be plugged in instead of a relay or a solid-state relay, bridges terminal points A1 and 14
ECOR-3 relay base, for octal relays with three changeover contacts, bolt connection, for mounting on NS 35/7,5
Safety relay with force-guided contacts in accordance with DIN EN 61810-3 (type A), input voltage 24 V DC, with multi-layer gold contact, 3 N/O contacts and 1 N/C contacts
Plug-in high-power relay with power contacts, 3 N/O contacts, coil voltage: 230 V AC
Pluggable miniature power relay, with tungsten pre-contact for high switch-on currents up to 800 A peaks, 1 N/O contact, input voltage: 12 V DC
Edut
- Hyvä järjestelmäkäytettävyys helposti vaihdettavien releiden ansiosta
- Laaja lisätarvikevalikoimamme ja Plug & Play -kaapelointiratkaisumme säästävät aikaa johdotuksessa
- Tehokas asennus relejärjestelmään tarkoitettujen hyödyllisten potentiaalinjakojärjestelmien, kuten pistosiltojen, ansiosta
- Selkeä merkintä sopivalla merkintämateriaalilla
Käytön ja kytkennän apureleet korkeiden turvallisuusvaatimusten alueilla
Apureleet sopivat erinomaisesti käytettäviksi ohjaus- ja valvontajärjestelmissä. Ne varmistavat galvaanisen erotuksen apu- ja ohjauspiirien välillä. Korkeasta kytkentätehosta huolimatta apureleiden energian kulutus on alhainen. Siten ne soveltuvat erinomaisesti käytettäviksi muuntamoissa.
Rele aktivoi kaikki koskettimet samanaikaisesti ilman välikytkentää. Pistoliitettävät apureleet asennetaan nopeasti ja luotettavasti vastaavaan relekantamoduuliin.
Apureleiden tuomat edut:
- Korkea kytkentäkyky tekee käytöstä luotettavaa ja kestävää
- Kompakti rakenne säästää tilaa asennuksessa
- Käyttöönotto helppoa esikalustettujen pistoliittimien johdosta