Multi-function timer relay with 4 functions in an ultra-narrow design, adjustable time range (0.1 s - 300 min), 1 changeover contact, Push-in connection
Aikareleet
ETD-aikareleet ovat ihanteellisia yksinkertaisten aikajaksojen ohjaamiseen. 6 mm:n aikareleet, joissa on vain yksi säädettävä aika ja yksi kiinteä toiminto, ovat erityisen tilaa säästäviä. Kompaktit aikareleet asennuskotelossa kiinteistöasennuksesta koneiden ja laitteistojen sarjatuotantoon asti. Monitoimireleet tarjoavat valittavissa olevia aika-alueita ja toimintoja.
Compact multi-functional timer relay with 4 functions and an adjustable time range (50 ms - 1 h), with Push-in connection, 1 changeover contact
Multifunctional timer relay, 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC wide-range supply, with 13 functions, 1 adjustable time, in addition to Ip and Ii functions. Time range adjustable (10 ms ... 999 h:59 min), two configuration possibilities, password protection, supporting dry contacts, PNP and NPN proximity switch inputs, 2 PDTs, screw connection.
Multi-function timer relay with 4 functions in an ultra-narrow design, adjustable time range (0.1 s - 300 min), 1 changeover contact, screw connection
Multi-functional timer relay with 7 functions and an adjustable time range (50 ms - 10 h), supply voltage: 24 V DC ... 48 V DC/24 V DC ... 240 V AC, 1 changeover contact
Multifunctional timer relay, 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC wide-range supply, with 14 functions, 2 adjustable times, time range adjustable (10 ms ... 999 h:59 min), two configuration possibilities, password protection, supporting dry contacts, PNP and NPN proximity switch inputs, 2 PDTs, pluggable connection.
Multifunctional timer relay, 24 V AC/DC … 240 V AC/DC wide-range supply, with 14 functions, 2 adjustable times, adjustable time range (10 ms ... 999 h:59 min), two configuration possibilities, password protection, supporting dry contacts, PNP and NPN proximity switch inputs, 2 PDTs, screw connection
Compact impulse encoder with adjustable pulse and pause times (50 ms - 100 h), wide range power supply unit, with Push-in connection, 1 changeover contact
Compact multi-functional timer relay with 4 functions and an adjustable time range (50 ms - 1 h), with screw connection, 1 changeover contact
Multifunctional timer relay, 24 V AC/DC … 240 V AC/DC wide-range supply, with 13 functions, 1 adjustable time, in addition to Ip and Ii functions. Time range adjustable (10 ms ... 999 h:59 min), two configuration possibilities, password protection, supporting dry contacts, PNP and NPN proximity switch inputs, 2 PDTs, plug-in connection.
Älykkäitä ja monipuolisia: monipuoliset OLED-näytöllä ja NFC-tiedonsiirrolla varustetut aikareleet
Älykkäiden, monitoimisten MACX-TR-aikareleiden avulla teet asetukset tarkasti, ja niitä on helppo käyttää. Aikaprosessien ohjaus on helppoa ja luotettavaa OLED-näytön ja painikkeiden avulla.
Älykkäiden aikareleiden tuomat edut
- Helppo käyttö suoraan laitteesta OLED-näytön ja painikkeiden yhdistelmän ansiosta
- Intuitiivinen ajan asetus – ilman laskemista ja tarkistusta
- Yksityiskohtainen ja helppolukuinen näyttö OLED-tekniikan ansiosta
- Tarkasti luettavat aikajaksot suoraan laitteesta
- Valinnainen tiedonsiirto NFC:n ja älypuhelinsovelluksen kautta
Kapeat aikareleet: ihanteellisia yksinkertaiseen aikaohjaukseen
Kapeat aikareleet, kotelon leveys 6,2 mm – ohut ja tarkka
Erittäin kapeat ETD-BL-aikareleet ovat tilaa säästävä ja edullinen ratkaisu yksinkertaisia aikaohjauksia varten: säädettävä aika ja kiinteästi määritetty toiminto.
Moduulit voidaan yhdistää vaivatta myös erittäin kompakteihin PLC INTERFACE -sarjan releisiin samassa kotelossa. Pistosillat ja järjestelmäkaapelointi säästävät tässä paljon aikaa.
Kapeiden aikareleiden tuomat edut
- Jopa 70 % tilansäästö tavanomaisiin aikareleisiin nähden 6,2 mm:n leveyden ansiosta
- Tarkka ja vaivaton ajan säätö valaistulla ohjauspyörällä
- Push-in-liitäntätekniikan avulla johdotus sujuu helposti ja ilman työkaluja
- Nopea asentaa pistosiltojen ja järjestelmäkaapeloinnin avulla
- Kapeat aikareleet ovat osa COMPLETE line -järjestelmää
Kompaktit aikareleet: optimaalisia sarjatuotantoon ja kiinteistöasennukseen
Optimaalisia sarjatuotantoon ja kiinteistöasennukseen – kompaktit aikareleet
Kompaktissa asennuskotelossa olevat ETD-BL-aikareleet soveltuvat erityisen hyvin kiinteistöasennukseen sekä koneiden ja laitteistojen sarjatuotantoon.
Kompaktien aikareleiden tuomat edut
- Kompakti rakenne säästää tilaa myös mobiileissa ja hajautetuissa järjestelmänosissa
- Monipuolisilla toiminnoilla varusteltuna sopii yleiskäyttöön aikaohjauksessa
- Yksinkertainen käsittely – aikaparametrit voidaan säätää vaivattomasti kotelon etupaneelissa olevilla kiertokytkimillä
- Jännitteensyötöllä varustettujen versioiden maailmanlaajuinen käyttö laaja-alueisella verkkolaitteella
- Push-in-tekniikka nopeaan johdotukseen ilman työkaluja
- Hyvin näkyvät tila-LEDit selkeään diagnostiikkaan
- Kompaktit aikareleet ovat osa COMPLETE line -järjestelmää
Monitoimiset aikareleet: kaikkiin perinteisen aikaohjauksen sovelluksiin
Monitoimireleet kaikkiin perinteisen aikaohjauksen sovelluksiin
Monitoimisissa ETD-aikareleissä aika-alueet ja monipuoliset toiminnot ovat valittavissa yleiskäyttöä varten. Kolme eri mallia kattavat kaikki perinteisen aikaohjauksen sovellukset. Ilmoita virheistä tai katkaise virta järjestelmänosilta kohdistetusti: vain 22,5 mm:n leveydellä monitoimiset aikareleet on varustettu kahdella vaihtokosketinlähdöllä.
Monitoimireleiden tuomat edut
- Monipuolisilla toiminnoilla varusteltuna sopii aikaohjauksessa yleiskäyttöön
- Maailmanlaajuinen käyttö jännitteensyötön ansiosta laaja-alueisella verkkolaitteella
- Yksinkertainen käsittely: aikaparametrit voidaan säätää vaivattomasti kotelon etupaneelissa olevilla kiertokytkimillä
- Säästää tilaa kahden vaihtokosketinlähdön ansiosta vain 22,5 mm:n leveydellä
- Täsmällinen aikaohjaus - säätöalueet millisekunneista useampiin päiviin