Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Merkinantoreleet

Merkinantoreleet vaara- ja käyttötilojen näyttöön

Merkinanto- eli ilmoitusreleitä käytetään tilanäyttöön valvomoissa, ohjauspöydissä sekä kytkentätilakaavioissa. Valmiit koskettimien määritykset mahdollistavat nopean käyttöönoton. Puoli- tai täysautomaattisissa malleissa on selkeät näyttöalueet. Luja rakenne varmistaa luotettavan toiminnan ankarissakin ympäristöolosuhteissa.

Merkinantorele asennettuna kytkentäkaapin etupaneeliin

Edut Järjestelmän tilat yhdellä silmäyksellä

✔ Valmiiksi konfiguroidut ilmoitukset nopeuttavat käyttöönottoa
✔ Tukeva rakenne tekee käytöstä luotettavaa ja kestävää
✔ Valmiit koskettimien määritykset tekevät käytöstä monipuolista

Merkinantoreleen toimintatapa Puoli- ja täysautomaattiset mallivaihtoehdot

Interaktiivinen image map: Puoli- ja täysautomaattiset merkinantoreleet
Puoliautomaattinen toimintatapa
Manuaalinen ilmoituksen kuittaus ja opastimen nollaus häiriön korjaamisen jälkeen
Puoliautomaattinen toimintatapa
Täysautomaattinen toimintatapa
Opastimien automaattinen nollaus häiriön korjaamisen jälkeen ilman manuaalista kuittausta
Täysautomaattinen toimintatapa
MR 11 -ilmoitusreleen manuaalinen asennusversio

Merkinantorele, jossa on manuaalinen ilmoituksen kuittaus

Puoliautomaattinen merkinantorele

Puoliautomaattisen MR 11 -ilmoitusreleen tehtävänä on järjestelmätilojen näyttö.
Tässä malliversiossa ilmoituksen kuittaus tapahtuu manuaalisesti painamalla laitteen etupaneeliin asennettua nollauspainiketta. Tämä mahdollistaa selkeän yleiskatsauksen jo tunnetuista (kuitatuista) tai muuttuneista (ei vielä kuitatuista) ilmoituksista.
Näin huoltoteknikot näkevät paikan päällä, ovatko järjestelmän tilat jo tiedossa, ja onko mahdollisesti jo ryhdytty vastaaviin toimenpiteisiin, vai tarvitaanko vielä toimenpiteitä. Kuittauksen ja häiriön korjaamisen jälkeen merkinantorele palaa automaattisesti alkuasentoon.
Puoliautomaattisen malliversion erikoisuutena on, että häiriöilmoitus jää etupaneeliin häiriön korjaamisen jälkeen ilman ensin tehtyä ilmoituksen kuittausta. Näin huoltoteknikko näkee myös automaattisen häiriön korjaamisen jälkeen, onko keskeytyksetön järjestelmän käyttö mahdollista.

MR 21 -ilmoitusreleen manuaalinen asennusversio

Merkinantorele, jossa on automaattinen ilmoituksen kuittaus

Täysautomaattinen merkinantorele

Täysautomaattista MR 21 -ilmoitus- tai merkinantorelettä käytetään myös vaara- ja käyttötilojen ilmaisuun.
Ilmoituksen kuittaus tapahtuu tässä malliversiossa automaattisesti ilman manuaalista toimenpidettä. Näin laitteen etupaneelissa näkyy aina ajankohtainen järjestelmän tila.
Täysautomaattinen malliversio soveltuu siten automaattiseen järjestelmän käyttöön.

Joustavat opastimet merkinantoreleisiin

Merkintäkilvet Järjestelmän joustavat ilmoitukset

Merkintäkilpien ilmoitukset tai opastimet voidaan koota yksilöllisten vaatimusten mukaisesti. Valmiiksi konfiguroitavien ilmoitusten käyttö mahdollistaa vielä nopeamman käyttöönoton.
Standardoidut levyt mahdollistavat yksi- tai kaksirivisen painatuksen, jossa kullakin rivillä voi olla jopa 15 merkkiä.

Harkittu rakenne mahdollistaa myös painettujen merkintälevyjen vaihtamisen jälkeenpäin. Siten ne ovat mahdollisimman joustavia pitkässäkin käytössä.

Asennustavat Helppo asennus kytkentäkaapin etupaneeliin tai DIN-kiskoon

Interaktiivinen image map: Yleiskatsaus merkinantoreleiden asennustavoista
DIN-kiskoasennus
Releen asentamiseen DIN-kiskoon (35 mm) tarvitaan pistokelevy ja kiinnittimet. Osat ovat lisätarvikkeissa.
DIN-kiskoasennus
Asennus etupaneeliin
Releiden asennukseen kytkentäkaapin tai kytkentätaulun etupaneeliin tarvitaan kiinnityskehys ja kosketussuojakansi. Suojakansi on lisätarvikkeissa.
Asennus etupaneeliin
Merkinantoreleen yhdistelmäkotelo

Yhdistelmäkotelo etupaneeliasennukseen

Merkinantoreleiden helppo yhdistäminen Optimaalinen yleiskuva etupaneelissa

Yhdistelmäkoteloiden avulla kytkentäkaapin etupaneeliin voidaan asentaa helposti jopa yhdeksän merkinantorelettä. Yhteinen alusta helpottaa asennusta ja antaa selkeän yleiskuvan jonossa olevista ilmoituksista.
Yhdistelmäkotelosta riippuen voidaan asentaa jopa neljä tai jopa yhdeksän merkinantorelettä. Releitä voidaan luonnollisesti asentaa myös vähemmän. Siinä tapauksessa loppuihin vapaisiin paikkoihin asennetaan peitelevyt. Siten järjestelmää voidaan laajentaa vielä jälkeenpäin.