Installation contactor (Hum-free); contact switching type: 3 N/O contacts, 1 N/C contact
Asennuskontaktori ja asennusrele
Asennuskontaktorit ja -releet takaavat sähköjärjestelmien korkean luotettavuuden ja tehokkuuden erityisesti rakennusautomaatiossa. Ne on suunniteltu pitkäikäisiksi ja helposti asennettaviksi vastaamaan turvallisesta ja vakaasta ohjauksesta. Ne soveltuvat erinomaisesti asuin-, liike- ja teollisuussovelluksiin. Asennusreleet tarjoavat luotettavuutta pienemmillä kuormilla toimivissa ja asennuskontaktorit suuremmilla kuormilla toimivissa sovelluksissa.
Installation contactor (Hum-free); contact switching type: 2 N/O contacts
Installation contactor (Hum-free); contact switching type: 3 N/O contacts, 1 N/C contact
Installation contactor (Hum-free); contact switching type: 3 N/O contacts, 1 N/C contact
Installation contactor (Hum-free); contact switching type: 4 N/O contacts
Installation contactor (Hum-free); contact switching type: 4 N/O contacts
Edut
- Ihanteellinen rakennusautomaation kannalta kytkentälaitteiden hurinattoman toiminnan ansiosta
- Suuri joustavuus, koska käyttö on mahdollista erilaisissa sovelluksissa valaistuksesta ja lämmityksestä turvajärjestelmiin
- Pieni leveys säästää tilaa kytkentäkaapissa
- Hallitse kytkentätehtäviä NC- ja NO-koskettimien laajan valikoiman ansiosta
Asennusreleet ja asennuskontaktorit soveltuvat erityisesti rakennusautomaation käyttöön
Asennuskontaktorit ja asennusreleet Luotettava ja tehokas rakennusautomaatiossa
Asennusreleet ja asennuskontaktorit soveltuvat erityisen hyvin rakennusautomaation käyttöön, koska ne tarjoavat useita etuja:
- Luotettavuus: Tuotteet takaavat vakaan kytkentätoiminnan, mikä on automaation kannalta välttämätöntä.
- Energiatehokkuus: Asennuskontaktorit ja -releet auttavat vähentämään energiankulutusta ohjaamalla tarkasti sähkökuormia.
- Kestävyys: Tuotteet on kehitetty pitkäikäisiksi, ja niiden ylläpitotyö ja -kustannukset ovat mahdollisimman pienet.
- Helppo integroitavuus: Tuotteet voidaan integroida helposti olemassa oleviin järjestelmiin, ja ne ovat yhteensopivia nykyaikaisten automaatiotekniikoiden kanssa.