CBL-SC-230UC/31/40A - Installation contactor
1791369

Installation contactor (Hum-free); input voltage: 230 V AC/220 V DC; contact switching type: 3 N/O contacts, 1 N/C contact; rated current: 40 A

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet