Ethernet-APL-kytkin Nykyaikainen tiedonsiirtotekniikka Ethernet-APL mahdollistaa anturien ja kenttälaitteiden suorat kaksijohtimiset Ethernet-liitännät prosessiteknisten sovellusten räjähdysvaarallisilla alueilla. Ethernet-APL-kytkimen avulla voit integroida APL-anturit ja -kenttälaitteet olemassa olevaan Ethernet-verkkoon. Tällä tavoin voit tarjota suoran pääsyn kenttätason tietoihin.

Ethernet-APL-kytkin

Edut

  • Suora pääsy anturitietoihin kenttätasolta
  • Käyttö räjähdysvaarallisilla alueilla ja suurten etäisyyksien kattaminen
  • Vähän johdotustöitä, monimutkaisuus vähenee
  • Kustannusten alentaminen hyödyntämällä olemassa olevaa kenttäväyläkaapelointia
  • Ethernet-APL-toimintojen lisäksi hallittavassa kytkimessä on FL SWITCH-2300:n hyväksi havaitut ominaisuudet
Ethernet-APL-tekniikka

Ethernet-APL-tekniikka

Ethernet-APL-tekniikka APL-kenttälaitteiden suora integrointi prosessiteollisuudessa

Ethernet-APL-tekniikka mahdollistaa yhtenäisen IP-pohjaisen tiedonsiirron vain yhden johdinparin kautta prosessitekniikan sovellusten Ex-alueilla. Tämä mahdollistaa APL-antureiden tai -laitteiden suoran liittämisen kenttätasolta ilman ylimääräisiä yhdyskäytäviä tai kalliita alijärjestelmiä.

APL on lyhenne sanoista Advanced Physical Layer, ja se tarkoittaa fyysisen tiedonsiirron jatkokehittämistä Ethernet-verkoissa. Sen lisäksi, että tiedonsiirto tapahtuu vain yhden johdinparin kautta, tekniikka mahdollistaa myös valinnaisen tehonsyötön samalla johdinparilla. Advanced Physical Layer käyttää IEEE 802.3cg -standardin mukaista 10BASE-T1-L-standardia yhdessä IEC TS 60079-47, 2021-03 (2-WISE) -standardin (2-WISE = 2-Wire Intrinsically Safe Ethernet) kanssa ja tukee räjähdyssuojauksen menetelmiä sekä luontaista turvallisuutta. Siten Ethernet-APL mahdollistaa käytön räjähdysvaarallisilla alueilla ja pitkien etäisyyksien siltauksen 1 000 metriin asti 10 Mb/s nopeudella.

Tuoteominaisuudet


Tiedonsiirto APL-kenttäkytkimellä

Tiedonsiirto vain yhdellä johdinparilla APL-kenttäkytkimen avulla

Ethernet kenttätasolle asti

APL-kenttäkytkin tekee nykyaikaisesta Ethernet-APL-viestintätekniikasta helppokäyttöistä. Hallittava kytkin mahdollistaa tehokkaan ja turvallisen tiedonsiirron ja tarjoaa samalla suuren kaistanleveyden ja vähäiset viiveet.

APL-anturit tai -laitteet integroidaan kenttätasolta suoraan järjestelmän olemassa olevaan Ethernet-verkkoon. Kenttätason tiedot ovat suoraan käytettävissä. Koska työläitä yhdyskäytäväratkaisuja tai osajärjestelmiä ei enää tarvita, monimutkaisuus vähenee merkittävästi. Ethernet-APL-kytkin on IIoT:n perusta ja edelläkävijä prosessiautomaatiossa.

Kantama ja nopeus

Ethernet-APL mahdollistaa pitkien etäisyyksien ylittämisen

Kantama ja nopeus

Hallittavia APL-kytkimiä voidaan käyttää sekä kompakteissa laitteistoissa että laajoissa järjestelmissä. Pitkillä etäisyyksillä käytetään runko- ja haaratopologiaa. 10BASE-T1L-standardi mahdollistaa jopa 1 000 metrin kantaman (enintään 200 m:n etäisyydet) 10 Mb/s nopeudella. Tämä tarkoittaa, että pitkiä etäisyyksiä voidaan ylittää myös räjähdysvaarallisilla alueilla.

Luonnollisesti verkkotopologia voidaan suunnitella joustavasti, jolloin hallittavalla kytkimellä voidaan toteuttaa myös kompakti asettelu. Tällöin voidaan luopua runkokaapeleista, kun APL-kytkimet liittävät APL-haaraportit suoraan tavalliseen Ethernetiin.

Kuva kytkimestä

Luotettavasti nyt ja tulevaisuudessa

Luotettava alusta, jossa käytetään tulevaisuudenkestävää teknologiaa

Integroimalla Ethernet-APL-kytkimet teollisuusverkkoon voit yhdistää hyväksi havaitut toiminnot ja nykyaikaisen viestintätekniikan. Ethernet-APL-tekniikan lisäksi hallittava kytkin tukee kaikkia tutun FL SWITCH 2300 -sarjan toimintoja. Hallittavissa kytkimissä on kattavat redundanssi- tai tietoturvaominaisuudet esimerkiksi tulevaisuuden verkkojen toteuttamiseksi.

Ethernet-APL-kytkimen avulla voidaan vahvistaa nykyistä verkkoinfrastruktuuria ja valmistautua yhä verkottuneemman maailman suuriin vaatimuksiin.

Ethernet-APL-kytkin Tutustu aiheeseen lisää napauttamalla hotspot-kohtia

Interaktiivinen kuvakartta: Hallittava APL-kenttäkytkin
Tehokas ja suorituskykyinen
Hallittava APL-kytkin tarjoaa Layer 2 -toiminnot ja PROFINET MRP -ominaisuuden. Tämä tekee Layer 2 -toiminnoista mahdollisimman tehokkaita.
Voidaan käyttää jo nyt
Ethernet-APL-kytkin voi kommunikoida myös PROFIBUS PA -laitteiden kanssa ja liittää ne suoraan PROFINET-verkkoon. Jos APL-anturia tai -laitetta ei ole vielä saatavilla, APL-kytkimen välipalvelinominaisuuden ansiosta PROFIBUS PA -laitetta voidaan käyttää väliratkaisuna.
Pitkät etäisyydet 10BASE-T1L:llä
Ethernet-APL-kytkin mahdollistaa APL-antureiden liittämisen IEEE 802.3cg:n 10BASE-T1L-standardin ja IEC TS 60079-47, 2021-03 (2-WISE) -standardin (2-WISE = 2-Wire Intrinsically Safe Ethernet) mukaisesti. Siten hallittava kytkin mahdollistaa käytön räjähdysvaarallisilla alueilla ja pitkien etäisyyksien siltauksen 1 000 metriin asti 10 Mb/s nopeudella.
Suuri porttitiheys
Porttien suuri määrä, 24 porttia, tuo lisätilaa kytkentäkaappiin. Toinen erityispiirre: olemassa olevaa kenttäväyläkaapelointia voidaan käyttää. Siirtyminen nykyaikaiseen Ethernet-APL-tekniikkaan on verrattain helppoa, sillä lisäkaapelointia ei tarvita.
Ethernet-APL prosessilaitteistoissa

Ethernet-APL prosessilaitteistoissa

Sovellukset

Ethernet-APL-kytkimiä voidaan käyttää sekä kompakteissa laitteistoissa, kuten lääke- ja kemianteollisuudessa, että prosessiteollisuuden suurissa järjestelmissä. Ethernet-APL-kytkimien integrointi on ratkaiseva askel kohti tehokkuuden lisäämistä ja nykyisten järjestelmien nykyaikaistamista.

Hallittavat kytkimet on kehitetty erityisesti räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi. Tämä tarkoittaa, että ne täyttävät vastaavasti Zone 1:n ja 2:n tai Division 2 korkeat vaatimukset. Vankka rakenne ja käytetyt kotelointiluokat varmistavat, että laitteet toimivat luotettavasti myös erityisen vaativissa olosuhteissa.

Tuotekatsaus

Hallittava APL-kenttäkytkin yksityiskohtaisesti

FL SWITCH APL 2224-4A-213-PA Hallittava Ethernet-APL-kenttä
FL SWITCH APL 2224-4A-213-PA Hallittava Ethernet-APL-kenttä

APL-portit 24 x 10BASE-T1L
Lisäportit 2 x RJ45 ja 2 x SFP
Teholuokka Teholuokat A ja B
Syöttöjännite 22 V DC...30 V DC
Lämpötila-alue -40 °C...70 °C
Hallittavan kytkimen ominaisuudet Reaaliaikainen QoS, redundanssi ja tietoturvaominaisuudet
Hallintaliittymä Web, SNMP, CLI, PROFINET-laite
Tuotenumero 1384244
Tuote