Kenttäväyläjakajat ja segmenttikoplerit PROFIBUS PA:ta, PROFIBUS DP:tä ja FOUNDATION Fieldbusia varten

Kenttäväyläjakajat ja segmenttikoplerit PROFIBUS PA:ta, PROFIBUS DP:tä ja FOUNDATION Fieldbusia varten

Kenttäväyläjakajat (tai kenttälaitekoplerit) PROFIBUS PA:ta ja FOUNDATION Fieldbusia varten mahdollistavat kenttäväylän laajentamisen kentällä tarpeen mukaan. Modulaarinen DP-PA-kytkin yhdistää PROFIBUS-DP-verkot ja PROFIBUS-PA-prosessiverkot läpinäkyvästi toisiinsa, jotta kenttälaitteet voidaan helposti verkottaa ohjausjärjestelmien kanssa.

Monikanavaiset FOUNDATION Fieldbus-  ja PROFIBUS PA -koplerit alueelle 2

Kenttälaitekoplerit alueelle 2

Monikanavaiset FOUNDATION Fieldbus- ja PROFIBUS PA -koplerit alueelle 2

PROFIBUS PA- ja FOUNDATION Fieldbus -kenttäväylälle sopivat monikanavaiset kenttälaitekoplerit on tarkoitettu ympäristön lämpötiloille -50 °C...+90 °C. Ne ovat erittäin kompakteja, ja alapuolen liitäntä säästää tilaa entisestään. Näin hyödynnetään tila parhaalla mahdollisella tavalla ja saavutetaan suurin kanavatiheys kytkentäkaapissa.

Kenttäväyläkoplerit ovat Fieldbus Foundationin rekisteröimiä.

Kenttäväyläbarrieri

Kenttäväyläbarrieri PROFIBUS PA- ja FOUNDATION Fieldbus -kenttäväylille

Alueen 1 kenttäväyläbarrieri FOUNDATION Fieldbus- ja PROFIBUS PA -kenttäväylille

PROFIBUS PA- ja FOUNDATION Fieldbus -kenttäväylille sopivilla kenttälaitekoplereilla on hyväksyntä Ex-alueelle 1, ja siksi niitä sanotaan myös kenttäväyläbarriereiksi.

  • Testattu ympäristön lämpötiloille -40 °C...+80 °C
  • Kevyt ja lujatekoinen
  • Säästää tilaa ja helppo asentaa vain alapuolella olevan liitännän ansiosta
  • Fieldbus Foundationin rekisteröimä

Älykkäät kytkennät minimoivat kosketinvärähtelyn (bouncing) ja takaavat korkean signaalilaadun.

Kenttäväyläkytkentäkaapit, joilla ATEX-, IECEx- ja UL Class I, Div 2 -hyväksynnät

Kenttäväyläkytkentäkaapit

Kenttäväyläkytkentäkaapit, joissa järjestelmähyväksyntä ja esiasennetut kenttälaitekoplerit

Erityisesti kenttälaitekoplereiden käyttöön tarjoamme valikoiman kenttäväyläkytkentäkaappeja. ATEX-, IECEx- ja UL Class I, Division 2 -hyväksynnät mahdollistavat maailmanlaajuisen käytön.

Esiasennettuja koteloita on saatavana kahtena versiona – runkokaapelin ylijännitesuojalla ja ilman sitä. Ne yhdistävät runkokaapelin kenttälaitteisiin.

  • Käyttövalmiit kytkentäkaapit harjatusta, ruostumattomasta 316L-teräksestä
  • Saatavana 10 tai 16 portilla
  • Nopea ja helppo asennus monikanavaisella alueen 2 kenttälaitekoplerilla
  • Vähäinen tilantarve ja paino