-
Turvallisuussuunnittelu
Järjestelmän toiminnallisen turvallisuuden saavuttamiseen vaadittavien toimenpiteiden suunnittelu, mm. vahvistus ja validointi. -
Riskien arviointi
Kaikkien riskien systemaattinen tunnistaminen ja arviointi ja riittävään riskien hallintaan vaadittavien toimenpiteiden määrittäminen. -
Suojaustason määritys
Suunniteltujen toimenpiteiden kohdistaminen eri suojaustasoihin ja tarvittavan turvallisuuden eheystason määrittäminen turvatoiminnoille. -
Toiminnallisen turvallisuuden hallinta
Hallintajärjestelmän määrittäminen turvallisen elinkaaren ohjausta ja resurssien suunnittelua varten. -
Toiminnallisen turvallisuuden arviointi
Arvioidaan toistuvasti, sovelletaanko turvallisuussuunnitelmaa ja toiminnallisen turvallisuuden hallintaa asianmukaisesti.
Turvallisten prosessiteknisten järjestelmien ja koneiden suunnittelussa, asennuksessa ja ylläpidossa nykyiset direktiivit ja lait määrittävät noudatettavat kehykset. Niihin nojautuen standardit määrittävät vähintään noudatettavan tekniikan tason. Standardisarja IEC 61511 säätelee prosessiteollisuuden järjestelmien toiminnallisen turvallisuuden soveltamista.
Laitteistojen suunnittelijat, valmistajat ja ylläpitäjät ovat vastuussa toteutuksesta yhtä lailla kuin järjestelmäintegroinnin ala, joka toteuttaa toiminnallisen turvallisuuden. Muutokset ja vaatimukset edellyttävät todisteasiakirjojen, prosessien ja henkilöstön koulutusten säännöllistä päivittämistä. Myös muokkaukset ja osayksiköiden integrointi olemassa oleviin järjestelmiin tekee jatkuvista testauksista välttämättömiä.
Sovellukset
Prosessiteollisuudessa ihmisiä, esineitä ja ympäristöä uhkaavat hyvin erilaiset riskit. Jotta nämä vaarat voidaan minimoida, käyttö- ja säätelytoiminnot mahdollistavat prosessinohjausteknisen toiminnan. Laitteistot suojataan integroiduilla turvateknisillä järjestelmillä.
Hätäsammutus (ESD) Turvallinen poiskytkentä vaaratilanteessa
Kun prosessijärjestelmissä tapahtuu hätätilanne, ihmisten ja ympäristön suojaaminen on ensimmäisellä sijalla. Jotta voidaan minimoida vaaroja, asianomaiset järjestelmät on kytkettävä välittömästi pois päältä. Tässä tilanteessa käytetään hätäsammutusjärjestelmää (Emergency Shutdown System, ESD).
Phoenix Contactin kytkentäreleet kytkevät asianomaiset sovellukset hätätilanteessa pois päältä turvallisesti.
Tulipalo ja kaasu Varoitusjärjestelmien varhainen päällekytkentä
Hätäsammutusjärjestelmän lisäksi prosessiteollisuudessa tarvitaan myös tulipalo- ja kaasuvaroitusjärjestelmä. Tulipalon tai räjähtävien kaasujen yhteydessä on tarpeen varhainen varoitus vaarasta.
Phoenix Contactin turvalliset kytkentäreleet kytkevät hätätilanteessa äänimerkit ja varoitusvalot päälle luotettavasti.
Tuotteet
Prosessiteollisuuden toiminnallisen turvallisuuden sovelluksiin Phoenix Contact tarjoaa suuren valikoiman SIL-sertifioituja tuotteita, turvallisesta kytkentäreleestä turvaohjaukseen saakka.
Standardit ja direktiivit Suojaustoimintojen suunnittelulle asetetut vaatimukset prosessiteollisuudessa
Prosessiteollisuuden järjestelmien turvallista käyttöä koskevien perusvaatimusten osalta on olemassa erityisiä suunnittelun suuntaviivoja toiminnallisen turvallisuuden suhteen. Kansainvälisesti yhdenmukaistettu menettely PLT-turvalaitteille on kuvattu standardissa IEC 61511. Siinä olennainen osa on toiminnallisen turvallisuuden hallintaan liittyvä turvallinen elinkaari. Yksittäiset vaiheet kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa ja mahdollistavat kaikkien vaatimusten huomioon ottamisen varolaitteiden koko elinkaaren ajan.
Turvallinen elinkaari Tietoa suunnittelusta, järjestelmäintegraatiosta, käytöstä
-
Turvallisuusvaatimusten erittely
Turvajärjestelmälle asetettujen vaatimusten erittely, turvatoiminnot mukaan lukien. -
Validointisuunnitelma
Eriteltyjen turvatoimintojen testaukseen tarvittavien toimenpiteiden suunnittelu. -
Turvallisuusjärjestelmän suunnittelu ja suunnitelma
Yksityiskohtainen suunnitelma turvallisuusvaatimusten ja turvatoimintojen toteutuksesta, turvallisuuden eheyden osoittaminen. -
Asennus ja käyttöönotto
Turvajärjestelmän asennus ja käyttöönotto. -
Validointi
Toimintatestin suorittaminen validointisuunnitelman perusteella ja riittävän riskinhallinnan osoittaminen riskien arvioinnin mukaisesti.
-
Käyttö ja muokkaaminen
Toiminnallisen turvallisuuden mahdollistaminen käytön ja laitteiston muutosten aikana -
Käytöstäpoisto
Tarpeettomien turvatoimintojen deaktivointi ja poistaminen kokonaan