Täyttötason valvonta Varmista säiliöiden täyttötilanteen jatkuva valvonta SIL-sertifioidulla tekniikalla ja Ex-hyväksynnöillä.

Useamman säiliön täyttötason valvonta

Haaste


Kaksi työntekijää prosessiteknisen järjestelmän säiliön luona.

Täyttötasojen luotettava valvonta

Säiliökentät koostuvat useimmiten erikokoisista säiliöistä, joiden tilavuus voi olla jopa yli 30 000 m³. Säiliöiden täyttämisen ja tyhjentämisen jatkuva valvonta sekä toiminnallisesti turvallinen ylivuotosuojaus tukevat luotettavaa ympäristönsuojelua.

Ratkaisu


Useita säiliöitä prosessiteknisessä järjestelmässä

Mittausarvojen edullinen ja turvallinen siirtäminen pitkillä etäisyyksillä

Täyttötason valvontaratkaisumme avulla pidät jatkuvasti silmällä täyttötasoja sekä muita mittausarvoja, kuten lämpötilaa ja painetta. Erilaisista antureista koostuva järjestelmä, osittain räjähdysvaarallisella alueella, kerää tarvittavat mittausarvot.

Laadimme sopivan ohjaus-, tiedonsiirto- ja liitäntätekniikasta koostuvan ratkaisukonseptin, jonka avulla voit siirtää ja käsitellä Ex- ja ei-Ex-alueiden signaaleja ja siten reagoida nopeasti, myös SIL-vaatimusten mukaisesti.

Nopea poikkeamien tunnistus

Toimintavarmat anturit mittaavat täyttötason ja ilmoittavat vaaraa aiheuttavasta tilasta.

Turvalliset raja-arvoreleet katkaisevat syöttöventtiilin ohjauksen. Jousivoimalla sulkeutuvat turvaventtiilit pysäyttävät säiliön täyttämisen luotettavasti ja estävät ylivuodot.

Täyttötason valvonnan topologinen rakenne

Skaalattavat automaatiomoduulit säiliöiden valvontaan

Laaja valikoima SIL-sertifioitua tekniikkaa toiminnalliselle turvallisuudelle, Ex-i-erotusvahvistimille ja modulaarisille ohjausjärjestelmille varmistaa tehokkaan täyttötason valvonnan. Täyttötason valvonnan rinnalle asennetaan ylivuotosuoja, joka ohjaa hätätapauksessa varoventtiiliä ja pysäyttää tuotevirtauksen luotettavasti.

Interaktiivinen kuvakartta: Täyttötason valvonnan topologinen rakenne
PLC-ohjaukset
IEC 61131-3 standardin mukaisille ja korkean tason kielille
Lisätietoa PLC-ohjauksista
PLC-ohjaukset
I/O-järjestelmät
Kotelointiluokille IP20 ja IP65/67
Katso lisätietoja I/O-järjestelmistä
I/O-järjestelmät
Erotusvahvistimet toiminnallisella turvallisuudella ja räjähdyssuojauksella
Luonnostaan vaarattomien erotusvahvistimien tuoteperheet MACX Analog Ex ja MACX Safety Ex ovat ATEX- tai IECEx-hyväksyttyjä ja kauttaaltaan SIL-sertifioituja. Yksi- ja kaksikanavaisten MACX Analog Ex -tuoteperheen luonnostaan vaarattomien signaalierottimien leveys on vain 12,5 mm.
Lisätietoa erotusvahvistimista
Erotusvahvistimet toiminnallisella turvallisuudella ja räjähdyssuojauksella
Turvalliset kytkentäreleet
Sertifioidut, pakko-ohjatuilla koskettimilla varustetut kytkentäreleet turvalliseen päälle- ja poiskytkentään.
Lisätietoa turvallisista kytkentäreleistä
Turvalliset kytkentäreleet
Interaktiivinen kuvakartta: Täyttötason valvonnan topologinen rakenne
Vasemmalle riviin liitettävä turvaohjaus SPLC 1000
Turvallinen automaatio AXC F XT SPLC 1000 -ohjauksella.
Lisätietoa
Vasemmalle riviin liitettävä turvaohjaus SPLC 1000
Axioline Smart Elements
Axioline Smart Elements -moduuleja voidaan käyttää monipuolisesti.
Lisätietoa
Axioline Smart Elements

Yhteystiedot

Bastian Engel
Bastian Engel
Director Global Industry Management Oil and Gas / Marine and Offshore
+49 5281 946 - 2600
Annan mielelläni neuvoja kokonaisvaltaista täyttötason valvontaa koskevista skaalautuvista ratkaisuista.

Tuotteet


Henkilö käyttää tablettia kytkentäkaapin edessä

Etkö ole vielä löytänyt sopivaa tuotetta?

Ota meihin yhteyttä. Neuvomme sinua ja löydämme yhdessä optimaalisen ratkaisun.