Energiavarastojärjestelmien liitäntätekniikka

Energiavarastot: avain sektorikytkentöihin
Energiavarastojärjestelmien liitäntätekniikka

Sähköakuilla on ratkaiseva merkitys sektorikytkentöjen toteuttamisessa. Luota energiantallennusratkaisujen toteuttamisessa Phoenix Contactin innovatiiviseen liitäntätekniikkaan.

Mies ja vihreä akku sekä sektorikytkennän kuvakkeet

Siksi olemme sinulle juuri se oikea kumppani

  • CO2-neutraalin maailman uranuurtajana tuemme sinua johtavien sektorikytkentäratkaisujen avulla
  • Toteuta omia kontaktiratkaisuja akku- ja power to x -sovelluksissa
  • Tee akkujen johdotukset varmasti ja tilaa säästävästi luotettavan liitäntätekniikan avulla
  • Ota selvää optimointimahdollisuuksista ottamalla yhteyttä akkusovellusten asiantuntijoihimme
Whitepaper-julkaisu
Energiavarastot: avain sektorikytkentöihin

Tutustu whitepaper-julkaisussa energiavarastojärjestelmien valintaan, suunnitteluun ja käyttöön. Aiheita ovat mm. tehonsyöttövarmuuden lisääminen akuilla ja Power to X -menetelmillä sekä sopivan liitäntätekniikan valinta.

Lataa maksuton whitepaper-julkaisu
Energiavarasto sekä tuulivoimaloita ja aurinkopaneeleja

Suurenergiavarastot


Komponentit akkumoduulien johdotukseen

Tehovirtausten jakaminen luotettavasti akkumoduuleissa edellyttää pienihäviöistä ja varmaa johdotusta. Jotta signaalijohdot voidaan liittää tehokkaasti, on käytettävä innovatiivisia liitäntätekniikoita. Ajantasaisen tuotestandardin mukaiset dataliitännät takaavat hyvän viankestävyyden.

Interaktiivinen kuvakartta: Pistoliittimet akkutelineessä oleviin energiavarastoihin
Akkunapapistoliittimet
Napaisuusvarmat laite- ja kaapeliliittimet sopivat erinomaisesti energiavarastoissa käytettäviksi.
Katso lisätietoa.
Akkunapapistoliittimet
Signaaliliitännät veitsiliitäntätekniikalla
Phoenix Contactin pistoliittimillä siirrät tietoja turvallisesti ja luotettavasti.
Katso lisätietoa.
Signaaliliitännät veitsiliitäntätekniikalla
Viputoimiset piirikorttiliittimet
Uudenlaista helppokäyttöisyyttä LPT-sarjan piirikorttiliittimillä.
Katso lisätietoa.
Viputoimiset piirikorttiliittimet
Viputoimiset piirikorttipistoliittimet
Uudenlaista helppokäyttöisyyttä LPC-sarjan piirikorttiliitin-pistoliittimillä.
Katso lisätietoa.
Viputoimiset piirikorttipistoliittimet
Board-to-board-pistoliittimet
FINEPITCH-sarjan lujat board-to-board-pistoliittimet.
Katso lisätietoa.
Board-to-board-pistoliittimet
Signaaliliitännät push-in-teknologialla
Helppokäyttöiset piirikorttiliittimet kätevässä koossa.
Katso lisätietoa.
Signaaliliitännät push-in-teknologialla
Pyöröpistoliittimet
Lisää joustavuutta laiteliitäntöihin ja laitteistokaapelointiin.
Katso lisätietoa.
Pyöröpistoliittimet
Single Pair Ethernet -pistoliittimet
Standardoidut SPE-liitännät soveltuvat tehokkaaseen tiedonsiirtoon.
Katso lisätietoa.
Single Pair Ethernet -pistoliittimet
Suurenergiavarastot

Suurenergiavarastoratkaisut

Suurenergiavarastoja käytetään verkon tukemiseen. Ne mahdollistavat mm. korkeat huippukuormat riittämättömästä verkkoinfrasta huolimatta esimerkiksi sähköajoneuvojen pikalatausasemilla. Suurenergiavarastoja käytetään myös energiakaupassa energian tallentamiseen tai varaamiseen sähkön hinnan mukaan.

Energiavaraston jokainen taso asettaa erilaisia vaatimuksia
signaalien, datan ja tehon sähköliitäntätekniikalle. Molemmat seuraavat akkumoduulin johdotusta sekä akkutelineliitäntää koskevat sovellusesimerkit havainnollistavat laite- ja kenttäjohdotuksen monikäyttöisyyttä.

Komponentit akunhallintajärjestelmän telineeseen

Telineen akunhallintajärjestelmä liittyy takaosaan itsestään ja ilman, että kokonaisjärjestelmästä aiheutuu vaaraa asentajalle. Telineen yksittäiset akkumoduulit liitetään etupuolelta tehokkailla ja helppokäyttöisillä pistoliitännöillä. Teho-, signaali- ja datakomponenttien sisäisessä johdotuksessa käytetään innovatiivisia liitäntätekniikoita, jotka nopeuttavat valmistusprosesseja ja varmistavat luotettavuuden.

Interaktiivinen kuvakartta: Energiavarastojen liitäntätekniikka
Akkunapapistoliittimet
Napaisuusvarmat laite- ja kaapeliliittimet sopivat erinomaisesti energiavarastoissa käytettäviksi.
Katso lisätietoa
Akkunapapistoliittimet
Vipukäyttöiset piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet
Uudenlaista helppokäyttöisyyttä LPT- ja LPC-sarjojen piirikorttiliittimillä ja -pistoliittimillä.
Katso lisätietoa
Vipukäyttöiset piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet
Board-to-board-pistoliittimet
FINEPITCH-sarjan lujat board-to-board-pistoliittimet.
Katso lisätietoja board-to-board-pistoliittimistä
Board-to-board-pistoliittimet
IDC-jousirimat BTB-pistoliittimille
Esiasennettuja IDC-jousirimoja lattakaapelilla voidaan käyttää laitteessa heti.
Katso lisätietoa
IDC-jousirimat BTB-pistoliittimille
RJ45-rasiat piirikorteille
Luotettavaa tiedonsiirtoa eri liitäntävaihtoehdoilla, kuten SMD- ja aaltojuotosmenetelmillä.
Katso lisätietoa
RJ45-rasiat piirikorteille
Läpivientiliittimet
Phoenix Contactin piirikorttipistoliittimien valikoima sisältää monipuolisia liitäntävaihtoehtoja perinteisestä ruuviliitännästä IDC-pikaliitäntään ja innovatiiviseen push-in-tekniikkaan.
Katso lisätietoa
Läpivientiliittimet
RJ45-rasia
IDC-liitäntä mahdollistaa luotettavan tiedonsiirron vankassa rakenteessa, 10 Gb/s nopeudella ja CAT6A-liittimillä ilman erikoistyökaluja.
Katso lisätietoa
RJ45-rasia
Yleiskäyttöiset virranmittausmuuntimet
Virran ja jännitteen mittaamiseen tarkoitettujen MCR-mittausmuuntimien avulla vaihto- ja tasavirrat, vääristyneet virrat sekä jännitteet voidaan muuntaa analogiseksi normisignaaliksi.
Katso lisätietoa
Yleiskäyttöiset virranmittausmuuntimet
Virranjakokiskoliitäntä
Virranjakokiskoliitäntöihin tarkoitetut pistoliittimet helpottavat telinejärjestelmien asennusta energiavarastoihin.
Katso lisätietoa
Virranjakokiskoliitäntä

Kotitalousenergiavarastot


Pistoliittimet kotitalousenergiavaraston Power Control Unit -yksikköä varten

Power Control Unit on kotitalousenergiavaraston keskusohjausyksikkö. Se organisoi akkumoduulien lataus- ja purkausprosesseja ja varmistaa niiden turvallisen toimintatilan. Sitä varten se valvoo moduulien virtoja ja jännitteitä sekä lämpötilaa.

Interaktiivinen kuvakartta: Kotitalousenergiavaraston Power Control Unit
EtherCAT P
DMCC 0,5 -piirikorttipistoliittimellä on Cat5-luokan siirto-ominaisuudet ja EtherCAT P -hyväksyntä.
Katso lisätietoa.
EtherCAT P
SPTAF-sarjan matalat piirikorttiliittimet
SPTAF-piirikorttiliittimen matala rakenne sopii ihanteellisesti energiavarastoihin ja mataliin moduuleihin.
Katso lisätietoa.
SPTAF-sarjan matalat piirikorttiliittimet
Board-to-board-pistoliittimet
FINEPITCH-sarjan lujat board-to-board-pistoliittimet tarjoavat häiriösuojattuja ja häiriösuojaamattomia ratkaisuja signaalien ja datan siirtämiseen.
Katso lisätietoa.
Board-to-board-pistoliittimet
Viputoimiset piirikorttipistoliittimet
Uudenlaista helppokäyttöisyyttä LPC-sarjan piirikorttipistoliittimillä.
Katso lisätietoa.
Viputoimiset piirikorttipistoliittimet
Läpivientiliittimet
Phoenix Contactin piirikorttipistoliittimien valikoima sisältää monipuolisia liitäntävaihtoehtoja perinteisestä ruuviliitännästä IDC-pikaliitäntään ja innovatiiviseen push-in-tekniikkaan.
Katso lisätietoa
Läpivientiliittimet
RJ45-pistoliittimet
Kompaktit RJ45-pistoliittimet ja patch-kaapelit tukevat jopa 10 Gb/s nopeaa tiedonsiirtoa.
Katso lisätietoa.
RJ45-pistoliittimet
Pistoliittimet DC- ja AC-kaapelointiin
Tuotevalikoima kattaa aurinkopaneelien liitäntätekniikan, DC-pistoliittimet kenttäkaapelointiin sekä laiteliitännät signaaleille, datalle ja teholle.
Katso lisätietoa.
Pistoliittimet DC- ja AC-kaapelointiin
Kotitalousenergiavarastot

Kotitalousenergiavarastoratkaisut

Kotitalouksissa energiavarasto osoittaa koko vahvuutensa, kun se kytketään aurinkopaneelijärjestelmään. Itse omaan käyttöön tuotetun sähkön osuus kasvaa merkittävästi. Se mahdollistaa jatkuvan, itsenäisen sähkönjakelun myös silloin, kun julkisessa verkossa on jokin häiriö.

Nykyiset kotitalousenergiavarastot ovat yleensä modulaarisia. Käyttäjäystävällinen pinorakenne mahdollistaa nopean ja turvallisen asennuksen ja uusien akkumoduulien helpon lisäämisen. Itsehakeutuvat hybridiliitinjärjestelmät soveltuvat tähän tarkoitukseen erityisen hyvin. Niissä on kaikki tarvittavat liitännät muistimoduuleille, ja ne kytkeytyvät automaattisesti, kun yksittäiset moduulit pinotaan.

Kotitalousenergiavarastojen akkumoduulien pistoliittimet

Akkumoduulit ovat energiavarastojen ydin. Ne sisältävät akkukennoja, joihin sähkövaraus on varastoitu kemiallisena energiana. Jokaisessa akkumoduulissa on kennojen tasaustoiminto, joka pitää kaikki akkukennot samassa lataustilassa.

Interaktiivinen kuvakartta: Kotitalousenergiavaraston akkumoduuli
Viputoimiset piirikorttipistoliittimet
Uudenlaista helppokäyttöisyyttä LPC-sarjan piirikorttipistoliittimillä.
Katso lisätietoa.
Viputoimiset piirikorttipistoliittimet
Piirikorttiliittimet ja piirikorttipistoliittimet
Hyödynnä monipuolisia liitäntätekniikkaratkaisuja eri muodoissa, väreissä ja liitäntävaihtoehdoilla sekä laajaa tuotekehityksen ja valmistuksen osaamistamme yksilölliseen liitäntäratkaisuusi.
Katso lisätietoa.
Piirikorttiliittimet ja piirikorttipistoliittimet
Maksuton näyte
Tilaa oma näytekappaleesi tässä

Haluatko kokeilla energiavarastojen liitäntäratkaisujamme? Tilaa maksuton näytepaketti ja vakuutu pistoliittimiemme vaivattomasta käytöstä.

Maksuttoman näytteen tilaus
Akkupistoliittimet

Sähköistyvän yhteiskunnan ydinelementti


Avain CO2-neutraaliin yhteiskuntaan on uusiutuvien energioiden tehokkaassa hyödyntämisessä. Energiantallennusjärjestelmät ovat tämän perusta. Tallennusjärjestelmien luotettavuuteen ja tehokkuuteen vaikuttavat erityisesti myös kaapelointi ja sähköliitännät. Ne muodostavat akkujen koko toiminnan ytimen.

Tri Rüdiger Meyer, Energiantallennusjärjestelmien asiantuntija
Tri Rüdiger Meyer, energiantallennusjärjestelmien asiantuntija Phoenix Contactilla

Tri Rüdiger Meyer, energiantallennusjärjestelmien asiantuntija Phoenix Contactilla

Energiavarastojärjestelmiä koskevia kysymyksiä ja vastauksia Moniin kysymyksiin löytyy jo vastaus. Tutustu FAQ-osioon. Jos sopivaa vastausta ei löydy niistä, kirjoita meille.

Suurenergiavarastot
Kyltti "Security on Board"
Teknikko tarkastaa energiavarastojärjestelmiä
Akkunapapistoliittimen asennus
Energiavarastojen pistoliittimet
Suurenergiavarastot

Energiavarastoja käytetään monissa erilaisissa sovelluksissa, kuten esimerkiksi sähköenergian toimittamiseen verkkovikojen sattuessa. Energiasiirtymässä energiavarastoilla on tärkeä tehtävä uusiutuvien energiamuotojen käytön lisääntyessä. Niitä ei ole aina käytettävissä tarvetta vastaavasti. Sähköenergian tarjonta ja tarve eivät usein osu ajallisesti yhteen. Tätä ajallista eroa voidaan tasata energiavarastoilla, jotka tallettavat ylimääräistä virtaa aurinkoenergiasta ja tuulienergiasta. Kun energiantarve sähköverkosta on suurempi kuin tarjonta, energiavarastot toimittavat tämän virran jälleen käytettäväksi.

Kyltti "Security on Board"

Silloin tällöin raportoitavista akkuenergiavarastojärjestelmiin liittyvistä tulipaloista tai muista onnettomuuksista huolimatta akkuenergiavarastojärjestelmät eivät aiheuta merkittäviä vaaroja. Valmistajat noudattavat nykyaikaisten akkuenergiavarastojärjestelmien valmistuksessa voimassa olevia direktiivejä ja standardeja, ja niiden asennuksen ja käyttöönoton suorittavat aina ammattilaiset. Akkuenergiavarastojärjestelmät ovat kuitenkin samanaikaisesti laitteita ja järjestelmiä, joilla on erittäin suuri energiasisältö. Luvaton käyttö, ilkivaltainen rikkominen tai turvallisuustoimenpiteiden laiminlyönti ja varolaitteiden ohittaminen voivat aiheuttaa erittäin vaarallisia tiloja. Valmistajat ottavat kuitenkin tällaisetkin tilanteet huomioon vikamahdollisuuksien ja vikojen vaikutusanalyysien avulla.

Teknikko tarkastaa energiavarastojärjestelmiä

Useimpien teknisten laitteiden ja järjestelmien tapaan myös akkuenergiavarastojärjestelmät tulisi tarkastaa ja huoltaa säännöllisesti. Käytetystä varastovälineestä riippuen tämä huolto voi vähentää silmämääräisissä tarkastuksissa merkittävästi ruuviliitosten ja vastaavien kiinni juuttumista, kuten yleisimmissä litiumioniakuissa. Muissa järjestelmissä huollon tarve voi kuitenkin olla suurempi, kuten esimerkiksi lyijyakuissa, joissa elektrolyytti on tarkastettava ja sitä on lisättävä säännöllisesti.

Akkunapapistoliittimen asennus

Phoenix Contactin akkunapapistoliittimet voidaan liittää ja irrottaa missä tahansa suunnassa. Lisäksi niitä voidaan niiden liitettynä ollessa pyörittää 360°. Tämä helpottaa merkittävästi asennusta ja huoltoa. Myös järjestelmän suunnittelusta tulee joustavampaa.

Energiavarastojen pistoliittimet

Akkuliitännän tahaton napaisuuden kääntyminen voi aiheuttaa valtavia vahinkoja ja pahimmassa tapauksessa aiheuttaa hengenvaaran. Siksi Phoenix Contactin akkunapapistoliittimet on koodattu väreillä ja mekaanisesti. Plus sopii vain plus-napaan ja miinus vain miinus-napaan. Lisäksi on varmistettu, että napoja ei voida myöskään oikosulkea. Akun suuri energiasisältö johtaisi tällaisessa vikatilanteessa johtimien sulamiseen ja suurella todennäköisyydellä järjestelmän tulipaloon.

Whitepaper-julkaisu
Energiavarastot: avain sektorikytkentöihin

Tutustu whitepaper-julkaisussa energiavarastojärjestelmien valintaan, suunnitteluun ja käyttöön. Aiheita ovat mm. tehonsyöttövarmuuden lisääminen akuilla ja Power to X -menetelmillä sekä sopivan liitäntätekniikan valinta.

Lataa maksuton whitepaper-julkaisu
Energiavarasto sekä tuulivoimaloita ja aurinkopaneeleja