Energiavarastojen pistoliittimet energiavarastojärjestelmien helppoa asennusta varten

Pistoliittimet energiavarastoille

Pistoliitettävillä akkuliitännöillä kokoojakiskoliitännän tai akkunapapistoliittimen kautta voit asentaa energiavarastojärjestelmät nopeasti, turvallisesti ja taloudellisesti 1 500 voltin sovelluksiin asti. Siinä voit hyödyntää kummankin liitäntätekniikan tuomia etuja etu- ja takaliitännälle. Voit käyttää optimaalista pistoliitäntätapaa, joka soveltuu juuri omaan käyttökohteeseesi.

Edut

  • Uraauurtava liitäntätekniikka: jännitteet 1 500 volttiin asti
  • Joustavasti käytettävissä: liitännät mahdollisia akkumoduulin etu- ja takapuolella
  • Nopea asennus: pistoliitettävien liitäntöjen ansiosta johdotukseen ei kulu aikaa
  • Turvallinen asennus ja huolto: kattava kosketussuojaus myös irrotettuna
  • Pitkäikäinen liitäntä: selkeä palaute liittämisen aikana takaa parhaan mahdollisen turvallisuuden

Uudet tuotteet

Hybridipistoliitin energiavarastoja varten
Akkunapaliittimet kotitalousenergiavarastoihin
BPC-sarjan napaisuusvarmat pistoliittimet

Hybridipistoliitin energiavarastoja varten

Yksinkertainen virran ja signaalien siirto

Kalustettava hybridipistoliitin sähköenergiavarastointijärjestelmiin tarjoaa luotettavan ja turvallisen liitännän virta- ja merkinantokoskettimien välille. All-in-one-ratkaisun ansiosta pistoliittimet voidaan asentaa kustannusoptimaalisesti ja ajallisesti tehokkaasti.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Nimellisvirta enintään 4 x 100 A
  • Nimellisjännite: 1 000 V DC
  • Johdinpoikkipinta: 6 mm²...25 mm²
  • Kotelointiluokka: IP65/IP67
  • Latausjaksojen määrä: > 100
  • Toleranssin tasaus: ≤ 2 mm

Edut

  • All-in-one-ratkaisu: yhdistetty teho- ja signaaliliitäntä
  • Ajan säästö esiasennetun liitännän ansiosta: nopea ja virheetön asennus kentällä
  • Kustannusoptimaalinen ratkaisu jokaiseen tarpeeseen: moduulijärjestelmän ansiosta yksilöllisesti konfiguroitavissa
  • Turvalliset pistoliittimet: Pistoliittimet kompensoi valmistus- ja kokoonpanotoleranssit
  • Korkea laatu Phoenix Contact -standardin mukaisesti

Akkunapaliittimet kotitalousenergiavarastoihin

Inverttereiden napaisuusvarma liittäminen

Uudet kotitalouksien energiavarastosovelluksiin tarkoitetut pistoliittimet sopivat erityisesti akkuinverttereissä käytettäviksi. Napaisuusvarmoilla DC-pistoliittimillä vältetään virhekytkentä tavallisessa aurinkopaneelien liitäntätekniikassa sekä akkunapojen oikosulku.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Nimellisvirta 60 A asti
  • Nimellisjännite: 1 500 V DC
  • Johdinpoikkipinta: 6–16 mm²
  • Kotelointiluokka: IP66/68 (2 m / 2 h)
  • Latausjaksojen määrä: 100

Edut

  • Kestävä liitäntätekniikka hopeoitujen koskettimien ansiosta
  • Ei mahdollisuutta vääriin kytkentöihin: napaisuusvarma akkuliitäntä mekaanisen koodauksen ansiosta
  • Turvallinen asennus: kosketussuojatut akkunavat myös irrotettuina
  • Eri värivaihtoehdot: akkunavat on helpompi tunnistaa

Akkunapapistoliittimet

Turvalliset yhteydet energiavarastojärjestelmiin

BPC-sarjan napaisuusvarma pistoliitin soveltuu käytettäväksi energiavarastojärjestelmissä. Pyöritettävyytensä, kosketussuojattujen koskettimiensa ja mekaanisen koodauksensa ansiosta yksinapainen pistoliitin on erittäin joustavakäyttöinen ja turvallinen akkumoduuleja liitettäessä.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Nimellisvirta jopa 400 A
  • Nimellisjännite: 1 500 V
  • Johdinpoikkipinta: 16–120 mm²
  • Likaisuusluokka 2
  • Suojausluokka IP65/IP67
  • Yli 100 liitäntäkertaa
  • Mekaaninen koodaus ja värikoodaus
  • Paloluokka V0 standardin UL 94 mukaan

Edut

  • Vikasietoinen liitäntä mekaanisen koodauksen ja värikoodauksen ansiosta
  • Vesitiiviit ja kosketussuojatut koskettimet mahdollistavat luotettavat asennuksen
  • Tasainen voimansiirto korkean iskun- ja tärinänkestävyyden ansiosta
  • Joustava käyttää pyöritettävyytensä (360°) ja erilaisten liitäntätapojen ansiosta
  • Täyttää kaikkien asiaankuuluvien energiavarastoja koskevien standardien vaatimukset: UL 4128, UL 1973, UL 9540

Maksuton näyte
Tilaa oma näytekappaleesi tässä

Haluatko kokeilla energiavarastojen liitäntäratkaisujamme? Tilaa maksuton näytepaketti ja vakuutu pistoliittimiemme vaivattomasta käytöstä.

Maksuttoman näytteen tilaus
Akkupistoliittimet
Phoenix Contactin GameChangers laiteliitäntää varten

GameChangers laiteliitäntää varten

Enemmän kuin huippusuorituskykyä – aivan uusi peli: GameChangers-tuotteemme vievät myös sinun sovelluksesi seuraavalle menestystasolle.

Kaksi työntekijää tutkivat tuotenavigaattoria tabletilla, yläpuolella erilaisia tuotevälähdyksiä

Tuotenavigaattori Saat yleiskatsauksen kattavasta tuotevalikoimastamme

Tutustu nopealla yleissilmäyksellä laiteliitännän piirikorttiliittimiin, pistoliittimiin ja elektroniikkakoteloihin. Tuotenavigaattori auttaa siinä jakamalla valikoiman eri tuoteryhmiin.

Akkunapapistoliittimet vapaaseen johdotukseen

Akkunapapistoliittimet vapaaseen johdotukseen

Napaisuusvarmat laite- ja kaapeliliittimet sopivat erinomaisesti energiavarastoissa käytettäviksi. Pyöritettävyys, kosketussuojaus ja mekaaninen koodaus tarjoavat erinomaisen joustavuuden ja turvallisuuden akkunapojen liitännässä.

  • Pyörii 360°: ihanteellinen joustaviin kaapelilähtöihin
  • Ei mahdollisuutta vääriin pistoliitoksiin: napaisuusvarma akkuliitäntä mekaanisen koodauksen ansiosta
  • Turvallinen asennus: kosketussuojatut akkunavat myös irrotettuina
  • Eri värivaihtoehdot: akkunavat on helppo tunnistaa
  • Joustava asennus laitteen puolella olevien eri liitäntätekniikoiden ansiosta
Pistoliittimet kokoojakiskoliitäntöihin

Pistoliittimet kokoojakiskoliitäntöihin

Kokoojakiskoliitäntöihin tarkoitetut pistoliittimet helpottavat pistojärjestelmien asennusta akkuihin. Napaisuusvarmat pistoliittimet liitetään akkumoduulin taustapuolelle, ja ne soveltuvat enintään 1 500 V järjestelmäjännitteille.

  • Nopea asennus: akkumoduulin suora kytkentä telineessä olevaan kokoojakiskoon
  • Turvallinen asennus: kosketussuojatut akkunavat myös irrotettuina
  • Monipuoliset käyttöalueet: modulaarinen rakenne mahdollistaa eri sähkövirran voimakkuudet
  • Pistojärjestelmä integroidulla liitännällä: asennuksessa ei kulu aikaa johdotukseen
Napaisuusvarmat pistoliittimet kotitalouksien energiavarastojärjestelmiin

Akkunapapistoliittimet kotitalouksien energiavarastojärjestelmiin

Uudet kotitalouksien energiavarastosovelluksiin tarkoitetut pistoliittimet sopivat erityisesti akkuinverttereissä käytettäviksi. Napaisuusvarmoilla DC-pistoliittimillä vältetään virhekytkentä tavallisessa aurinkopaneelien liitäntätekniikassa sekä akkunapojen oikosulku.

• Kestävä liitäntätekniikka hopeoitujen koskettimien ansiosta
• Ei mahdollisuutta vääriin pistoliitoksiin: napaisuusvarma akkuliitäntä mekaanisen koodauksen ansiosta
• Turvallinen asennus: kosketussuojatut akkunavat myös irrotettuina
• Eri värivaihtoehdot: akkunavat on helpompi tunnistaa

Akut uusiutuvien energioiden varastointijärjestelmänä

Akut mahdollistavat uusiutuvan energian omakulutuksen energian tuottamisajankohdasta riippumatta. Näin voidaan vähentää verkkokuormitusta huomattavasti ja tukea uusiutuvien energioiden integroimista sähköverkkoon. Akkujärjestelmien liittäminen turvallisesti, nopeasti ja tehokkaasti edellyttää erityistä liitäntätekniikkaa, joka on optimoitu akkujärjestelmäkäyttöä varten.

Video: Energiavarastot pistoliitettävillä akkuliitännöillä
Alle 1 500 V energiavarastojen turvallinen asennus YouTube

Jopa 1 500 V:n energiavarastojen asennus nopeasti ja turvallisesti

Kokoojakiskoliitännät ja akkunapapistokkeet energiavarastoja varten ovat turvallisia ja taloudellisia. Tutustu tarkemmin katsomalla tämä video.

Video: Akkunapapistokkeiden asennus
Akkunapapistokkeiden asennus käden käänteessä YouTube

Akkunapapistokkeiden asennus käden käänteessä

Katso tästä, kuinka asennat nopeasti ja helposti akut, jotka on varustettu Phoenix Contactin akkunapapistokkeilla ja kokoojakiskoliitännöillä.

E-julkaisu
Ratkaisut akkuja varten

Tutustu akuille sopivaan elektroniikkaan ja koteloihin ja löydä vaatimuksiisi sopiva liitäntätekniikka. Selkeät tuotetaulukot helpottavat valintaa.

Avaa e-julkaisu ja lataa esite
Vihreä akku ja akkuratkaisujen kuvakkeet
Interaktiivinen kuvakartta: Kotitalous-, teollisuus- ja suurenergiavarastot sektorikytkentöjen yhdistäjänä
Teollisuusenergiavarastot
Liikerakennuksissa ja tehtaissa energiavarastoja on käytetty jo pitkään keskeytymättöminä UPS-teholähteinä. Uudet teknologiat lisäävät niiden käyttömahdollisuuksia energianhallinnassa. Huippukuormitusten leikkaaminen energiavarastojen avulla vähentää huomattavasti esimerkiksi yritysten energiakustannuksia.
Teollisuusenergiavarastot
Suurenergiavarastot
Suurenergiavarastoja käytetään verkon tukemiseen. Ne mahdollistavat esimerkiksi korkeat huippukuormat riittämättömästä verkkoinfrasta huolimatta esimerkiksi sähköajoneuvojen pikalatausasemilla. Suurenergiavarastoja käytetään myös energiakaupassa energian tallentamiseen tai varaamiseen sähkön hinnan mukaan.
Suurenergiavarastot
Kotitalousenergiavarastot
Kotitalouksissa energiavarasto osoittaa koko vahvuutensa, kun se kytketään aurinkopaneelijärjestelmään. Itse omaan käyttöön tuotetun sähkön osuus kasvaa merkittävästi ja mahdollistaa jatkuvan, itsenäisen sähkönjakelun myös silloin, kun julkisessa verkossa on jokin häiriö.
Kotitalousenergiavarastot