Connector, Range of articles: BPP, color: blue/black, number of positions: 1, min. conductor cross-section: 6 mm2, max. conductor cross-section: 16 mm2, rated voltage: 1500 V DC, rated current: 38 A, Connection method: Spring-cage, min. cable diameter: 5.5 mm, max. cable diameter: 10 mm
Pistoliittimet energiavarastoille
Pistoliitettävillä akkuliitännöillä kokoojakiskoliitännän tai akkunapapistoliittimen kautta voit asentaa energiavarastojärjestelmät nopeasti, turvallisesti ja taloudellisesti 1 500 voltin sovelluksiin asti. Siinä voit hyödyntää kummankin liitäntätekniikan tuomia etuja etu- ja takaliitännälle. Voit käyttää optimaalista pistoliitäntätapaa, joka soveltuu juuri omaan käyttökohteeseesi.
Connector, color: black, number of positions: 1, min. conductor cross-section: 95 mm2, max. conductor cross-section: 120 mm2, rated voltage: 1500 V DC, rated current: 350 A, Connection method: Thread connection
Connector, Range of articles: BPC 250, color: black, number of positions: 1, rated voltage: 1500 V DC, rated current: 250 A, Connection method: Thread connection
Connector, color: black, number of positions: 1, rated voltage: 1500 V DC, rated current: 300 A, Connection method: Crimp, min. cable diameter: 15.1 mm, max. cable diameter: 19.4 mm
Connector, color: orange, number of positions: 1, min. conductor cross-section: 95 mm2, max. conductor cross-section: 120 mm2, rated voltage: 1500 V DC, rated current: 350 A, Connection method: Thread connection
Connector, Range of articles: BPC 250, color: orange, number of positions: 1, rated voltage: 1500 V DC, rated current: 250 A, Connection method: Thread connection
Connector, Range of articles: BPC 250, color: black, number of positions: 1, rated voltage: 1500 V DC, rated current: 250 A, Connection method: Thread connection
Connector, Range of articles: BPC 120, color: orange, number of positions: 1, min. conductor cross-section: 16 mm2, max. conductor cross-section: 25 mm2, rated voltage: 1500 V DC, rated current: 120 A, Connection method: Thread connection
Connector, color: black, number of positions: 1, min. conductor cross-section: 95 mm2, max. conductor cross-section: 120 mm2, rated voltage: 1500 V DC, rated current: 350 A, Connection method: Thread connection
Connector, Range of articles: BPC 250, color: black, number of positions: 1, max. conductor cross-section: 50 mm2, rated voltage: 1500 V DC, rated current: 200 A, Connection method: Crimp, min. cable diameter: 9.7 mm, max. cable diameter: 17.8 mm
Edut
- Uraauurtava liitäntätekniikka: jännitteet 1 500 volttiin asti
- Joustavasti käytettävissä: liitännät mahdollisia akkumoduulin etu- ja takapuolella
- Nopea asennus: pistoliitettävien liitäntöjen ansiosta johdotukseen ei kulu aikaa
- Turvallinen asennus ja huolto: kattava kosketussuojaus myös irrotettuna
- Pitkäikäinen liitäntä: selkeä palaute liittämisen aikana takaa parhaan mahdollisen turvallisuuden
Uudet tuotteet
GameChangers laiteliitäntää varten
Enemmän kuin huippusuorituskykyä – aivan uusi peli: GameChangers-tuotteemme vievät myös sinun sovelluksesi seuraavalle menestystasolle.
Tuotenavigaattori Saat yleiskatsauksen kattavasta tuotevalikoimastamme
Tutustu nopealla yleissilmäyksellä laiteliitännän piirikorttiliittimiin, pistoliittimiin ja elektroniikkakoteloihin. Tuotenavigaattori auttaa siinä jakamalla valikoiman eri tuoteryhmiin.
Akkunapapistoliittimet vapaaseen johdotukseen
Napaisuusvarmat laite- ja kaapeliliittimet sopivat erinomaisesti energiavarastoissa käytettäviksi. Pyöritettävyys, kosketussuojaus ja mekaaninen koodaus tarjoavat erinomaisen joustavuuden ja turvallisuuden akkunapojen liitännässä.
- Pyörii 360°: ihanteellinen joustaviin kaapelilähtöihin
- Ei mahdollisuutta vääriin pistoliitoksiin: napaisuusvarma akkuliitäntä mekaanisen koodauksen ansiosta
- Turvallinen asennus: kosketussuojatut akkunavat myös irrotettuina
- Eri värivaihtoehdot: akkunavat on helppo tunnistaa
- Joustava asennus laitteen puolella olevien eri liitäntätekniikoiden ansiosta
Pistoliittimet kokoojakiskoliitäntöihin
Kokoojakiskoliitäntöihin tarkoitetut pistoliittimet helpottavat pistojärjestelmien asennusta akkuihin. Napaisuusvarmat pistoliittimet liitetään akkumoduulin taustapuolelle, ja ne soveltuvat enintään 1 500 V järjestelmäjännitteille.
- Nopea asennus: akkumoduulin suora kytkentä telineessä olevaan kokoojakiskoon
- Turvallinen asennus: kosketussuojatut akkunavat myös irrotettuina
- Monipuoliset käyttöalueet: modulaarinen rakenne mahdollistaa eri sähkövirran voimakkuudet
- Pistojärjestelmä integroidulla liitännällä: asennuksessa ei kulu aikaa johdotukseen
Akkunapapistoliittimet kotitalouksien energiavarastojärjestelmiin
Uudet kotitalouksien energiavarastosovelluksiin tarkoitetut pistoliittimet sopivat erityisesti akkuinverttereissä käytettäviksi. Napaisuusvarmoilla DC-pistoliittimillä vältetään virhekytkentä tavallisessa aurinkopaneelien liitäntätekniikassa sekä akkunapojen oikosulku.
• Kestävä liitäntätekniikka hopeoitujen koskettimien ansiosta
• Ei mahdollisuutta vääriin pistoliitoksiin: napaisuusvarma akkuliitäntä mekaanisen koodauksen ansiosta
• Turvallinen asennus: kosketussuojatut akkunavat myös irrotettuina
• Eri värivaihtoehdot: akkunavat on helpompi tunnistaa
Akut uusiutuvien energioiden varastointijärjestelmänä
Akut mahdollistavat uusiutuvan energian omakulutuksen energian tuottamisajankohdasta riippumatta. Näin voidaan vähentää verkkokuormitusta huomattavasti ja tukea uusiutuvien energioiden integroimista sähköverkkoon. Akkujärjestelmien liittäminen turvallisesti, nopeasti ja tehokkaasti edellyttää erityistä liitäntätekniikkaa, joka on optimoitu akkujärjestelmäkäyttöä varten.
Jopa 1 500 V:n energiavarastojen asennus nopeasti ja turvallisesti
Kokoojakiskoliitännät ja akkunapapistokkeet energiavarastoja varten ovat turvallisia ja taloudellisia. Tutustu tarkemmin katsomalla tämä video.
Akkunapapistokkeiden asennus käden käänteessä
Katso tästä, kuinka asennat nopeasti ja helposti akut, jotka on varustettu Phoenix Contactin akkunapapistokkeilla ja kokoojakiskoliitännöillä.