AT/ATM-pistoliittimet, DT/DTM-pistoliittimet ja ISOBUS-pistoliittimet

AT/ATM-pistoliittimet, DT/DTM-pistoliittimet ja ISOBUS-pistoliittimet

Maatalouskoneiden ja hyötyajoneuvojen pistoliittimien on kestettävä äärimmäisiä ympäristövaikutuksia. Kalustettavat AT/ATM-pistoliittimet, DT/DTM-pistoliittimet ja ISOBUS-pistoliittimet on suunniteltu erityisesti näitä tehtäviä varten, ja ne tekevät vaikutuksen vankalla rakenteellaan. Tuotevalikoima sisältää runsaasti erilaisia pistokekokoonpanoja.

Saat lisätietoja tuotteista ottamalla meihin yhteyttä

Maatalouskoneiden ja hyötyajoneuvojen kalustettavia pistoliittimiä on tällä hetkellä saatavilla vain Phoenix Contact USA:sta. Näet yleiskatsauksen tuoteohjelmasta vaihtamalla kieli- ja maavalintaa. Napauta verkkosivuston yläosassa olevaa maan lippua ja siirry kohtaan "Yhdysvallat" kohdassa "Pohjois-Amerikka". Asiakastukitiimimme antaa sinulle mielellään lisätietoja.

Edut

  • Helppo, joustava anturien ja toimilaitteiden kaapelointi
  • Nopea, saumaton tiedonsiirto ja virheetön viestintä
  • Standardoidut liitännät ja valmistajasta riippumaton pistokeyhteensopivuus
  • Korkeat kotelointiluokat IP69K asti varmistavat turvallisen käytön
  • Erittäin kestävä: kestää öljyä, UV-säteilyä, otsonia, kuumuutta ja kylmyyttä
Yleiskatsaus AT-pistoliittimistä

AT-pistoliittimet ja ATM-pistoliittimet

AT/ATM-pistoliittimet itse tehtävään kokoonpanoon laajentavat tuotevalikoimaamme rakennustyömailla sekä maa- ja metsätaloudessa käytettävien hyötyajoneuvojen ja työkoneiden ratkaisuja varten. AT/ATM-pistoliittimillä on samat ominaisuudet kuin DT-pistoliittimillä, jotka tunnetaan myös nimellä DEUTSCH-pistoliittimet. Tämä mahdollistaa valmistajasta riippumattoman yhteensopivuuden ja vaihdettavuuden. Vankat, kestomuoviset kotelot suojaavat luotettavasti vedeltä ja lialta aina IP69K-kotelointiluokkaan asti, ja niille on ominaista erityisesti laaja lämpötila-alue ja UV-kestävyys.

  • 2-, 3-, 4-, 6-, 8-, 12- ja 18-napaiset AT-pistoliittimet, joiden liitäntähalkaisija on 14...20 AWG
  • ATM-minipistoliittimet pienemmälle liitäntähalkaisijalle 16...22 AWG
ISOBUS-pistoliittimet

ISOBUS-pistoliittimet

ISOBUS on standardoitu tiedonsiirtoprotokolla maa- ja metsätalouskoneiden elektronisten järjestelmien yhdistämiseen. ISOBUS-pistoliittimet mahdollistavat luotettavan, valmistajasta riippumattoman tiedonsiirron anturien, toimilaitteiden ja ohjausten välillä. ISOBUS-sovelluksiin tarkoitetut AHDP-kaapeliliittimemme mahdollistavat laitteiden nopean ja helpon yhdistämisen maatalouskoneisiin ja vähentävät häiriöaikoja. Polyamidikotelo on iskun- ja tärinänkestävä, ja se tarjoaa luotettavan suojan kytketyssä tilassa IP67-, IP69K-kotelointiluokkien mukaisesti.

  • 9-napainen pistoliitin, jossa on kaapeliläpivienti kaapelin halkaisijalle 14...18 mm ja useita koskettimia (kaksi kosketinta kokoa 8, kaksi kokoa 12, neljä kokoa 16 sekä esiasennettu ja silloitettu pistoliitin kokoa 16)
  • Laaja valikoima lisätarvikkeita, kuten umpitulppia, suojakansia ja suojakorkkeja