Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Piirikorttipohjainen liitäntätekniikka wallboxeille

Paranna sähköisen liikenteen latausasemien ja wallboxien käytettävyyttä ja kustannustehokkuutta laadukkaalla liitäntätekniikalla.
Wallbox sähköauton lataamista varten

Tehon ja datan yhdistäminen optimaalisesti

Nopeat ja luotettavat wallboxit ja latausasemat ovat ratkaisevan tärkeitä sähköisen liikenteen menestyksen kannalta. Niiden käytettävyyden ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi on tärkeää, että asennusaika on lyhyt ja ylläpitokustannukset ovat alhaiset. Verkkosyötön, latauskaapeleiden ja signaalijohtojen nopea ja turvallinen kytkentä onnistuu Phoenix Contactin intuitiivisella ja kestävällä piirikorttiliitäntätekniikalla.

Edut

  • Turvallinen verkkoliitäntä intuitiivisen vipuliitäntätekniikan ansiosta
  • Monijohdinliitäntä maailmanlaajuisesti hyväksytyllä ruuviliitäntätekniikalla
  • Nopea sisäinen johdotus työkaluttoman push-in-liitäntätekniikan avulla
  • Syöttö useisiin wallboxeihin yhdellä kaapelilla, jossa on pistoliittimet
  • Kätevä huoltopalvelu paikan päällä standardoitujen dataliittimien ansiosta

Tutustu wallbox-liitäntätekniikkaan Valitut tuotteet tehon ja datan optimaalista yhdistämistä varten

Interaktiivinen kuvakartta: Piirikorttipohjainen wallbox
Vipukäyttöiset piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet
Verkkosyötön osalta vipukäyttöiset piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet mahdollistavat poikkipinnaltaan alle 25 mm²:n johtimien kytkemisen ilman työkaluja. Värillisen käyttövivun yksiselitteinen asento sekä vipukäyttöisen push-in-liitännän määritelty kosketinvoima takaavat varman kytkennän.
Tuotteet
Vipukäyttöiset piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet
Push-in-piirikorttiliittimet
Push-in-piirikorttiliittimet tarjoavat poikkipinnaltaan 1,5–35 mm²:n johtimien työkaluvapaan ja aikaa säästävän liitännän wallboxin sisällä. Valinnainen pystysuora, vaakasuora tai viistosuuntainen johdinliitäntä mahdollistaa joustavan käytön.
Tuotteet
Push-in-piirikorttiliittimet
Piirikorttiliittimet kompaktia teholiitäntää varten 41 A asti
Ihanteellinen sisäiseen johdotukseen virtamuuntajien, socket-liittimien tai latauskaapeleiden liittämiseen. Kompakti rakenne ilman eristinrunkoa mahdollistaa tilaa säästävän käytön 41 A asti. Tämä kattaa wallboxien teholuokat. Mahdollinen THR-juotosprosessi tuo etuja suurten sarjojen tuotannossa.
Tuotteet
Piirikorttiliittimet kompaktia teholiitäntää varten 41 A asti
RJ45-pistoliittimet
Phoenix Contact tarjoaa aurinkopaneelijärjestelmien ja energiavarastojärjestelmien yhteydessä laajan RJ45-pistoliitinvalikoiman energianhallintaan integrointia varten. Sekä piirikorttipistoliittimet ja kentällä konfiguroitavat pistoliittimet että kattava valikoima eri kaapelityyppien patch-kaapeleita mahdollistavat nopean, jopa 10 Gb/s tiedonsiirron.
Tuotteet
RJ45-pistoliittimet
USB-pistoliittimet
Käyttöönottoparametrit voidaan syöttää ja tarkistaa standardoitujen liitäntöjen avulla. Phoenix Contactin valikoimiin kuuluu tähän tarkoitukseen USB-piirikorttipistoliittimiä ja patch-kaapeleita. Tyyppi A ja Tyyppi C ovat saatavina versioina USB 2.0, USB 3.0 sekä USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.2 Gen. 2, eri yhdistelminä.
Tuotteet
USB-pistoliittimet
Piirikorttipistoliittimet
Piirikorttipistoliittimet johtimien liittämiseen piirikortteihin ja signaalien, datan ja tehon siirtämiseen. 1,5–35 mm²:n koosta löytyy aina oikea ratkaisu latauslaitteeseesi. Tarvittaessa laite voidaan suunnitella pistoliitettäväksi ja modulaariseksi. Tämä mahdollistaa eri toiminnallisten yksiköiden joustavan käytön saatavuuden, taloudellisuuden ja kestävyyden mukaan.
Tuotteet
Piirikorttipistoliittimet
Board-to-board-pistoliittimet
HMI-moduuli voidaan liittää nopeasti ja turvallisesti FINEPITCH-tuoteohjelman board-to-board-pistoliittimillä. Saatavilla on sekä häiriösuojattuja että häiriösuojaamattomia ratkaisuja signaalien ja datan siirtoon. Toteuta yksilöllisiä, rakenteeltaan erilaisia piirikorttiliitäntöjä kaikkiin suuntiin.
Tuotteet
Board-to-board-pistoliittimet
AC-latauskaapelit
Mode 3 -lataamiseen tarkoitetut CHARX connect -latauskaapelit soveltuvat sähköajoneuvojen AC-lataukseen. Niiden latausteho on jopa 22 kW, ja niitä on saatavana latausstandardeille NACS-, Type 1, Type 2 ja GB/T.
Tuotteet
AC-latauskaapelit
AC-socket-liittimet
Type 2 -standardin CHARX connect modular -socket-liittimet AC-latausasemiin ja wallboxeihin, ja ne mahdollistavat AC-latauksen mobiileilla latauskaapeleilla jopa 22 kW:n teholla. Modulaarisen järjestelmän ansiosta muotoilu ja toimintojen laajuus voidaan räätälöidä.
Tuotteet
AC-socket-liittimet
Holkkitiivisteet ja asennuspistoliittimet
Tehonsyötön ja datayhteyden kaapelit on johdotettava wallboxiin siten, että ne ovat suojassa vedeltä ja pölyltä. Holkkitiivisteet ovat luotettava ratkaisu. QPD- ja PRC-asennuspistoliittimissä on sen sijaan pistoliitettävä teholiitäntä.
Tuotteet
Holkkitiivisteet ja asennuspistoliittimet

Latauspisteiden hyvä saatavuus, vähäinen huollon tarve ja lyhyet latausajat ovat ratkaisevia tekijöitä, jotta sähköinen liikenne hyväksytään laajasti. Liitäntätekniikalla on tässä tärkeä rooli.

Georg Grunenberg, Application Expert EV Charging Infrastructure, Phoenix Contact
Georg Grunenberg, Application Expert EV Charging Infrastructure

Teholiitännän tuotevalikoimamme

Hyödynnä tuotteitamme wallboxin turvalliseen ja intuitiiviseen verkkoliitäntään. Infrastruktuuri tarjoaa tähän tarkoitukseen tavallisesti jäykkiä johtimia 16 mm²:iin asti. Vipukäyttöisissä piirikorttiliittimissä oranssi käyttövipu ilmoittaa oikeasta johdinliitännästä. Tämän liitäntätekniikan itselukittuva rakenne takaa pysyvän ja turvallisen kosketuksen.

Valikoimamme latausliitäntää varten

CHARX connect -tuotteiden avulla tarjoamme laajan valikoiman latauspistokejärjestelmiä, jotka mahdollistavat turvallisen, luotettavan ja nopean tehonsiirron latausasemasta sähköajoneuvoon. Valikoimassa on tuotteita sekä vaihtovirralla lataamiseen tarkoitettuihin AC-wallboxeihin että nykyaikaisiin DC-wallboxeihin, joissa hyödynnetään aurinkopaneelijärjestelmästä saatavaa tasavirtaa hyvin pienillä muuntohäviöillä.

Tiedonsiirron tuotevalikoimamme

Verkkoon liittämistä varten on käytettävissä RJ45-pistoliittimien tuoteohjelma. Phoenix Contactin valikoimaan kuuluu USB-piirikorttipistoliittimiä ja patch-kaapeleita käyttöönoton tai huollon aikana tapahtuvaa parametrointia varten. Tyyppi A ja tyyppi C ovat saatavilla versioina USB 2.0, USB 3.0 ja USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.2 Gen. 2, eri yhdistelminä.

Tuotevalikoimamme elektroniikan suojaamiseen

Dynaamista kuormanhallintaa käytetään yhä useammin yhdessä latausinfran kanssa. Meillä on oikeat kotelot kontrollereillesi, jotta voit maksimoida aurinkosähkön omakulutuksen ja dynaamisen kuormanhallinnan yhdessä laturin ja aurinkosähkön inverttereiden kanssa.

Usein kysytyt kysymykset Etkö löydä vastausta kysymykseesi? Ota meihin yhteyttä henkilökohtaisesti.

Wallboxin teholiitäntä PRC:n kanssa
Piirikorttiliittimet vipuliitännällä wallboxissa
Board-to-board- ja wire-to-board-pistoliittimet
PTSPL 6 -piirikorttiliittimet
Sähköisen liikenteen lataustekniikkaa koskeva koulutus
Wallboxin teholiitäntä PRC:n kanssa

PRC-sarjan pistoliittimien avulla voit liittää useita wallboxeja paikan päällä esiasennetuilla kaapelisarjoilla. Korkea kotelointiluokka IP69K mahdollistaa turvallisen ulkokäytön. Valmiiden kaapelisarjojen käyttö säästää aikaa ja välttää asennusvirheet.

PRC-sarjan asennuspistoliittimet
Piirikorttiliittimet vipuliitännällä wallboxissa

Piirikorttiliittimet vipuliitännällä ovat ihanteellinen ratkaisu. Oranssinvärisen vivun avulla kaikki kolme vaihetta, nollajohdin ja suojajohdin voidaan kytkeä nopeasti ja intuitiivisesti. Toimintaperiaate tekee liitoksesta erityisen varman: vipu napsahtaa kiinni, kun sitä käytetään, ja johdin on pysyvästi ja turvallisesti kiinni. Laitteesi optimaalisen rakenteen saavuttamiseksi saatavana on liittimiä, joissa on vino ja vaakasuora johtimen sisäänvienti.

Vipukäyttöiset piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet
Board-to-board- ja wire-to-board-pistoliittimet

FINEPITCH-tuoteohjelman board-to-board-pistoliittimien ansiosta Phoenix Contactin valikoimassa on ensimmäisen kerran saatavilla häiriösuojattuja ja häiriösuojaamattomia ratkaisuja signaalien ja datan siirtämistä varten. Toteuta yksilöllisiä, rakenteeltaan, pinokorkeudeltaan ja napaluvultaan ja rasteriltaan erilaisia piirikorttiliitäntöjä 0,635–2,54 mm:n rasterissa.

Board-to-board-pistoliittimet
PTSPL 6 -piirikorttiliittimet

Jos 22 kW:n wallboxin teholiitännälle on vain rajoitetusti tilaa laitteen ohuen muotoilun vuoksi, PTSPL 6 -piirikorttiliitin ilman eristerunkoa on erityisen sopiva:

  • 41 A / 1 000 V
  • Johdinpoikkipinnat 2,5–6 mm²
  • Uudelleenkytkettävä jousikosketin
  • Optimoitu SMT- ja THR-asennukseen
  • Kela- tai pahvipakkaus

PTSPL 6 -piirikorttiliittimet
Sähköisen liikenteen lataustekniikkaa koskeva koulutus

Sivullamme "Sähköisen liikenteen lataustekniikan perusteet" on perustietoa sähköajoneuvojen lataamisesta. Tutustu näihin:

  • Latausstandardit, latausliittimet ja latausmuodot yhdellä silmäyksellä
  • Videoissa näytetään, miten latausasema toimii
  • Sanasto, jossa on selitetty termejä helppotajuisesti

Sähköisen liikenteen lataustekniikan perusteet

Oma yhteyshenkilösi

Kaikkiin tuotteisiimme ja ratkaisuihimme liittyviin kysymyksiin

Neuvon sinua mielelläni latausinfrahankkeessasi.
ID.Buzz latautuu HPC-latausasemalla

Valmistatko latausasemia DIN-kiskoon tai 19" telineeseen asennettaviksi? Meillä on aina oikeat tuotteet

Komponenttivalmistajana toimitamme kaikki laitteet latausasemiin. Laaja tuotevalikoimamme CCS-latauskaapeleista kuormanhallintaan muodostaa perustan tehokkaalle latausinfralle:

  • Kaikkiin sovelluksiin, olipa kyseessä sitten AC-wallbox, DC-latausasema tai HPC-latauspuisto
  • Kaikille asennustavoille, olipa kyseessä piirikortti, DIN-kisko tai 19" teline