Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Piirikorttiliittimet ruuvi- tai push-in-liitännällä

Niin samanlainen voi olla erilaista: Sama koko, eri liitäntätekniikka: TDPT-sarjan piirikorttiliittimien ansiosta voidaan kehittää markkinakohtaisia, mutta silti muotoilultaan yhdenmukaisia laitteita. Identtisen koon ansiosta voidaan valita joustavasti ruuviliitäntä tai push-in-jousiliitäntä ja säilyttää yhdenmukainen piirikorttien ja laitteiden muotoilu.
Jalanjäljet piirikorttirakenteessa

Edut

  • Räätälöiminen on helppoa, koska koko on sama ja ruuvi- tai push-in-jousiliittimien pin layout on sama
  • Yhdenmukainen liitäntätekniikka, jossa johtimien poikkipinta on 0,2–16 mm², sallii erilaiset käyttötarkoitukset
  • Johdinliitäntöjen laaja valikoima rastereissa 5,08/6,35 mm ja 10,16 mm
Piirikorttiliittimet ruuviliitännällä

Piirikorttiliittimet ruuviliitännällä

Piirikorttiliittimet ruuviliitännällä

Muodoltaan samanlaisten piirikorttiliittimien ansiosta voidaan kehittää markkinakohtaisia mutta silti muotoilultaan yhdenmukaisia laitteita.

Piirikorttiliittimet push-in-liitännällä

Piirikorttiliittimet push-in-liitännällä

Piirikorttiliittimet push-in-liitännällä

Muodoltaan samanlaisten piirikorttiliittimien ansiosta voidaan kehittää markkinakohtaisia mutta silti muotoilultaan yhdenmukaisia laitteita.

Industry 4.0 -ratkaisut muodoltaan yhdenmukaisilla TWIN-rakenteisilla piirikorttiliittimillä

Valitse muodoltaan yhtenäisessä TWIN-rakenteessa ruuviliitäntä tai push-in-jousiliitäntä. Piirikorttiliittimet soveltuvat virroille 76 A:iin asti, jännitteille 1 000 V:iin asti sekä 0,2 - 16 mm²:n johdinpoikkipinnoille. Laitevalmistajana hyödyt 2-12-napaisten mallien tuomasta joustavuudesta rastereissa 5,08 mm, 6,35 mm ja 10,16 mm. Molemmissa sarjoissa on laajennettu kosketussuoja IEC/UL 61800-5-1:n mukaan.

Industry 4.0 -ratkaisut muodoltaan yhdenmukaisilla TWIN-rakenteisilla piirikorttiliittimillä
Muodoltaan yhdenmukaiset, TWIN-rakenteiset piirikorttiliittimet YouTube
E-julkaisu
Koko valikoima yhdellä silmäyksellä

Tutustu monipuoliseen COMBICON-tuotevalikoimaan yksityiskohtaisesti sähköisen tuoteluettelon yli 500 sivulla. Näin löydät aina oikean liitäntätekniikan signaalien ja datan siirtoon sovellustasi varten.

Avaa sähköinen tuotekuvasto
Erilaiset piirikorttiliittimet ja piirikorttipistoliittimet sekä suurvirtaläpivientiliittimet