Rakennusautomaation laiteliitännät Building Intelligence muuttaa laiteliitännän: älykkäissä rakennuksissa eri sovelluksia verkotetaan hajautetusti. Onnistuminen edellyttää standardoituja laiteliitäntöjä, jotta yksittäiset rakennusjärjestelmät ja niiden sovellukset voivat kommunikoida keskenään helposti ja nopeasti. Phoenix Contactin ratkaisuilla varmistat, että yrityksesi pysyy kilpailukykyisenä rakennusautomaatioalalla.

Älykkäät laiteliitännät rakennusautomaatioon

Edut

  • Älykästä verkottamista: tiedonsiirtoa laitteiden välillä IP-protokolliin (esimerkiksi BACnet IP, Modbus/TCP, REST ja MQTT) sopivien liitäntöjen ansiosta
  • Kattava tuotevalikoima: liitäntätekniikka ja elektroniikkakotelot kiinteistöautomaation laitteisiin
  • Paljon muutakin kuin vain vakioratkaisuja: älylaitteiden yksilöllistä suunnittelua rakennusten tekniseen varusteluun
  • Erinomaista palvelua: asiantuntevaa neuvontaa ja design-in-tukea nopeisiin liitäntäratkaisuihin
Whitepaper-julkaisu SPE:stä rakennusautomaatiossa

Whitepaper-julkaisu SPE:stä rakennusautomaatiossa

Nykyaikainen ja tulevaisuuteen suuntautunut viestintäinfrastruktuuri: Single Pair Ethernet on ratkaisu. Tekniikkaa käytetään myös rakennusautomaatiossa ja se mahdollistaa datajohtojen tehokkaan käytön. Whitepaper-julkaisustamme löydät tietoa siitä, miten olemassa olevia infrastruktuureja voidaan käyttää uudelleen Single Pair Ethernetiä varten.

Moderni rakennus ulkopuolelta

Digitaalinen 3D-esittely rakennusautomaation liitäntäratkaisuistamme

Tutustu kanssamme täysin automatisoituun rakennukseen. 3D-esittelystä näet, miten voit hyödyntää liitäntäratkaisujen ja koteloiden etuja.

MAKSUTTOMAT NÄYTEKAPPALEET
Testaa rakennusautomaation laiteliitäntöjä

Haluatko kokeilla älykkäiden rakennusten laiteliitäntätekniikkaa? Valitse eri näytteitä ja tilaa heti oma näytepakettisi. Saat asiantuntevaa ohjausta liittimien käyttöön sovelluksessasi. Otathan huomioon, että lähetämme näitä laadukkaita näytteitä vain yritysten yhteyshenkilöille.

Maksuttomien näytteiden tilaus
Näkymä automatisoidun rakennuksen sisältä
Laiteliitännät lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointitekniikassa

Laiteliitäntätekniikka lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointisovelluksiin

Energiatehokkuusvaatimusten kasvaminen edellyttää kehittyneitä lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien säätö-, ohjaus- ja laitteistoratkaisuja. Osana rakennusten teknistä varustusta niillä on merkittävä vaikutus niin rakennuksen toimivuuteen ja kustannustehokkuuteen kuin rakennuksen käyttäjien hyvinvointiin. Phoenix Contactin piirikorttiliitännät ja elektroniikkakotelot takaavat signaalien, datan ja tehon siirtämisen turvallisesti sekä luotettavan prosessiautomaation.

Laiteliitäntätekniikka valvonta- ja turvatekniikkaan

Laiteliitäntätekniikka valvonta- ja turvatekniikkaan

Kiinteistön jatkuvaa turvallista käyttöä varten tulee valvonta- ja turvatekniikan olla helposti asennettava ja ylläpidettävä. Phoenix Contactin piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet, dataliittimet ja elektroniikkakotelot tarjoavat lukuisia ratkaisuja rakennustekniikan turvallisuuskriittisiin sovelluksiin. Niitä ovat esimerkiksi sovellukset kamera- ja monitorijärjestelmiä sekä murto- ja palohälytysjärjestelmiä varten.

Älykkäät rakennukset tarvitsevat myös älykkään liitäntätekniikan. Kaikessa verkottamisessa on nimittäin haasteena se, ettei tekniikka saa vaatia liikaa asentajalta tai käyttäjältä. Valitse Phoenix Contactin älykkäät ratkaisut.

Michael Radau - Phoenix Contact, Application Manager – Building-IoT Devices, Phoenix Contact
Michael Radau, Application Manager – Building-IoT Devices, Phoenix Contact