Järjestelmäintegraatio Parempia yhdessä: älykäs BIoT-kehys ja kokonaisvaltainen automaatio.
Kaikki puhuvat älykkäistä rakennuksista, ja toteuttavat usein toisen vaiheen ennen ensimmäistä. Avain tehokkaaseen rakennustoimintaan on järjestelmäintegraatiossa. Energian säästäminen ja automaation kestävä hyödyntäminen on mahdollista vain, kun kaikki alat viestivät jatkuvasti keskenään. Emalytics-BIoT-kehyksemme avulla voit verkottaa älykkäästi kaikki rakennuksen teknisiin varusteisiin liittyvät järjestelmät, laitteistot ja komponentit.
Kaikkien rakennuksen teknisiin varusteisiin liittyvien järjestelmien tehokas verkottaminen
Tehokas projektin toteutus Kaikkien uusien ja vanhojen järjestelmien saumaton integrointi
Eri protokollia ja yhdyskäytäviä – tunnemme vaatimuksesi hyvin. Siksi olemme kehittäneet älykkään BIoT-kehyksen, joka ei vain kokoa kaikkien järjestelmien tietoja yhdenmukaiseen muotoon, vaan tarjoaa myös parhaan mahdollisen alustan tehokkaampaan automatisaatioon. Näin yksinkertaistamme suunnittelua tuntuvasti tässä ja nyt.
Etusi lyhyesti Säästä ja lisää prosessiturvallisuutta
-
Integrointi, suunnittelu, visualisointi, raportointi ja analysointi
Kaikki toiminnot ymmärrettävästi ja selkeästi integroituina yhteen työkaluun -
Helppo yhdistää rakennusten teknisten varusteiden kaikki yleiset protokollat
Sähköstä, lämmityksestä ja ilmanvaihdosta ilmastointiin -
Uusien ja vanhojen rakennusten tehokas integrointi
Modulaarisesti skaalattavan Emalytics-BIoT-kehyksen avulla -
Korkeimmat IT-turvallisuusstandardit huomioon ottaen
Erinomainen järjestelmäkäytettävyys kestävillä ja häiriövarmoilla verkoilla -
Nopea ja helppo päivitysten asentaminen toimintaa keskeyttämättä
Etäohjatut laiteohjelmisto- ja ohjelmistopäivitykset (patch)
Hyppää mukaan
Emalytics Hacks -videosarjassamme sukellamme alustan tekniseen maailmaan. Kehittäjämme kertovat, miten helppoa Emalyticsin avulla on suunnitella asiakkaan projekteja ja luoda koontinäyttöjä asiakkaan toivomusten pohjalta.
Mukauta talotoimintoja helposti toimintaa keskeyttämättä
Ota selvää, miten nopeasti ja helposti voit luoda sovelluksia ja optimoida rakennustoimintaa hyödyntämällä tietoja, jotka verkottamisen ansiosta saat käyttöösi kaikkien rakennuksen teknisten varusteiden (kuten julkisivun ja lämmityksen, ilmanvaihdon ja ilmastoinnin) järjestelmistä. Perinteisessä rakennusautomaatiossa järjestelmien välisten toimintojen mukauttaminen on kallista useiden eri yhdyskäytävien takia. Kun käytät Emalytics Automationia, painopiste on saumattomassa tiedonsiirrossa. Hyödynnä älykästä verkotettua talotekniikkaa.
Toteuta rakennusautomaation muutoksia samanaikaisesti ja reaaliajassa
Onko sinun suunniteltava rakennus yhteistyössä muiden kanssa ja otettava käyttöön erilaisia rakennuksen teknisiin varusteisiin liittyviä järjestelmiä ja toimintoja? Reaaliaikaisen suunnittelumme avulla voit ottaa helposti käyttöön käyttövalmiita sovelluksia yhteistyössä kollegojesi kanssa. Ota selvää, miten voit säästää ja lisätä prosessiturvallisuutta.
Käytä rakennusten visualisointeja helposti ja verkkopohjaisesti
Selainpohjainen Emalytics View -visualisointikehys sisältää runsaasti työkaluja rakennuksen yksilölliseen visualisoimiseen. Ota selvää, miten voit luoda sen avulla yksilöllisiä koontinäyttöjä tietojen näyttämistä ja analysoimista varten sekä hallita hälytyksiä ja ilmoituksia. Luo omia suorituskykymittareita hyödyntämällä käytettävissä olevia tietoja järjestelmistä ja jaetuista kiinteistöistä.
Kaikki älykkäisiin rakennuksiin tarvittava samalta toimittajalta
Haluatko älykkään rakennuksen? Tarvitset siihen kumppanin, jolla on tarjota sinulle kokonaisvaltainen ratkaisu kenttätasolta ja tiedonsiirrosta kokonaishallintaan asti. Kerran suunniteltu ja aina ajan tasalla. Yli 60 000 tuotteestamme löydät ratkaisuin kaikkiin käyttötarkoituksiin – ota meihin yhteyttä.