Moderni rakennus ulkopuolelta

Digitaalinen 3D-esittely rakennusautomaation liitäntäratkaisuistamme

Tutustu kanssamme täysin automatisoituun rakennukseen. 3D-esittelystä näet, miten voit hyödyntää liitäntäratkaisujen ja koteloiden etuja.

Edut

  • Älykästä verkottamista: tiedonsiirtoa laitteiden välillä IP-protokolliin (esimerkiksi BACnet IP, Modbus/TCP, REST ja MQTT) sopivien liitäntöjen ansiosta
  • Kattava tuotevalikoima: liitäntätekniikka ja elektroniikkakotelot kiinteistöautomaation laitteisiin
  • Paljon muutakin kuin vain vakioratkaisuja: älylaitteiden yksilöllistä suunnittelua rakennusten tekniseen varusteluun
  • Erinomaista palvelua: asiantuntevaa neuvontaa ja design-in-tukea nopeisiin liitäntäratkaisuihin
Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointisovelluksen laitejärjestelmä rakennuksen kellarikerroksessa

Helppo ratkaisu lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointitekniikkaan Hyödynnä vakaita yhteyksiä – kenttälaitteesta rakennusten hallintajärjestelmään

Kasvavat energiatehokkuusvaatimukset edellyttävät kehittyneitä lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien säätö-, ohjaus- ja laitteistoratkaisuja. Osana rakennusten teknistä varustusta niillä on merkittävä vaikutus niin rakennuksen toimivuuteen ja kustannustehokkuuteen kuin rakennuksen käyttäjien mukavuuteenkin. Phoenix Contactin piirikorttiliitännät ja elektroniikkakotelot takaavat signaalien, datan ja tehon siirtämisen turvallisesti sekä luotettavan prosessiautomaation.

Huoneilmateknisten järjestelmien lisääntyvän verkotuksen lisäksi tekniikka ei saa kuormittaa liikaa asentajia tai ylläpitäjiä. Näin voidaan jo asennuksen yhteydessä välttää virheitä ja varmistaa järjestelmän elinkaaren aikana ylläpitäjän helposti toteutettavissa oleva huolto.

Ratkaisut lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointiliitäntöihin


Käyttölaiteliitäntä

Kompaktit piirikorttiliitännät käyttölaitteille

Käyttölaiteliitännät Ratkaisut ahtaisiin tiloihin

COMBICON-piirikorttiliittimien kompaktit rakenteet sopivat erityisesti korkeampien kotelointiluokkien käyttölaitteiden ahtaisiin liitäntätiloihin. Yleisnäkymä SPTA-THR 1,5 -sarjan COMBICON-tuotevalikoiman kompaktien piirikorttiliitäntöjen eduista:

  • Aikaa säästävä push-in-liitäntä ei vaadi työkaluja
  • Värilliset painikkeet helpottavat käyttöä
  • Vinoliitännän ansiosta pistoliittimet voidaan sijoittaa piirilevyllä useampiin riveihin
Sovellus, jossa on kanava-anturiliitäntä

Push-in-liitäntätekniikalla varustetut kaksiosaiset piirikorttipistoliittimet kanava-antureille

Kanava-anturiliitännät Ratkaisut vaikeapääsyisille laitteille

PTS 1,5/..-PH-5,0 -sarjan COMBICON-piirikorttipistoliittimet ovat erinomainen ratkaisu vaikeapääsyisiin käyttökohteisiin. Yhteenveto push-in-liitännällä varustettujen piirikorttipistoliittimien eduista:

  • Aikaa säästävä push-in-liitäntä ei vaadi työkaluja
  • Määritelty kosketusvoima takaa luotettavan kytkennän
  • Maksimaalinen liitäntätila pienessä koossa
Push-in-liitännällä varustetut piirikorttipistoliittimet huoneohjauslaitteisiin

Push-in-liitännällä varustetut piirikorttipistoliittimet huoneohjauslaitteisiin

Huoneohjauslaitteiden liitännät Ratkaisut kaksiosaisiin koteloihin

Push-in-liitännällä varustetut PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP -sarjan COMBICON-piirikorttiliittimet ovat erinomainen ratkaisu kaksiosaisiin elektroniikkakoteloihin. Yhteenveto eduista:

  • Sopivat ihanteellisesti kaksiosaisiin elektroniikkakoteloihin
  • Aikaa säästävä push-in-liitäntä ei vaadi työkaluja
  • Maksimaalinen liitäntätila pienessä koossa
Piirikorttiliittimet kaihdinkäytön liitäntään

Piirikorttiliittimet kaihdinkäytön liitäntään

Kaihdinkäyttöjen liitännät Pitkäikäisemmät ratkaisut

SPT(A)-THR 1,5 -sarjan COMBICON-piirikorttiliittimet mahdollistavat erinomaisen laatunsa ansiosta ihanteelliset ratkaisut pitkäikäisempiin kaihdinkäyttöihin. Aikaa säästävän push-in-liitännän lisäksi muita etuja ovat:

  • Värilliset painikkeet helpottavat käyttöä
  • Vinoliitännän ansiosta pistoliittimet voidaan sijoittaa piirikortilla useampiin riveihin
  • Tarkoitettu integroitavaksi SMT-juotosprosessiin
Board-to-board-pistoliittimet läsnäolotunnistimille

Board-to-board-pistoliittimet läsnäolotunnistimille

Läsnäolotunnistimien liitännät Vaivattomampi käyttö ahtaassa tilassa

FINEPITCH-sarjan board to board -pistoliittimet tarjoavat älykkäitä ratkaisuja, joiden käyttö on vaivattomampaa, kun liitäntäalueella on ahdasta. Yhteenveto eduista:

  • Voidaan käyttää monipuolisesti, sillä saatavilla on eri rastereita, napalukuja ja rakenteita
  • Alapuolella olevat paikoitustapit lisäävät mekaanisten ja sähköisten liitäntöjen luotettavuutta
  • Koplanaarisuus, hihna- tai lipaspakkaus sekä pick-and-place-pad mahdollistavat automaattiset reflow-prosessit

Soveltuvat erinomaisesti lukuisiin primäärijärjestelmäsovelluksiin Tuotevalikoimassamme on ratkaisuja erilaisiin sovelluksiin. Niitä ovat esimerkiksi:

Virtaamamittarit
HMI
Moottorit ja koneistot
Single Pair Ethernet
Ohjaukset
Automaatiokomponentit
Asennuspistoliittimet
MAKSUTTOMAT NÄYTEKAPPALEET
Testaa rakennusautomaation laiteliitäntöjä

Haluatko kokeilla älykkäiden rakennusten laiteliitäntätekniikkaa? Valitse eri näytteitä ja tilaa heti oma näytepakettisi. Saat asiantuntevaa ohjausta liittimien käyttöön sovelluksessasi. Otathan huomioon, että lähetämme näitä laadukkaita näytteitä vain yritysten yhteyshenkilöille.

Maksuttomien näytteiden tilaus
Näkymä automatisoidun rakennuksen sisältä

Referenssit


Ohjaus tila-automaatioon

Elektroniikkakotelot kiinteistöautomaatioon

Etuliitännällä varustettu liitäntäkotelo älykkäisiin rakennuksiin: Neuberger Gebäudeautomation GmbH käyttää Open.Room-tila-automaatiojärjestelmässään ME-IO-elektroniikkakoteloita. Neuberger on mukauttanut kotelon erityisvaatimuksiinsa yhdessä Phoenix Contactin kanssa.

Elektroniikkakotelo lämpötilan ja energian tallennuslaitteeseen (Energy Controller)

Modulaarinen kotelokonsepti, jossa on väyläliitin

Toiminnallinen pakkaus lämpötilan ja energian tallennuslaitteelle: Scheidl GmbH käyttää Phoenix Contactin BC-elektroniikkakoteloa energiakontrollerinsa pakkauksena. 16-napainen väyläliitin on avain laitekonseptiin.