Elektroniikkakotelot push-in-etuliitäntätekniikalla rakennusautomaatioon Neuberger Gebäudeautomation GmbH käyttää ME-IO-elektroniikkakoteloita.

ME-IO-sarjan elektroniikkakotelot ohjauksiin ja I/O-moduuleihin

Asiakasprofiili Neuberger Gebäudeautomation GmbH

Neuberger Gebäudeautomation GmbH on johtava rakennusautomaatiojärjestelmien toimittaja. Yritys kehittää ratkaisuja tila-automaatiota varten toimistorakennuksiin, hotelleihin, klinikoihin ja kouluihin. Sen alakohtaiset koteloratkaisut asettavat suuria vaatimuksia elektroniikan kehittämiselle ja itse elektroniikkakoteloille. Lämpötilan, valaistuksen ja himmennyksen yksilöllisessä säädössä etualalla ei ole ainoastaan käyttäjien mukavuus. Myös energiatehokkuus, mukavuuden lisääminen ja kustannusten optimointi ovat yhä tärkeämpiä.

Räätälöity elektroniikkamoduuli, joka on varustettu ME-IO-sarjan koteloilla

ME-IO-kotelojärjestelmän modulaarinen rakenne mahdollistaa ohjausten ja I/O-moduulien vaivattoman kokoonpanon

Haaste

Neuberger on aloittanut uuden tila-automaatiojärjestelmän kehittämisen vuonna 2015 ja etsinyt tätä varten sopivaa kotelojärjestelmää. Tärkeimpänä vaatimuksena oli, että lukuisat kaapelit pystytään liittämään etuosan liitännän avulla ja laajalti käytössä olevalla push-in-liitäntätekniikalla. Muita vaatimuksia kotelojärjestelmälle olivat koteloversioiden hyvä modulaarisuus sekä väyläliitin.

Oli onnekas sattuma, että Phoenix Contact oli johtavana tyhjien elektroniikkakoteloiden toimittajana juuri esitellyt uuden, etuosan liitäntätekniikalla varustetun ME-IO-tuoteperheen. Etsiessään sopivaa kotelojärjestelmää Neubergerin tuotekehittäjät kääntyivät Phoenix Contactin puoleen. Tässä yhteydessä verrattiin Neubergerin jo tarkkaan määrittämiä vaatimuksia ME-IO-kotelojärjestelmän toimintoihin.

Koska yhtymäkohtia löytyi useita, päätettiin ryhtyä tiiviiseen yhteistyöhön. Yhteistyössä Neubergerin ja sen uuden Open.Room-tila-automaatiojärjestelmän asettamien erikoisvaatimusten mukaan kehitettiin etuosan liitäntätekniikalla varustettu kotelo.

ME-IO-sarjan elektroniikkakotelot: etuosan liitännän yksilöllinen ryhmittely

Etuosan push-in-liitäntä ja kompakti rakenne mahdollistavat laitteet, joissa on jopa 54 napaa 18,8 mm:n leveydellä

Ratkaisu

ME-IO-kotelojärjestelmän erityisominaisuuksia on muun muassa etupuolen liitäntätekniikka, joka perustuu push-in-liitäntään. Johdotus voidaan tehdä vaivattomasti ja ilman työkaluja push-in-liittimellä, mikä on suuri etu verrattuna tavanomaiseen ruuvi- tai jousivoimaliitäntään. Push-in-liitännässä erityinen kosketinjousi varmistaa suuret kosketusvoimat ja johtimen irrotusvoimat sekä jatkuvan ja tärinänkestävän liitännän. Etuosan liitäntätekniikka mahdollistaa helpon pääsyn Open.Room-moduuleihin.

Koodattavat piirikorttipistoliittimet on helppo irrottaa taatun Lock and Release -tekniikan avulla. Tätä varten liitetyt liitäntälohkot irrotetaan ja nostetaan ylös perusosasta painamalla yhtä irrotusvipua, jolloin ne voidaan ottaa helposti pois liitäntäkohdasta jännitteettömässä tilassa. Näin laitteen vaihto voidaan tehdä ongelmitta ja ilman häiriöitä.

Liitäntätekniikan valintaa ja kokoonpanoa varten käytettävissä on viisi etuosan liitäntäpistoketyyppiä, jotka ovat vapaasti yhdisteltävissä keskenään. Näin voidaan asentaa 4-napaisia ja 6-napaisia liitäntälohkoja sekaisin. Suuremmille jännitteille tarkoitettujen liittimien yhteydessä on mahdollista erottaa liitäntälohkot, joilla on pienemmät jännitealueet. Push-in-liitäntään tarkoitetut liitäntälohkot ja kytkentäelementit ovat saatavana eri väriversioina, ja ne voidaan järjestää asiakkaan toivomusten mukaisesti. 6-napaisilla liitäntäelementeillä käytettävissä on jopa 54 liitäntää.

Moduuliperiaatteen mukaisesti ME-IO-kotelojärjestelmä tarjoaa lukuisia käyttömahdollisuuksia. Jos kotelomoduulit on konfiguroitu vasta laitevalmistajan toivomusten mukaan, useamman moduulin välinen tiedonsiirto voidaan toteuttaa vaivattomasti väyläliittimen kautta. Väyläliitin kiinnitetään DIN-kiskoon. Yksittäiset ME-IO-kotelojärjestelmän I/O-moduulit voidaan sitten kääntää muuttamatta auki DIN-kiskolle, johon väyläliittimet on kiinnitetty, ja ne kiinnittyvät heti varmasti toisiinsa.

ME-IO-elektroniikkakotelot

Tuotteet ME-IO-monitoimikotelot

ME-IO-sarjan elektroniikkakotelot sopivat erityisesti sovelluksiin, joissa on vähän asennustilaa ja jotka edellyttävät paljon toimintoja. Modulaarinen rakenne mahdollistaa räätälöityjen moduulien, kuten ohjausten ja ​I/O-moduulien kokoamisen.

Maksuton näyte
Kokeile ME-IO-sarjan monitoimikoteloita

Haluatko kokeilla ME-IO-sarjan elektroniikkakoteloita, joissa on modulaarinen etuliitäntätekniikka? Tilaa heti oma näytepakettisi. Annamme asiantuntevaa neuvontaa koteloiden valinnassa ja design-in-vaiheessa haluttuun sovellukseen. Vakuutu Phoenix Contactin ratkaisujen eduista.

Maksuttoman näytteen tilaus
ME-IO-sarjan elektroniikkakotelot
Älykäs ohjaus Neubergeriltä

Open.Room-ohjaus alentaa kustannuksia ja lisää asumismukavuutta

Yhteenveto

Monitahoisten rakennusten ohjaaminen ja säätö vaatii joustavan, tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottavan ja älykkään tila-automaatiojärjestelmän. Neuberger valitsi sopivaksi koteloksi Phoenix Contactin ME-IO-järjestelmän.

Phoenix Contact on kehittänyt yhteistyössä Neubergerin kanssa modulaarisen ME-IO-elektroniikkakotelon kaikkia Neubergerin vaatimuksia vastaavaksi. Neuberger käyttää Phoenix Contactin push-in-etuliitäntätekniikalla varustettuja liitäntäkoteloita erittäin joustavaan Open.Room-tila-automaatioon.

Open.Room täyttää kaikki tila-automaation tehtävät: valaistuksen, himmennyksen, paikallaolon, mediatekniikan ja huoneilmastoinnin. ME-IO-kotelon moduulien järjestys ja lukumäärä ovat joustavia – kaikki Open.Room-moduulit ovat keskenään yhdisteltävissä. Push-in-liitäntätekniikan ansiosta johdotus on nopeaa ja helppoa ilman työkaluja. Intuitiivisen lukitusjärjestelmän ansiosta moduulit voidaan tarvittaessa vaihtaa nopeasti käytön aikana.