Modulaarinen kotelokonsepti, jossa on väyläliitin BC-sarjan modulaariset elektroniikkakotelot ovat tulevaisuuden ratkaisu rakennusautomaatiossa. Scheidl GmbH käyttää BC-kotelojärjestelmää energiakontrolleriinsa.

BC-kotelo energiakontrollerille

Asiakasprofiili Scheidl GmbH

Hiljattain perustettu nürnbergiläinen Scheidl GmbH on erikoistunut lämpöjärjestelmien nykyaikaiseen mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikkaan, jonka painopisteenä ovat uusiutuvat energiamuodot ja energiatehokkuus. Energiakontrolleri on saatavana myös itsenäisenä dataloggerina, joka valvoo järjestelmiä keräämällä lämpö-, tila- ja laskuritietoja.

Achim Scheidl ja Arno Friedrich

Achim Scheidl ja Arno Friedrich käyttävät ratkaisuissaan Phoenix Contactin koteloita

Haaste

"Mittausdataloggeri – lämpötilojen ja energioiden tallennuslaite – tekee kompleksien lämpöjärjestelmien toiminnoista läpinäkyviä", kertoo toimitusjohtaja Achim Scheidl. "Aiemmin yksityiskohtaisilla mittausarvoilla ei usein ollut merkitystä, järjestelmät olivat yksinkertaisia ja energiakustannukset sivuseikka." Uudet ja etenkin uusiutuvia energioita käyttävät lämpöjärjestelmät ovat monimutkaisempia. Scheidl: "Järjestelmiä voi täysin ymmärtää vain, kun sähköisiä ja termisiä tietoja analysoidaan pitkällä aikavälillä."

Vaadittiin paljon kehitystyötä, ennen kuin energiakontrolleri saavutti nykyisen toimintolaajuutensa. "Ensimmäisen sukupolven laitteessa ei keskitytty koteloon, vaan ainoastaan toimintoihin", Scheidl muistelee. "Meillä oli kokoelma osia erilaisissa koteloissa, jotka liitettiin toisiinsa kaapeleilla." Kun muotoilun päivitys tuli ajankohtaiseksi, Scheidl ryhtyi etsimään sopivaa kotelojärjestelmää kaikille laitekomponenteille.

Energiakontrollerin perusmoduuli

Phoenix Contactin BC 107 -kotelo on energiakontrollerin perusmoduuli

Ratkaisu

"Phoenix Contactin BC-elektroniikkakotelo oli joustava, suunnittelutarpeisiimme mukautuva järjestelmä perus- ja laajennusmoduuleille", jatkaa Scheidl. Koteloleveydet 17,8 mm – 161,6 mm mahdollistavat erilaisten moduulien helpon asennuksen samaan kotelomalliin.

Piirikortin tilava varustelupinta helpottaa layout- ja kehitysprosessin suunnittelua. Sisäpuolen ohjaukset piirikorteille kaikissa kolmessa suunnassa mahdollistavat elektroniikan toiminnallisen integroinnin – piirikortit voidaan kiinnittää erilaisiin asentoihin sekä rinnakkain että kohtisuoraan DIN-kiskoon nähden.

"16-napainen väyläliitin on laitekonseptimme ydin", kertoo Scheidl. "Datan ja energian sarjamuotoinen tai rinnakkainen siirto käy vaivattomasti." Johdotustyöt ovat vähäiset."

Phoenix Contactin BC-elektroniikkakotelot olivat joustava, suunnittelutarpeisiimme mukautuva järjestelmä perus- ja laajennusmoduuleille.

Achim Scheidl, Toimitusjohtaja
Työntekijä pääsee käyttämään yhteistuotantolaitosta internetin kautta

Sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen käyttö internetin kautta – mittaustiedot säilyvät energianhallintajärjestelmässä

Väyläliittimellä on tärkeä tehtävä aina lopulliseen sovellukseen – kuten yhteistuotantolaitokseen – saakka.

"Itse muodostuva laite-laite-liitäntä ilman johdotusta helpottaa energianhallintajärjestelmämme konfigurointia", toteaa Arno Friedrich, Optimus Meine Energie GmbH:n toimitusjohtaja. "Myös nopea asennus paikan päällä sekä moduulien myöhempi vaihto ilman liitännän irrottamista sujuvat helposti."

Optimus Meine Energie GmbH käyttää Scheidl GmbH:n asiakkaana ja yhteistyökumppanina sen energiakontrolleria keskeisenä energianhallintajärjestelmän komponenttina. Energianhallintajärjestelmää käytetään esimerkiksi alueellisen energiantoimittajan, Rewagin, sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa Regensburgissa. Sen avulla sähköä ja lämpöä tuottavia laitoksia ohjataan tarpeen mukaan ja yhdenmukaisesti. Kaikki tärkeät käyttötiedot voidaan lukea etänä, ja häiriötapauksissa käyttäjälle lähetetään välittömästi automaattinen ilmoitus. Näin aikaa vieviä tarkastuskäyntejä paikan päällä ei tarvita, ja järjestelmän käytettävyys paranee.

Väyläliitin

Väyläliitin helppoon moduulinvaihtoon

Optimus tarjoaa asennuksen lisäksi myös energianseurantaa täydellisenä palvelupakettina käyttäjälle – myös siinä modulaarinen DIN-kiskon kotelokonsepti on merkittävässä asemassa.

"Modulaarinen konsepti mahdollistaa energianhallintajärjestelmän täsmällisen konfiguroinnin kaikkiin laitteistoihin ja sen vaivattoman modifioinnin käytön aikana", Friedrich selventää periaatetta. "Jos käyttäjä myöhemmin haluaa uuden laitteen, Scheidl toimittaa lisämoduulin." Tässä auttaa ns. hot plugging -ominaisuus – laitetta ei tarvitse sammuttaa eikä uutta ohjelmistoa tarvitse asentaa.

BC-sarjan modulaariset elektroniikkakotelot rakennusautomaatioon

Tuotteet BC-sarjan modulaariset elektroniikkakotelot

BC-sarjan modulaariset elektroniikkakotelot ovat tulevaisuuden ratkaisu rakennusautomaatiossa. Kytkentäkaapin DIN-kiskokotelot tekevät vaikutuksen nykyaikaisella muotoilullaan, valinnaisilla kosketusnäytöillään ja kalvonäppäimistöillään, monipuolisella piirilevykytkentätekniikallaan ja 8- tai 16-napaisilla väyläliittimillään.

Yhteenveto

Mittausdataloggeri tekee monimutkaisten lämmitysjärjestelmien toiminnot läpinäkyviksi tallentamalla yksityiskohtaisia mittausarvoja. Tämä on erityisen tärkeää nykyaikaisissa lämmitysjärjestelmissä, joissa hyödynnetään uusiutuvia energialähteitä.

Scheidl GmbH kehitti energiakontrollerin ja valitsi siihen Phoenix Contactin joustavan BC-kotelojärjestelmän. Tämä kotelo mahdollistaa moduulien helpon asentamisen ja vaihtamisen ja vähentää johdotusta.

Optimus Meine Energie GmbH käyttää tätä energiakontrolleria energianhallintajärjestelmissään, joita käytetään esimerkiksi sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa. Modulaarisen konseptin ansiosta energianhallintajärjestelmä on helppo räätälöidä kutakin järjestelmää varten.