VDE Zeichengenehmigung
Hyväksyntätunnus: 330887-TL3-1Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 20 A | 0.5 - 2.5 |
UL Listed
Hyväksyntätunnus: E221474-20240312Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 18 A |
cUL Listed
Hyväksyntätunnus: E221474-20240312Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 18 A |