Terminating resistor CANopen®/DeviceNet™ M12
Adapterit ja liittimet kupari- ja valokuitukaapelointiin
Adapterit ja liittimet varmistavat erinomaisen joustavuuden kaapeloinnin sovittamisessa. DIN-kiskosovittimet takaavat kaapeleiden turvallisen liittämisen ja luotettavan tiedonsiirron. Käytä kentällä M8-, M12- ja venttiilipistokesovittimia. Päätevastuksilla voit estää luotettavasti signaalin heijastukset väyläjohdon päässä kenttäväyläjärjestelmissä.
RJ45 jack insert, design: RJ45, degree of protection: IP20, number of positions: 8, 10 Gbps, CAT6A, material: Metal, connection method: IDC connection, connection cross section: AWG 26- 22, cable outlet: straight, Adapter-free design, Ethernet
RJ45 coupling, degree of protection: IP20, number of positions: 8, 1 Gbps, CAT5, material: Plastic, connection method: Coupling, Keystone, Ethernet
Terminating resistor CANopen®/DeviceNet™ M12
Terminating resistor PROFIBUS M12
PROFIBUS M12 termination resistor, female connector version
FO coupling, degree of protection: IP20, number of positions: 1, material: Metal, connection method: Coupling, cable outlet: straight, color: silver/matt, Ethernet
Adapter, 4-position, Plug straight M12, coding: A, on Socket straight M8, coding: A
Adapter, 3-position, Plug straight M12, coding: A, on Socket straight M8, coding: A
RJ45 jack insert, design: RJ45, degree of protection: IP20, number of positions: 8, 10 Gbps, CAT6A, material: Metal, connection method: IDC connection, connection cross section: AWG 26- 22, cable outlet: straight, Freenet design for use with IP67 panel mounting frame and terminal outlets, Ethernet
Edut
- Kompakti rakenne säästää tilaa asennuksessa
- Luotettava tiedonsiirto liittimien ja kaapelinliitäntämoduulien kautta
- Eri dataliitännöille tarkoitetut moduulit tekevät käytöstä joustavaa
19" jakajat sekä DIN-kiskosovittimet valokuitu- ja kuparipohjaiseen datakaapelointiin
19" jakajat sekä DIN-kiskosovittimet valokuituja ja kuparipohjaista datakaapelointia varten täydentävät adapterivalikoimaamme. Nämä tuotteet löytyvät dataliittimien yhteydestä.
Seinäliitäntärasiat
Seinäliitäntärasioita (terminal outlet) käytetään päätelaitteen liittämiseen kaapelointiin. Löydät liitäntärasiat myös tämän sivun tuoteluettelosta.