Modular RJ45 PCB connectors, 1x2 multi-port, connection direction of the connector to the PCB: 90 °, Tab up, Shielded, shield springs, LED (yellow, green), number of positions: 8, 10 Gbps, PoE++, THT, THD, Wave, IP20, type of packaging: Tray
Adapterit ja liittimet kupari- ja valokuitukaapelointiin
Adapterit ja liittimet varmistavat erinomaisen joustavuuden kaapeloinnin sovittamisessa. DIN-kiskosovittimet takaavat kaapeleiden turvallisen liittämisen ja luotettavan tiedonsiirron. Käytä kentällä M8-, M12- ja venttiilipistokesovittimia. Päätevastuksilla voit estää luotettavasti signaalin heijastukset väyläjohdon päässä kenttäväyläjärjestelmissä.
Double valve connector adapter, Universal, 4-position, PUR/PVC, black RAL 9005, Plug angled M12 SPEEDCON, coding: A, on Valve connector A, with 1 LED, Wiring: Z diode and Valve connector A, with 1 LED, Wiring: Z diode, valve connector spacing: 0.1 m
Double valve connector adapter, Universal, 4-position, PUR/PVC, black RAL 9005, Plug straight M12 SPEEDCON, coding: A, on Valve connector BI (11 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode and Valve connector BI (11 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode, valve connector spacing: 0.15 m
Terminating resistor CANopen®/DeviceNet™ M12
Modular RJ45 PCB connectors, 1x1 single-port, connection direction of the connector to the PCB: 90 °, Tab up, Shielded, Bicolor LED (green-yellow, green-yellow), number of positions: 8, 10 Gbps, PoE++, THT, THD, Wave, IP20
Modular RJ45 PCB connectors, 1x1 single-port, connection direction of the connector to the PCB: 90 °, Tab up, Shielded, LED (green, yellow), number of positions: 8, 10 Gbps, PoE++, THT-THR, THD, Reflow, IP20, type of packaging: Tape and Reel
Modular RJ45 PCB connectors, 1x1 single-port, connection direction of the connector to the PCB: 90 °, Tab up, Shielded, shield springs, Bicolor LED (green-yellow, green-yellow), number of positions: 8, 10 Gbps, PoE++, THT-THR, THD, Reflow, IP20, type of packaging: Tape and Reel
FO coupling, degree of protection: IP20, number of positions: 2, material: Plastic, connection method: Coupling, cable outlet: straight, color: green
FO coupling, degree of protection: IP20, number of positions: 2, material: Plastic, connection method: Coupling, cable outlet: straight, color: blue
Modular RJ45 PCB connectors, 1x1 single-port, connection direction of the connector to the PCB: 180 °, Shielded, number of positions: 8, 10 Gbps, PoE++, THT, THD, Wave, IP20
Edut
- Kompakti rakenne säästää tilaa asennuksessa
- Luotettava tiedonsiirto liittimien ja kaapelinliitäntämoduulien kautta
- Eri dataliitännöille tarkoitetut moduulit tekevät käytöstä joustavaa
19" jakajat sekä DIN-kiskosovittimet valokuitu- ja kuparipohjaiseen datakaapelointiin
19" jakajat sekä DIN-kiskosovittimet valokuituja ja kuparipohjaista datakaapelointia varten täydentävät adapterivalikoimaamme. Nämä tuotteet löytyvät dataliittimien yhteydestä.
Seinäliitäntärasiat
Seinäliitäntärasioita (terminal outlet) käytetään päätelaitteen liittämiseen kaapelointiin. Löydät liitäntärasiat myös tämän sivun tuoteluettelosta.