RJ45 PCB connector, design: RJ45, number of positions: 8, 10 Gbps, THR soldering, degree of protection: IP20, connection method: THR reflow/THT wave, Tray
Adapterit ja liittimet kupari- ja valokuitukaapelointiin
Adapterit ja liittimet varmistavat erinomaisen joustavuuden kaapeloinnin sovittamisessa. DIN-kiskosovittimet takaavat kaapeleiden turvallisen liittämisen ja luotettavan tiedonsiirron. Käytä kentällä M8-, M12- ja venttiilipistokesovittimia. Päätevastuksilla voit estää luotettavasti signaalin heijastukset väyläjohdon päässä kenttäväyläjärjestelmissä.
FO coupling, degree of protection: IP20, number of positions: 2, material: Metal, connection method: Coupling, cable outlet: straight, color: silver/matt
Terminating resistor CANopen®/DeviceNet™ M12
FO coupling, degree of protection: IP20, number of positions: 2, material: Plastic, connection method: Coupling, cable outlet: straight, color: violet, Ethernet
RJ45 PCB connector, design: RJ45, number of positions: 8, 10 Gbps, PCB mounting, degree of protection: IP20, connection method: THT wave, PE bag
Multimode SFP transceiver for transmission up to 1 Gbps over 500 m at wavelengths of 850 nm in the extended temperature range
Cage for the insertion of SFP or SFP+ transceivers
SC-RJ coupling insert, duplex, for VS-PP-19-1HE-16-F patch panel, VS-TO...F... terminal outlets, and VS-SI-FP-2F front plate, can be used for GOF (multi-mode and single mode), HCS, and polymer fiber types
Valve connector, 3-position, Plug angled M12, coding: A, on Valve connector BI (11 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode, Pin connector pattern of valve plug rotated 180°
FO coupling, degree of protection: IP20, number of positions: 2, material: Plastic, connection method: Coupling, cable outlet: straight, color: blue
Edut
- Kompakti rakenne säästää tilaa asennuksessa
- Luotettava tiedonsiirto liittimien ja kaapelinliitäntämoduulien kautta
- Eri dataliitännöille tarkoitetut moduulit tekevät käytöstä joustavaa
19" jakajat sekä DIN-kiskosovittimet valokuitu- ja kuparipohjaiseen datakaapelointiin
19" jakajat sekä DIN-kiskosovittimet valokuituja ja kuparipohjaista datakaapelointia varten täydentävät adapterivalikoimaamme. Nämä tuotteet löytyvät dataliittimien yhteydestä.
Seinäliitäntärasiat
Seinäliitäntärasioita (terminal outlet) käytetään päätelaitteen liittämiseen kaapelointiin. Löydät liitäntärasiat myös tämän sivun tuoteluettelosta.