Modular RJ45 PCB connectors, 1x1 single-port, connection direction of the connector to the PCB: 90 °, Tab up, Shielded, LED (green, yellow), number of positions: 8, 10 Gbps, PoE++, SMT, SMD, Reflow, IP20, type of packaging: Tape and Reel
Adapterit ja liittimet kupari- ja valokuitukaapelointiin
Adapterit ja liittimet varmistavat erinomaisen joustavuuden kaapeloinnin sovittamisessa. DIN-kiskosovittimet takaavat kaapeleiden turvallisen liittämisen ja luotettavan tiedonsiirron. Käytä kentällä M8-, M12- ja venttiilipistokesovittimia. Päätevastuksilla voit estää luotettavasti signaalin heijastukset väyläjohdon päässä kenttäväyläjärjestelmissä.
Modular RJ45 PCB connectors, 1x2 multi-port, connection direction of the connector to the PCB: 90 °, Tab up, Shielded, shield springs, number of positions: 8, 10 Gbps, PoE++, THT, THD, Wave, IP20, type of packaging: Tray
Singlemode SFP transceiver for transmission up to 1 Gbps over 10 km at wavelengths of 1,310 nm in the extended temperature range
FO coupling, degree of protection: IP20, number of positions: 2, material: Plastic, connection method: Coupling, cable outlet: straight, color: beige, Ethernet
CC-Link termination resistor, 4-pos., M12 plug
Modular RJ45 PCB connectors, 1x1 single-port, connection direction of the connector to the PCB: 180 °, Shielded, number of positions: 8, 10 Gbps, PoE++, THT-THR, THD, Reflow, IP20, type of packaging: Tape and Reel
Valve connector, 3-position, Plug angled M12, coding: A, on Valve connector BI (11 mm)
Valve connector, 3-position, Plug angled M12, coding: A, on Valve connector B (10 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode
Modular RJ45 PCB connectors, 1x1 single-port, connection direction of the connector to the PCB: 180 °, Shielded, shield springs, number of positions: 8, 1 Gbps, THT, THD, Wave, IP20, type of packaging: Box
Double valve connector adapter, Universal, 4-position, PUR/PVC, black RAL 9005, Plug angled M12 SPEEDCON, coding: A, on Valve connector B (10 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode and Valve connector B (10 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode, valve connector spacing: 0.15 m
Edut
- Kompakti rakenne säästää tilaa asennuksessa
- Luotettava tiedonsiirto liittimien ja kaapelinliitäntämoduulien kautta
- Eri dataliitännöille tarkoitetut moduulit tekevät käytöstä joustavaa
19" jakajat sekä DIN-kiskosovittimet valokuitu- ja kuparipohjaiseen datakaapelointiin
19" jakajat sekä DIN-kiskosovittimet valokuituja ja kuparipohjaista datakaapelointia varten täydentävät adapterivalikoimaamme. Nämä tuotteet löytyvät dataliittimien yhteydestä.
Seinäliitäntärasiat
Seinäliitäntärasioita (terminal outlet) käytetään päätelaitteen liittämiseen kaapelointiin. Löydät liitäntärasiat myös tämän sivun tuoteluettelosta.