RJ45 PCB connector, number of positions: 8, 10 Gbps, Wave soldering, degree of protection: IP20, connection method: THT wave, Tray
Adapterit ja liittimet kupari- ja valokuitukaapelointiin
Adapterit ja liittimet varmistavat erinomaisen joustavuuden kaapeloinnin sovittamisessa. DIN-kiskosovittimet takaavat kaapeleiden turvallisen liittämisen ja luotettavan tiedonsiirron. Käytä kentällä M8-, M12- ja venttiilipistokesovittimia. Päätevastuksilla voit estää luotettavasti signaalin heijastukset väyläjohdon päässä kenttäväyläjärjestelmissä.
FO coupling, degree of protection: IP20, number of positions: 2, material: Metal, connection method: Coupling, cable outlet: straight, color: silver/matt
Double valve connector adapter, Universal, 4-position, PUR/PVC, black RAL 9005, Plug straight M12 SPEEDCON, coding: A, on Valve connector A, with 1 LED, Wiring: Z diode and Valve connector A, with 1 LED, Wiring: Z diode, valve connector spacing: 0.1 m
RJ45 PCB connector, number of positions: 8, 10 Gbps, Wave soldering, degree of protection: IP20, connection method: THT wave, Tray
RJ45 PCB connector, number of positions: 8, 10 Gbps, Wave soldering, degree of protection: IP20, connection method: THT wave, Tray
RJ45 PCB connector, number of positions: 8, 10 Gbps, Wave soldering, degree of protection: IP20, connection method: THT wave, Tray
Plug Guard Security Frame
RJ45 PCB connector, number of positions: 8, 4 x LED (green, yellow), 10 Gbps, PCB mounting, degree of protection: IP20, connection method: THR reflow/THT wave, Tape and Reel
FOUNDATION Fieldbus™ termination resistor, 4-pos., M12 connector, high-grade steel knurl
Double valve connector adapter, Universal, 4-position, PUR/PVC, black RAL 9005, Plug angled M12 SPEEDCON, coding: A, on Valve connector BI (11 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode and Valve connector BI (11 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode, valve connector spacing: 0.15 m
Edut
- Kompakti rakenne säästää tilaa asennuksessa
- Luotettava tiedonsiirto liittimien ja kaapelinliitäntämoduulien kautta
- Eri dataliitännöille tarkoitetut moduulit tekevät käytöstä joustavaa
19" jakajat sekä DIN-kiskosovittimet valokuitu- ja kuparipohjaiseen datakaapelointiin
19" jakajat sekä DIN-kiskosovittimet valokuituja ja kuparipohjaista datakaapelointia varten täydentävät adapterivalikoimaamme. Nämä tuotteet löytyvät dataliittimien yhteydestä.
Seinäliitäntärasiat
Seinäliitäntärasioita (terminal outlet) käytetään päätelaitteen liittämiseen kaapelointiin. Löydät liitäntärasiat myös tämän sivun tuoteluettelosta.