RJ45 PCB connector, number of positions: 8, 10 Gbps, Wave soldering, degree of protection: IP20, connection method: THT wave, Tray
Adapterit ja liittimet kupari- ja valokuitukaapelointiin
Adapterit ja liittimet varmistavat erinomaisen joustavuuden kaapeloinnin sovittamisessa. DIN-kiskosovittimet takaavat kaapeleiden turvallisen liittämisen ja luotettavan tiedonsiirron. Käytä kentällä M8-, M12- ja venttiilipistokesovittimia. Päätevastuksilla voit estää luotettavasti signaalin heijastukset väyläjohdon päässä kenttäväyläjärjestelmissä.
Double valve connector adapter, Universal, 4-position, PUR/PVC, black RAL 9005, Plug straight M12 SPEEDCON, coding: A, on Valve connector B (10 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode and Valve connector B (10 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode, valve connector spacing: 0.1 m
RJ45 PCB connector, number of positions: 8, 10 Gbps, Wave soldering, degree of protection: IP20, connection method: THT wave, Tray
FO coupling, degree of protection: IP20, number of positions: 2, material: Plastic, connection method: Coupling, cable outlet: straight, color: violet, Ethernet
Multimode SFP+ transceiver for transmission up to 10 Gbps over 500 m at wavelengths of 850 nm in the industrial temperature range
Patch panel, SC-RJ, DIN rail mounting, IP20, 1 slot, socket/socket, can be used for glass, multi-mode, PCF, and polymer fibers
SMD PCB connector for SFP and SFP+ transceivers
Adapter, 3-position, Plug straight M12, coding: A, on Socket straight M8 Snap-in, coding: A
RJ45 PCB connector, number of positions: 8, 10 Gbps, SMD soldering, degree of protection: IP20, connection method: SMD reflow, Tape and Reel
RJ45 PCB connector, number of positions: 8, 10 Gbps, Wave soldering, degree of protection: IP20, connection method: THT wave, Tray
Edut
- Kompakti rakenne säästää tilaa asennuksessa
- Luotettava tiedonsiirto liittimien ja kaapelinliitäntämoduulien kautta
- Eri dataliitännöille tarkoitetut moduulit tekevät käytöstä joustavaa
19" jakajat sekä DIN-kiskosovittimet valokuitu- ja kuparipohjaiseen datakaapelointiin
19" jakajat sekä DIN-kiskosovittimet valokuituja ja kuparipohjaista datakaapelointia varten täydentävät adapterivalikoimaamme. Nämä tuotteet löytyvät dataliittimien yhteydestä.
Seinäliitäntärasiat
Seinäliitäntärasioita (terminal outlet) käytetään päätelaitteen liittämiseen kaapelointiin. Löydät liitäntärasiat myös tämän sivun tuoteluettelosta.