Viimeksi haettu
Kirjaudu sisään
0
Ei tuotteita vertailussa
Tuotteet
Tuotenäkymä
Etsi jakelija
Uutuuksia
Laiteliitäntätekniikan tuotenavigaattori
Teknologiat
Asiakaskohtaiset ratkaisut
Konfiguraattorit
Näytepalvelu
Tuotteen vaatimustenmukaisuus
Cross Reference Search
Automate
Automaatio-ohjelmisto
Edge computing
HMI:t ja teollisuus-PC:t
PLC (ohjaukset) ja I/O
PLCnext Technology
Rakennusautomaatio
Teollisuuden tiedonsiirto
Älykkäät palvelut
Connect
Board-to-board-pistoliittimet
Elektroniikkakotelot
Jakajat, adapterit ja kaapelijatkokset
Kaapelit ja johtimet
Koestuspistokejärjestelmä
Ohjauslaitteiden järjestelmäkaapelointi
Piirikorttiliittimet ja piirikorttipistoliittimet
Pistoliittimet
Potentiaalinjakoliittimet ja kojeliittimet
Riviliittimet järjestelmällä – säästää aikaa ja rahaa
Mark, assemble, and install
Automaattityökalut
Kytkentäkaapin lisävarusteet
Käsityökalut
Liitinkotelot ja suojakotelot
Merkintämateriaali
Ohjelmisto kytkentäkaappiasennukseen
Puristusliittimet
Pääteholkit
Teollisuusvalaistus ja merkinantotekniikka
Tulostimet
Työpisteratkaisut
Supply, charge, and protect
DC/DC-muuntimet ja DC/AC-invertterit
Häiriösuodattimet
Keskeytymätön UPS-teholähde
Redundanssimoduulit
Suojareleet verkon suojaukseen
Sähköisen liikenteen lataustekniikka
Teholähteet
Ylijännitesuojaus
Ylivirtasuojat
Switch, Measure and Monitor
Energianseuranta
Erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet
Kontaktori ja tehorele
Moottorinkäynnistimet ja elektroniset kytkentälaitteet
Prosessinäytöt ja kenttälaitteet
Releet ja solid-state-releet
Signaalien I/O-ristikytkentä
Turvareleet ja anturit
Toimialat & sovellukset
Yleiskatsaus
Sovellusesimerkkejä käytännöstä
Sektorikytkentä
ENERGIA
Akkuvarastojärjestelmät
Aurinkoenergia
Energian siirto ja jakelu
Perinteinen energiantuotanto
Tasasähköverkot teollisuudessa
Tuulienergia
INFRASTRUKTUURI
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
Tietokeskukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakennusalalla
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (AGV)
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessien automatisointi
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirtoyhteydet älykkäille verkoille
Toiminnallinen turvallisuus
Videovalvonta
Yritys
Yleiskatsaus
Phoenix Contact Suomessa
Phoenix Contact -konserni
Ura
Yrityskulttuurimme ja asenteemme
All Electric Society
Vaatimustenmukaisuus
Kestävyys
Phoenix Contactin historia
Toimittajat
Tapahtumat & artikkelit
Yleiskatsaus
Tapahtumat
Artikkelit
Palvelut & Tuki
Yleiskatsaus
Luettelot ja esitteet
Ota yhteyttä
PLCnext Community
Yleistä
Usein kysytyt kysymykset
Tietoa laitevalmistajille
Apua suunnitteluun
Suunnittelutiedot
Asiakaskohtaiset ratkaisut
Piirikorttikomponenttien tekniset tiedot
Konfiguraattorit
Digitaalinen liiketoiminta
E-Business
Näytepalvelu
Palvelut ja tuki
Merkintäratkaisut
Product Security Incident Response Team
Palautukset ja reklamaatiot
Minun Phoenix Contact -palvelu
Kirjaudu sisään / Rekisteröidy
Rekisteröitymisen edut
Ostoskori
Tilaukseni
Tarjoukseni ja sopimukseni
Omat tuoteluetteloni
Oma tuotevertailu
Etusivu
Tuotteet
Jakajat, adapterit ja kaapelijatkokset
Adapterit ja liittimet
SAC-5P-M12MS CAN TR - Termination resistor
SAC-5P-M12MS CAN TR
-
Termination resistor
1507816
Terminating resistor CANopen®/DeviceNet™ M12
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Terminal resistor
Number of positions
5
Coding
A
Insulation characteristics
Overvoltage category
II
Degree of pollution
3
Electrical properties
Nominal voltage U
N
48 V AC
60 V DC
Nominal current I
N
4 A
45 mA (I
eff
)
General
Termination resistor
120 Ω ±1 %
Power consumption
≤ 0.25 W
Signaling
Status display
no
Status display present
no
Dimensions
Dimensional drawing
Width
15 mm
Height
14.8 mm
Length
56.3 mm
Material specifications
Flammability rating according to UL 94
HB
Seal material
NBR
Material of grip body
TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Contact material
CuSn
Contact surface material
Ni/Au
Contact carrier material
TPU GF
Material for screw connection
Zinc die-cast, nickel-plated
Connector
Connection 1
Type
Plug straight M12
Number of positions
5
Coding type
A
Connection 2
Type
free cable end
Mechanical properties
Mechanical data
Insertion/withdrawal cycles
≥ 100
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP65
IP67
Ambient temperature (operation) (male connector/female connector)
-25 °C ... 90 °C (Plug)
Approvals
National Marine Electronics Association
Certificate
approved
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1507816
Pakkausyksikkö
5 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
5 Kappaletta
Tuoteavain
AF1GVX
Tuotekoodi
AF1GVX
GTIN
4017918900410
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
11,31 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
8,09 g
Tullitariffinumero
85332100
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
19070403
ECLASS-15.0
19070403
ETIM
ETIM 10.0
EC000448
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32121600
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
EF3.1 Ilmastonmuutos
CO2e kg
0,3 kg CO2e
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet